外罩

發電機組外罩 6.8-22 kVA SA Lvl1、Lvl2 和 Lvl3 (B 系列)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

高度
2,289 mm
2,289 mm
寬度
1920 mm
1920 mm
長度
5320 mm
5320 mm

總覽

6.8 – 22 kVA SA 等級 1、等級 2 和等級 3 外罩系列的精巧設計可根據需求靈活對應最佳隔音效果。外罩採用模組化原理設計,配備快拆式門片或垂直鉸鏈門,可提供最佳的維修和保養檢修便利性。

產品規格 6.8-22 kVA SA Lvl1、Lvl2 和 Lvl3 (B 系列)

高度 2,289 mm 2,289 mm
寬度 1920 mm 1920 mm
長度 5320 mm 5320 mm
重量 5952 kg 5952 kg

了解 6.8-22 kVA SA Lvl1、Lvl2 和 Lvl3 (B 系列) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  6.8-22 kVA SA Lvl1、Lvl2 和 Lvl3 (B 系列)

查看更多方案