外罩

發電機組外罩 C9 275-330 kVA ACERT

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

高度
2,289 mm
2,289 mm
重量
5952 kg
5952 kg
長度
5320 mm
5320 mm

總覽

C18 高環境溫度隔音外罩

產品規格 C9 275-330 kVA ACERT

高度 2,289 mm 2,289 mm
重量 5952 kg 5952 kg
長度 5320 mm 5320 mm
寬度 1920 mm 1920 mm

了解 C9 275-330 kVA ACERT 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  C9 275-330 kVA ACERT

查看更多方案