外罩

發電機組外罩 C13、C15、C18 SA 外罩,350-600 kW 60 Hz

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

長度
C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm
C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm
寬度
C13、C15 和 C18 - 2014 mm
C13、C15 和 C18 - 2014 mm
高度
C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm
C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm

總覽

原廠安裝的隔音外罩具有極為堅固的結構,能夠承受暴露於環境中,且不受天氣影響。

產品規格 C13、C15、C18 SA 外罩,350-600 kW 60 Hz

長度 C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm C13 - 5461 mm、C15 - 4948 mm、C18 - 5187 mm
寬度 C13、C15 和 C18 - 2014 mm C13、C15 和 C18 - 2014 mm
高度 C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm C13 - 2743 mm、C15 - 2619 mm、C18 - 2561 mm
重量 253 - 817 kg 253 - 817 kg

了解 C13、C15、C18 SA 外罩,350-600 kW 60 Hz 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  C13、C15、C18 SA 外罩,350-600 kW 60 Hz

查看更多方案