外罩

發電機組外罩 C9 ACERT SA 和 WP 外罩 180- 300 60 Hz 美規電源

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

重量
219 - 1062 kg 套件重量
219 - 1062 kg 套件重量
寬度
1920 - 2056 mm 套件寬度
1920 - 2056 mm 套件寬度
高度
2142 - 2831 mm 套件高度
2142 - 2831 mm 套件高度

總覽

隔音且不受天氣影響的 C9 外罩

產品規格 C9 ACERT SA 和 WP 外罩 180- 300 60 Hz 美規電源

重量 219 - 1062 kg 套件重量 219 - 1062 kg 套件重量
寬度 1920 - 2056 mm 套件寬度 1920 - 2056 mm 套件寬度
高度 2142 - 2831 mm 套件高度 2142 - 2831 mm 套件高度
長度 4035 - 5739 mm 套件長度 4035 - 5739 mm 套件長度

了解 C9 ACERT SA 和 WP 外罩 180- 300 60 Hz 美規電源 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  C9 ACERT SA 和 WP 外罩 180- 300 60 Hz 美規電源

查看更多方案