外罩

發電機組外罩 WP 和 SA 外罩 D40-2LC 至 D60-4LC

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

長度
1972 mm - 2503 mm 套件長度
1972 mm - 2503 mm 套件長度
寬度
1075 mm
1075 mm
重量
80 kg - 137 kg 套件重量
80 kg - 137 kg 套件重量

總覽

不受天氣影響及隔音的外罩

產品規格 WP 和 SA 外罩 D40-2LC 至 D60-4LC

長度 1972 mm - 2503 mm 套件長度 1972 mm - 2503 mm 套件長度
寬度 1075 mm 1075 mm
重量 80 kg - 137 kg 套件重量 80 kg - 137 kg 套件重量
高度 1378 mm to 2241 mm 套件高度 1378 mm to 2241 mm 套件高度

了解 WP 和 SA 外罩 D40-2LC 至 D60-4LC 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  WP 和 SA 外罩 D40-2LC 至 D60-4LC

查看更多方案