外罩

發電機組外罩 C18 Tier 4 Final 隔音外罩

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

高度
2448 - 2829 mm 套件高度
2448 - 2829 mm 套件高度
重量
926 kg
926 kg
長度
5808 - 6336 mm 套件長度
5808 - 6336 mm 套件長度

總覽

C18 Tier 4 Final 隔音外罩

產品規格 C18 Tier 4 Final 隔音外罩

高度 2448 - 2829 mm 套件高度 2448 - 2829 mm 套件高度
重量 926 kg 926 kg
長度 5808 - 6336 mm 套件長度 5808 - 6336 mm 套件長度
寬度 2,469 mm 2,469 mm

了解 C18 Tier 4 Final 隔音外罩 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  C18 Tier 4 Final 隔音外罩

查看更多方案