外罩

發電機組外罩 WP 和 SAE D40-6 至 D200-2 US

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

重量
117 - 406 kg
117 - 406 kg
長度
2055 - 5035 mm
2055 - 5035 mm
寬度
1110 mm
1110 mm

總覽

40 - 200 kVA 選配三等級的隔音外罩結合了內置臨界級消音器。

產品規格 WP 和 SAE D40-6 至 D200-2 US

重量 117 - 406 kg 117 - 406 kg
長度 2055 - 5035 mm 2055 - 5035 mm
寬度 1110 mm 1110 mm
高度 1590 - 2499 mm 1590 - 2499 mm

了解 WP 和 SAE D40-6 至 D200-2 US 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  WP 和 SAE D40-6 至 D200-2 US

查看更多方案