外罩

發電機組外罩 C13、C15、C18 WP 外罩,350-600 kW 60 Hz

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

高度
2320 - 3209 mm
2320 - 3209 mm
長度
4948 - 7271 mm
4948 - 7271 mm
寬度
2014 - 2056 mm
2014 - 2056 mm

總覽

經由我們專業工程師的持續研究和開發,外罩完全耐天候,並結合了內置排氣消音器。

產品規格 C13、C15、C18 WP 外罩,350-600 kW 60 Hz

高度 2320 - 3209 mm 2320 - 3209 mm
長度 4948 - 7271 mm 4948 - 7271 mm
寬度 2014 - 2056 mm 2014 - 2056 mm
重量 253 - 563 kg 253 - 563 kg

了解 C13、C15、C18 WP 外罩,350-600 kW 60 Hz 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  C13、C15、C18 WP 外罩,350-600 kW 60 Hz

查看更多方案