外罩

發電機組外罩 24-220 kVA SA Lvl 2 外罩

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

寬度
980 - 11130 mm
980 - 11130 mm
長度
2120 - 3520 mm
2120 - 3520 mm
高度
1519 - 1809 mm
1519 - 1809 mm

總覽

原廠安裝的等級 2 隔音外罩結合了內置臨界級消音器。其為此系列的頂級外罩產品,專為一體式燃油箱底座的安全性和美學價值而設計。這些外罩極為耐用且不受天氣影響,專為抗腐蝕和搬運損壞而設計。

產品規格 24-220 kVA SA Lvl 2 外罩

寬度 980 - 11130 mm 980 - 11130 mm
長度 2120 - 3520 mm 2120 - 3520 mm
高度 1519 - 1809 mm 1519 - 1809 mm
重量 991 - 2238 kg 991 - 2238 kg

了解 24-220 kVA SA Lvl 2 外罩 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  24-220 kVA SA Lvl 2 外罩

查看更多方案