G308

G308 拆除和分類抓斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

抓叉面積
8.5 ft³
240 l
重量
1084.7 lb
492 kg
機器類別
迷你液壓挖掘機 7-10 短噸
迷你液壓挖掘機 7-10 短噸

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

垂直孔洞式側板

垂直孔洞式側板

提供更佳的負載能見度,定位更輕鬆。板材經過硬化處理,符合 HB450 標準,具有更高的耐磨性。
特殊設計插銷

特殊設計插銷

超大型插銷具有高抗扭矩能力,耐用性更高。凹槽式套管有助於輕鬆潤滑。
最佳化設計連桿

最佳化設計連桿

開啟和關閉時,高度增加幅度極少。最佳化汽缸引導可確保關閉時具有高抓鉗力。
超大型汽缸配備負載維持閥

超大型汽缸配備負載維持閥

確保均衡的高抓鉗力,避免負載損耗。即使在操縱抓斗或機器時,負載維持閥也能保持恆定的抓鉗力,確保控制良好的負載移動。
細長型設計

細長型設計

在建築施工或拆除和回收應用中的貨櫃內更容易操控。跳線的佈線最佳化,可避免損壞。
堅固耐用的栓接式刀刃

堅固耐用的栓接式刀刃

提供高耐磨耗使用壽命。犁螺栓採用凹形螺帽,並受到全面保護。

產品規格 G308

抓叉面積 8.5 ft³ 240 l
重量 1084.7 lb 492 kg
機器類別 迷你液壓挖掘機 7-10 短噸 迷你液壓挖掘機 7-10 短噸
爪最大開口 55.3 in 1404 mm
外部包覆部厚度 0.2 in 6 mm
總寬度 (爪展開) 61.5 in 1562 mm
介面類型 S45、S50、CW-10、插銷式、插銷鎖 S45、S50、CW-10、插銷式、插銷鎖
總寬度 (爪收合) 34.4 in 875 mm
總高度 (爪展開) 40.7 in 1033 mm
總高度 (爪收合) 47.4 in 1205 mm
整體深度 27.6 in 700 mm
所需的液壓系統分部 第二輔助 第二輔助
邊緣物料 HB500 同級標準 HB500 同級標準
最佳液壓流量 抓取 131 L/min (35 gpm) | 旋轉 33 L/min (9 gpm) 抓取 131 L/min (35 gpm) | 旋轉 33 L/min (9 gpm)
最大關閉力 4.9 Sh Ton 44 kN

了解 G308 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖