H180GC 錘具

GC 錘具 H180 GC

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

撞擊能量等級
10750 ft-lb
14578 J
每分鐘打擊次數
200-450
200-450
最大工作重量
6762.8 lb
3074 kg

總覽

Cat® 錘具可加速滿足拆除、建造及採石等需求。結合 GC 錘具系列簡潔輕盈的設計與 Cat 產品一如預期的可靠性、耐用性和價值。如此造就出單位時間成本較低的解決方案,提供您所需的一致功率的和性能。

產品規格 H180 GC

撞擊能量等級 10750 ft-lb 14578 J
每分鐘打擊次數 200-450 200-450
最大工作重量 6762.8 lb 3074 kg
最小工作重量 9260 lb 4200 kg
最大載具重量 121200 lb 55 t
最小載具重量 88100 lb 40 t
錘頭直徑 5.9 in 150 mm
最大操作壓力 2610 psi 18000 kPa
最小操作壓力 2320 psi 16000 kPa
額定流量 - 最大 79 gal/min 300 l/min
額定流量 - 最小 68 gal/min 250 l/min

了解 H180 GC 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  H180 GC

查看更多方案