H75Es

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

與您的 Cat® 反鏟裝載機搭配使用時,H75Es 適合用於偶爾需進行的砂石作業、岩石和混凝土處理作業,以及小至中型的拆除作業上。 密閉的車體使這部錘破機成為在噪音管制地點作業時的理想選擇。

單位:
衝擊能量等級 1000.0 ft·lbf 1356.0 J Less
每分鐘打擊數 840-1,650 840-1,650 Less
最大 操作壓力 2466.0 psi 17000.0 千帕 Less
最小 操作壓力 1450.0 psi 10000.0 千帕 Less
最小 載運重量 13200.0 磅 5987.0 公斤 Less
最大 載運重量 22100.0 磅 10024.0 公斤 Less
機具直徑 2.93 in 74.5 毫米 Less
最大 工作重量 1103.0 磅 500.0 公斤 Less
最大 額定流量 34.0 加仑/分钟 130.0 升/分钟 Less
最小 工作重量 1058.0 公斤 480.0 磅 Less
最小 額定流量 18.0 加仑/分钟 70.0 升/分钟 Less

適時適所提供您所需要的錘破性能

當您需要移除緣石、開闢道路,或是除去混凝土結構以完成工作時,反鏟上的 Cat 錘具都能協助您完成工作。 此錘破機以小巧體積提供動力,可整齊收起,並可適時在您需要進行錘破工作的位置快速使用。

以符合經濟效益的方式破開混凝土

無論您選擇購買全新、二手錘具,或是要租用錘具,您當地的 Cat 代理商都能協助您選擇最符合需求的錘破解決方案。 Cat 的優良品質也能在條件改變之際繼續讓您獲利,因為您可以從出售、折舊換新或翻新中挑選最合適的方式,讓貴公司與您持續獲得盈餘。

專注於您的業務,而非您的錘具

您不需要是錘具專家,因為我們的專業知識是隨時待命。 如自動關閉等內建功能,可以在操作技巧不佳和意外出錯時保護您的設備。 內建緩衝和內建靜音功能可以讓噪音和動力留在駕駛室之外的作業上。 如果您會操作反鏟,您就能像專業人員一樣操作 Cat 錘具。

減少保養時間

透過高度便利的單一基點就能快速進行日常潤滑。 只要將 Cat 自動潤滑系統加到反鏟上,您的錘具就能在運作時一併潤滑,不僅節省時間,還能保護您的投資。 您可以利用在一小時之內就能旋轉或更換的套管,使工作持續進行不中斷。 無需卸下錘具即能快速完成年度作業的氣體檢查。 您可以自行進行這項作業,或者 Cat 代理商也能依據您的時間表,提供完善的支援。

在購買之外

想進一步瞭解您的錘具? 您可以從線上或向當地的 Cat 代理商索取操作和保養影片。 工作地點與家鄉相隔甚遠? 沒有問題。 無論您的工作地點為何,Cat 代理商的全球網路不僅能提供設備支援和服務,還可提供您可能需要的錘具零件和維修,讓您信心十足。 這是其他製造商無法比擬的絕佳服務。