物料裝卸臂

3937 mm (155") 物料處理臂,IT

最大額定負載
18995.0 磅
8616.0 公斤
收回長度
79.0 in
2007.0 毫米
延長長度
155.0 in
3937.0 毫米

產品規格 3937 mm (155") 物料處理臂,IT

了解 3937 mm (155") 物料處理臂,IT 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  3937 mm (155") 物料處理臂,IT

查看更多方案