HM210

HM210 表土疏鬆機

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
48.3 in
1226 mm
工作寬度
39.8 in
1012 mm
長度
28.1 in
714 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

應用

應用

使用表土疏鬆機進行灌木清理、植被管理、開墾無權土地、環境維護、切碎修剪過的物料和用於生物質生產的有機廢物。
可變排量活塞馬達

可變排量活塞馬達

當馬達壓力接近空轉狀態時,馬達排量將產生變化,以在低速下提供高扭矩以穿透物料提供動力,從而降低空轉風險。一旦物料被清除,馬達會自動將排量切換回高速運作。
平衡碾輪

平衡碾輪

加重過的疏鬆碾輪,可實現最大疏鬆性能和平穩操作。交錯的斗齒設計,讓接觸物料的斗齒始終只有一個,以實現高效率的切割性能。
Cat® XTC 液壓軟管

Cat® XTC 液壓軟管

可快速切斷的液壓管路提供簡便的工具切換能力。箱體排放管路可延長馬達壽命並保護內部馬達組件。螺旋纏繞軟管的防護有助於在使用過程中保護液壓管路。
雙液壓門

雙液壓門

標準雙液壓門 (前後) 可讓碎屑通過碾輪再循環的時間更長,以獲得更精細的產品。
整合式支架

整合式支架

整合式支架可便於連接和拆卸。可讓表土疏鬆機平坦存放。

產品規格 HM210

總寬度 48.3 in 1226 mm
工作寬度 39.8 in 1012 mm
長度 28.1 in 714 mm
總高度 41.9 in 1065 mm
重量 1190.5 lb 540 kg
驅動方法 V 型皮帶驅動 V 型皮帶驅動
馬達 雙重速度軸向活塞 雙重速度軸向活塞
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
最佳液壓流量 70-130 L/min (18-34 gpm) 70-130 L/min (18-34 gpm)
最佳液壓壓力 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi)
碾輪速度 2770-2890 RPM 2770-2890 RPM
每碾輪固定齒數 24 24
切割直徑上限 120-200 mm (5-8") 120-200 mm (5-8")

了解 HM210 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

Cat® HM210 表土疏鬆機在清理圍欄上的灌木

右視圖

Cat® HM210 表土疏鬆機在工作的應用

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
Cat® HM210 表土疏鬆機在清理圍欄上的灌木
右視圖
Cat® HM210 表土疏鬆機在工作的應用