攝影棚拍攝

裂土器 639 mm (25")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

齒柱長度
25.2 in
639 mm
重量
240.3 lb
109 kg
總長度
32.8 in
833 mm

總覽

岩石土地清理或整地、採石作業和類似高衝擊挖掘應用。搭配接頭可提升裂土與裝載生產力。

產品規格 639 mm (25")

齒柱長度 25.2 in 639 mm
重量 240.3 lb 109 kg
總長度 32.8 in 833 mm
寬度 16.5 in 420 mm
鏟齒半徑 31.7 in 806 mm

了解 639 mm (25") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® 305.5E2 迷你挖掘機搭配液壓指與裂土器在工作的應用

Cat® 420F2 反鏟裝載機搭配液壓指與裂土器在工作的應用

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 305.5E2 迷你挖掘機搭配液壓指與裂土器在工作的應用
Cat® 420F2 反鏟裝載機搭配液壓指與裂土器在工作的應用