齒柱長度 | 37.4 in 950 mm |
重量 | 372.6 lb 169 kg |
總長度 | 31.3 in 795 mm |
寬度 | 16.5 in 420 mm |
鏟齒半徑 | 44.1 in 1119 mm |
齒柱長度 | 37.4 in 950 mm |
重量 | 372.6 lb 169 kg |
總長度 | 31.3 in 795 mm |
寬度 | 16.5 in 420 mm |
鏟齒半徑 | 44.1 in 1119 mm |
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 305.5E2 迷你挖掘機搭配液壓指與裂土器在工作的應用
Cat® 420F2 反鏟裝載機搭配液壓指與裂土器在工作的應用