3 m (10') 鏟雪機

< 返回

融资和保险
了解详情

概要

堅固耐用的設計,能以最大效率和動力鏟雪。

寬度

單位:
寬度 120.0 in 3048.0 毫米 Less

傾斜寛度

傾斜寛度 98.3 in 2497.0 毫米 Less

活動鏟刀數量

活動鏟刀數量 2 2 Less

活動鏟刀高度

活動鏟刀高度 6.8 in 172.0 毫米 Less

總高度

總高度 41.4 in 1051.0 毫米 Less

重量

重量 1988.6 磅 902.0 null Less