< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

735C 標準設備

ROPS/FOPS 駕駛室、機器作業監控系統包括:
  • 動作燈、引擎油壓、主要轉向系統、左轉信號燈、遠光燈、冷卻液溫度、轉速計、駐車煞車、燃油液位、右轉信號燈、變速箱油溫、煞車系統、變速箱限檔、起重裝置控制器、液壓系統、充電系統、減速器、變速箱故障、牽引力控制系統、引擎檢查燈
  • 柴油排氣油液 (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 液位、廢氣排放故障警示燈、再生功能啟用、柴油微粒濾清器 (DPF, Diesel Particulate Filter)、再生功能停用

液晶顯示器 (LCD, Liquid Crystal Display):
  • 警示燈、選擇檔位和方向、速度或自動換檔、檢閱操作及保養手冊 (OMM, Operation and Maintenance Manual)、主要轉向故障、座椅安全帶警告、次要轉向故障、DPF 再生濾清器、機器安全系統 (MSS, Machine Security System)、啟用輔助轉向能量來源、啟動工時表與減速器

概要

Cat 735C 的容量為 22 m3 (28.7 yd3) 32.7 公噸 (36 短噸),提供經實證的可靠性、耐用性、高生產力、優異的駕駛員舒適性與更低的作業成本。 735C 具備多項更新與改良功能,採用全新動力傳動系統,提供如自動減速控制器等一系列方便操作的新功能,可貢獻更勝以往的生產力。

引擎

單位:
引擎型號 Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
缸徑 5.4 in 137.0 毫米 Less
行程 6.75 in 171.5 毫米 Less
排量 926.0 立方英寸 15.2 l Less
引擎型號 – 美國 環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV/日本 2014 (Tier 4 Final)/韓國 Tier 4 Final Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
淨功率 – ISO 14396 447.0 HP 333.0 kW Less
淨功率 – SAE J1349 441.0 HP 329.0 kW Less
總功率 – SAE J1995 452.0 HP 337.0 kW Less
低於其下者無須引擎減額 10000.0 ft 3050.0 m Less
尖峰引擎扭矩速度 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) 1887.0 ft·lbf 2558.0 N·m Less
總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) 1931.0 ft·lbf 2618.0 N·m Less

重量

額定淨載重 36.0 公噸 32.7 公噸 Less

車體容量

滿載 SAE 2:1 26.8 yd³ 20.5 m³ Less
裝載 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
尾門滿載 SAE 2:1 28.7 yd³ 22.0 m³ Less
尾門裝載 20.3 yd³ 15.5 m³ Less

變速箱

前進一檔 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
前進二檔 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
前進三檔 6.8 mile/h 11.0 km/h Less
前進四檔 8.6 mile/h 13.9 km/h Less
前進五檔 11.4 mile/h 18.4 km/h Less
前進六檔 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
前進七檔 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
前進八檔 23.1 mile/h 37.3 km/h Less
倒退一檔 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
倒退二檔 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
前進九檔 33.5 mile/h 53.9 km/h Less

聲音位準

駕駛室內部 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

工作重量

中心軸 – 裝載 47091.0 磅 21360.0 公斤 Less
中心軸 – 額定負載 33113.0 磅 15020.0 公斤 Less
中心軸 — 空載 13977.0 磅 6340.0 公斤 Less
前輪軸 – 空載 41844.0 磅 18980.0 公斤 Less
前輪軸 – 裝載 47708.0 磅 21640.0 公斤 Less
前輪軸 – 額定負載 5864.0 磅 2660.0 公斤 Less
後輪軸 - 裝載 46517.0 磅 21100.0 公斤 Less
後輪軸 – 空載 13404.0 磅 6080.0 公斤 Less
後輪軸 – 額定負載 33113.0 磅 15020.0 公斤 Less
總計 – 空載 69225.0 磅 31400.0 公斤 Less
總計 – 裝載 141316.0 磅 64100.0 公斤 Less
總計 – 額定負載 72091.0 磅 32700.0 公斤 Less

車體配板

類型 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 Less

維修加注容量

燃油箱 126.8 加仑 480.0 l Less
冷卻系統 23.7 加仑 90.0 l Less
引擎曲軸箱 10.6 加仑 40.0 l Less
DEF 油箱 6.6 加仑 25.0 l Less
最終驅動系統 (每個) 1.3 加仑 5.0 l Less
變速箱/OTG (Output Transfer Gear, 輸出傳動齒輪) 19.8 加仑 75.0 l Less
輪軸 (每個) 15.8 加仑 60.0 l Less
轉向/起重裝置液壓系統 36.9 加仑 140.0 l Less
煞車冷卻油箱 17.69 加仑 67.0 l Less

車體起重裝置

升起時間 12.0 秒 12.0 秒 Less
降下時間 7.0 秒 7.0 秒 Less

轉向

鎖對鎖 在 60 rpm 時為 4.6 秒 在 60 rpm 時為 4.6 秒 Less

標準

煞車 ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
駕駛室/FOPS ISO 3449 Level II-2005 ISO 3449 Level II-2005 Less
駕駛室/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
轉向 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

迴轉圓周

迴轉規格:SAE 迴轉半徑 314.0 in 7968.0 毫米 Less
迴轉規格:內側半徑 157.0 in 3978.0 毫米 Less
迴轉規格:轉向角度 – 左/右 45° 45° Less
迴轉規格:通道寬度 221.0 in 5607.0 毫米 Less
迴轉規格:間隙半徑 331.0 in 8420.0 毫米 Less
附註 尺寸適用於配備 26.5R25 輪胎的機器。 尺寸適用於配備 26.5R25 輪胎的機器。 Less

引擎

變速箱

自動功能

懸吊與煞車

駕駛員環境

操作簡單

耐用性和可靠性

技術整合

維修方便

完整的客戶支援

永續性

安全性