730C2 EJ

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

Cat 730C2 EJ 的容量為 16.9 m3 (22.1 yd3) 28 公噸 (31 短噸),其可靠性和耐用性、高性能和高生產力、優異的駕駛員舒適性與更低的作業成本皆獲得實證。 730C2 EJ 是根據成功的 730C EJ 進行更新,加入了全軸封閉濕式煞車,讓其成為對客戶更具吸引力的提案。 領先同級的頂尖性能和駕駛員舒適性,使得本機器隨時都能發揮高生產力。

重量

單位:
額定淨載重 31.0 公噸 28.0 公噸 Less

車體容量

滿載 SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
裝載 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

變速箱

前進一檔 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
前進二檔 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
前進三檔 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
前進四檔 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
前進五檔 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
前進六檔 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
倒退一檔 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

聲音位準

駕駛室內部 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

工作重量

中心軸 – 裝載 42362.0 磅 19215.0 公斤 Less
中心軸 – 額定負載 27249.0 磅 13725.0 公斤 Less
中心軸 — 空載 12103.0 磅 5490.0 公斤 Less
前輪軸 – 空載 34535.0 磅 15665.0 公斤 Less
前輪軸 – 裝載 36013.0 磅 16335.0 公斤 Less
前輪軸 – 額定負載 7231.0 磅 670.0 公斤 Less
後輪軸 - 裝載 41811.0 磅 18965.0 公斤 Less
後輪軸 – 空載 11552.0 磅 5240.0 公斤 Less
後輪軸 – 額定負載 27249.0 磅 13725.0 公斤 Less
總計 – 空載 58190.0 磅 26395.0 公斤 Less
總計 – 裝載 120186.0 磅 54515.0 公斤 Less
總計 – 額定負載 61729.0 磅 28120.0 公斤 Less

維修加注容量

燃油箱 108.8 加仑 412.0 l Less
冷卻系統 21.9 加仑 83.0 l Less
液壓系統 29.1 加仑 110.0 l Less
引擎曲軸箱 10.0 加仑 38.0 l Less
變速箱 12.4 加仑 47.0 l Less
最終驅動系統/差速器 33.0 加仑 125.0 l Less
輸出傳動齒輪箱 6.3 加仑 24.0 l Less
DEF 油箱 5.2 加仑 20.0 l Less

車體推出

推出時間 12.0 秒 12.0 秒 Less
收回時間 15.0 秒 15.0 秒 Less

轉向

鎖對鎖 在 60 rpm 時為 4.75 秒 在 60 rpm 時為 4.75 秒 Less

標準

煞車 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
駕駛室/FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005 Less
駕駛室/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
轉向 ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

車體配板

類型 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 Less

迴轉圓周

迴轉規格:SAE 迴轉半徑 294.0 in 7470.0 毫米 Less
迴轉規格:內側半徑 153.0 in 3879.0 毫米 Less
迴轉規格:轉向角度 – 左/右 45° 45° Less
迴轉規格:通道寬度 210.0 in 5332.0 毫米 Less
迴轉規格:間隙半徑 318.0 in 8075.0 毫米 Less
附註 尺寸適用於配備 750/65 輪胎的機器。 尺寸適用於配備 750/65 輪胎的機器。 Less

引擎

引擎型號 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
缸徑 5.1 in 130.0 毫米 Less
行程 6.2 in 157.0 毫米 Less
排量 762.8 立方英寸 12.5 l Less
附註 (1) 所參照的 Tier 4 Final/Stage IV 包括美國 環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage IV、日本 2014 (Tier 4 Final),以及韓國 Tier 4。 所參照的 Tier 4 Final/Stage IV 包括美國 環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage IV、日本 2014 (Tier 4 Final),以及韓國 Tier 4。 Less
附註 (2) 當在指定標準條件下進行測試時,功率額定值會在額定轉速 1,800 rpm 時適用。 當在指定標準條件下進行測試時,功率額定值會在額定轉速 1,800 rpm 時適用。 Less
低於其下者無須引擎減額 12500.0 ft 3810.0 m Less
尖峰引擎扭矩速度 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
引擎型號 – 美國 環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
淨功率 – ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
淨功率 – SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) 1564.0 ft·lbf 2120.0 N·m Less
總功率 – SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) 1579.0 ft·lbf 2141.0 N·m Less
廢氣排放 730C2 EJ 符合 Tier 4 Final/Stage IV 廢氣排放標準。 730C2 EJ 符合 Tier 4 Final/Stage IV 廢氣排放標準。 Less
附註 (3) 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣濾清器、消音器及風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣濾清器、消音器及風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。 Less
附註 (4) 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 254 kW (341 HP)。 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 254 kW (341 HP)。 Less
附註 (5) Cat SCR 系統所使用的 DEF 必須符合國際標準化組織 (ISO, International Organization for Standardization) 第 22241-1 號標準所述規定。 許多品牌的 DEF 均符合 ISO 22241-1 規定,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。 Cat SCR 系統所使用的 DEF 必須符合國際標準化組織 (ISO, International Organization for Standardization) 第 22241-1 號標準所述規定。 許多品牌的 DEF 均符合 ISO 22241-1 規定,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。 Less

引擎

變速箱

自動功能

懸吊與煞車

駕駛員環境

操作簡單

耐用性和可靠性

Cat CONNECT 技術

多用途性

維修便利性

完整的客戶支援

永續性

安全性

730C2 EJ 標準設備

儀表板液晶顯示器 (LCD, Liquid Crystal Display)
  • 警示燈、選擇檔位和方向、速度或自動換檔、檢閱操作及保養手冊 (OMM, Operation and Maintenance Manual)、主要轉向故障、座椅安全帶警告、輔助轉向故障、機器安全系統 (MSS, Machine Security System)、啟用輔助轉向能量來源、啟動工時表與減速器

機器作業監控系統包括
  • 動作燈、引擎油壓、主要轉向系統、左轉信號燈、遠光燈、冷卻液溫度、轉速計、駐車煞車、燃油液位、右轉信號燈、變速箱油溫、煞車系統、變速箱限檔、起重裝置控制器、液壓系統、充電系統、減速器、變速箱故障、牽引力控制系統、引擎檢查燈