735

735 三軸鉸接式卡車

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® C13B
Cat® C13B
額定淨載重
35.3 ton (US)
32 t
滿載 (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

經實證的可靠性

經實證的可靠性

長期價值與耐用性

長期價值與耐用性

提升生產力

提升生產力

強大的效率

強大的效率

舒適工作

舒適工作

順暢完成工作的技術

順暢完成工作的技術

產品規格 735

引擎型號 Cat® C13B Cat® C13B
總功率 (SAE J1995) 436 hp 325 kW
淨功率 (SAE J1349) 427 hp 319 kW
引擎功率 (ISO 14396) 431 hp 322 kW
缸徑 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
附註 (1) 所示功率是在 1,800 rpm 時測得。 所示功率是在 1,800 rpm 時測得。
附註 (2) 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (3) 當引擎裝有交流發電機、空氣濾清器、消音器及風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的淨功率。 當引擎裝有交流發電機、空氣濾清器、消音器及風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的淨功率。
附註 (4) 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 319 kW (427 hp)。 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 319 kW (427 hp)。
附註 (5) 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 和日本 2014 排放標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 和日本 2014 排放標準。
附註 (6) Cat SCR 系統使用的環保汽車尿素 (DEF) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。 Cat SCR 系統使用的環保汽車尿素 (DEF) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。
低於其下者無須引擎減額 12500 ft 3810 m
總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) 1627 lbf·ft 2206 N·m
淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) 1612 lbf·ft 2185 N·m
尖峰引擎扭矩速度 1200 r/min 1200 r/min
額定淨載重 35.3 ton (US) 32 t
滿載 (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
裝載 20.9 yd³ 16 m³
尾門滿載 SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
尾門裝載 22.2 yd³ 17 m³
前進 - 1 5 mile/h 8 km/h
前進 - 2 9 mile/h 15 km/h
前進 - 3 14 mile/h 23 km/h
前進 - 4 22 mile/h 35 km/h
前進 - 5 30 mile/h 48 km/h
前進 - 6 35 mile/h 57 km/h
後退 - 1 6 mile/h 9 km/h
駕駛室內部 72 dB(A) 72 dB(A)
附註 (1) 使用「ISO 6396:2008」測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 72 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及保養。 使用「ISO 6396:2008」測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 72 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及保養。
附註 (2) 在開放式駕駛台與駕駛室 (未經適當維護或門/窗打開) 長期作業,或在吵雜環境中作業,可能需要聽力保護裝置。 在開放式駕駛台與駕駛室 (未經適當維護或門/窗打開) 長期作業,或在吵雜環境中作業,可能需要聽力保護裝置。
前輪軸 - 空載 32584 lb 14780 kg
中心軸 - 空載 11199 lb 5080 kg
後輪軸 - 空載 10692 lb 4850 kg
總計 - 空載 54476 lb 24710 kg
前輪軸 - 額定負載 8938 lb 4054 kg
中心軸 - 額定負載 30805 lb 13973 kg
後輪軸 - 額定負載 30805 lb 13973 kg
總計 - 額定負載 70548 lb 32000 kg
前輪軸 - 裝載 41522 lb 18834 kg
中心軸 - 裝載 42005 lb 19053 kg
後輪軸 - 裝載 41498 lb 18823 kg
總計 - 裝載 125024 lb 56710 kg
類型 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材
前板 0.28 in 7 mm
基座板 0.51 in 13 mm
側板 0.43 in 11 mm
燃油箱 105.7 gal (US) 400 l
DEF 油箱 9 gal (US) 34 l
冷卻系統 21.9 gal (US) 83 l
液壓系統 32.5 gal (US) 123 l
引擎曲軸箱 11.4 gal (US) 43 l
變速箱 12.4 gal (US) 47 l
最終驅動系統/差速器 33 gal (US) 125 l
輸出傳動齒輪箱 6.6 gal (US) 25 l
升起時間 12 s 12 s
降下時間 11 s 11 s
煞車 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
駕駛室 - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
駕駛室 - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
轉向裝置 ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
迴轉規格 - 轉向角度 - 左/右 45° 45°
迴轉規格 - SAE 迴轉半徑 294 in 7470 mm
迴轉規格 - 間隙半徑 318 in 8075 mm
迴轉規格 - 內側半徑 153 in 3879 mm
迴轉規格 - 通道寬度 210 in 5332 mm
附註 尺寸適用於配備 750/65 R25 輪胎的機器。 尺寸適用於配備 750/65 R25 輪胎的機器。
鎖對鎖 在 60 rpm 時為 4.75 秒 在 60 rpm 時為 4.75 秒
液壓挖掘機:350/352 - 裝載次數 4-5 4-5
液壓挖掘機:336 - 裝載次數 5-6 5-6
輪式裝載機:972/972 XE - 裝載次數 3-4 3-4
輪式裝載機:966/966 XE - 裝載次數 4 4
輪式裝載機:962 - 裝載次數 4-5 4-5
輪式裝載機:950 - 裝載次數 5 5
附註 完美的系統搭配能給您帶來重大生產力優勢。735 可完美搭配 Cat 350/352 和 336 液壓挖掘機,以及 Cat 972、966、962 和 950 輪式裝載機。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。 完美的系統搭配能給您帶來重大生產力優勢。735 可完美搭配 Cat 350/352 和 336 液壓挖掘機,以及 Cat 972、966、962 和 950 輪式裝載機。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。

735 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 伸縮式安全帶:駕駛員座椅和第二座椅
  • 觸控螢幕顯示器,結合後視攝影機傳回之視訊
  • 二速間歇式 (前面) 擋風玻璃雨刷及噴水器
  • 外部後視鏡
  • 著色側開車窗
  • 含四速風扇的加熱器和除霜器
  • 玻璃窗:
    – 前方膠合著色玻璃窗
    – 側方與後方強化著色玻璃窗
  • 遮陽板
  • 輔助轉向 – 電子液壓
  • 機器作業監控系統包含:
    – 動作燈
    – 引擎油壓
    – 主要轉向系統
    – 左右轉向訊號燈
    – 遠光燈
    – 冷卻液溫度
    – 轉速計
    – 駐車煞車
    – 燃油液位
    – 變速箱油溫
    – 煞車系統
    – 變速箱限檔
    – 起重裝置控制器
    – 液壓系統
    – 充電系統
    – 減速器
    – 變速箱故障
    – 牽引力控制系統
    – 引擎檢查燈
  • 空調
  • 結合檔位選擇與起重控制操縱桿
  • 座椅:
    – 駕駛員:完全可調式空氣懸吊
    – 訓練員:加墊及腰部安全帶
  • 液晶顯示器 (LCD):
    – 警示燈
    – 選擇檔位和方向
    – 速度或自動換檔
    – 查閱操作及保養手冊 (OMM)
    – 主要轉向故障警告
    – 座椅安全帶警告
    – 輔助轉向故障警告
    – 柴油微粒濾清器 (DPF) 再生濾清器
    – 啟用輔助轉向能量來源
    – 工時表
    – 啟動減速器
  • 儲物空間:
    – 置杯架
    – 水杯座
    – 座椅下方的儲物空間
    – 門上置物袋
    – 駕駛員座椅後方的儲物空間
    – 外套掛鉤
  • 傾斜及伸縮方向盤
  • 可調整的通風孔

技術

  • Product Link 蜂巢式 PLE643
  • 具備 Stability Assist 的 Cat® Detect

電力和燈具

  • 遠端起動插座 (不含纜線)
  • 電力系統:24 伏特、10A 24 至 12 伏特變壓器
  • 喇叭
  • 照明系統:
    – 駕駛室內部
    – 兩個頭燈
    – 兩個寬度標誌燈
    – 兩個倒車燈
    – 工作燈/駕駛室檢修燈
    – 兩個停車燈/尾燈
    – 前後方向指示燈
  • 主斷路開關
  • 免保養蓄電池 (x2)

動力傳動系統

  • Cat 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emission Module) 及廢氣後處理套件
  • 三軸、六輪驅動
  • 六速前進與單速後退的自動換檔變速箱
  • 減速器:引擎壓縮煞車和液壓系統
  • 雙回路密閉油浸式煞車 – 所有車輪
  • Cat C13B 引擎
  • 差速器:標準配備自動離合式軸間和十字軸差速器鎖

安全

  • 滾翻保護結構/防落物保護結構 (ROPS/FOPS,Rollover Protective Structure/Falling Objects Protective Structure) 駕駛室
  • 後視攝影機
  • 倒退警報器

護板

  • 曲軸箱
  • 整合於組裝車體的前卸料車體防溢護板
  • 後窗
  • 散熱器

其他標準設備

  • 防破壞保護裝置:上鎖式護蓋
  • 六個 750/65 R25 輪胎
  • 擋泥板:安裝於輪拱與車體,含運輸繫帶
  • 定期機油取樣 (S • O • S) 取樣閥
  • 隔音 (在部分國家為標準配備*)
    *包括歐盟成員國,以及冰島、挪威、列支敦斯登、瑞士、土耳其和英國。

735 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 座椅,加熱/冷卻
  • 電動加熱後視鏡
  • 紅外線玻璃 – 高環境溫度駕駛室
  • 車窗捲簾
  • 收音機,Bluetooth® 立體聲系統
  • 駕駛員安全帶、四點式
  • 二速 (後面) 擋風玻璃雨刷及噴水器

技術

  • Cat® Payload 監控系統
  • Product Link 雙 PLE683
  • 駕駛員輔導

電力和燈具

  • 寒冷氣候起動附件 (2 個額外蓄電池)
  • 引擎缸體加熱器
  • 乙醚起動
  • LED 閃爍信號燈
  • 安裝於車頂的發光二極體 (LED,Light Emitting Diode) 工作燈

選配設備

  • 燃油添加劑 – 防蠟
  • 剪式尾門
  • 排氣加熱車體
  • 寒冷氣候冷卻液 –51°C (–60°F)
  • 自動潤滑軸承的自動潤滑裝置
  • 淨底盤 (無車體) 標準軸距
  • 淨底盤 (無車體) 長軸距
  • 輪擋
  • 車體襯套
  • 燃油快充

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Production Measurement 功能可提供即時的淨載重秤重,協助駕駛員發揮最佳拖運能力及生產力。自動追蹤可協助工地經理監控物料搬運和效率指標,以管理生產、提高工地效率及降低成本。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

若機器即將達到不安全的角度,具備 Stability Assist 的 Cat Detect 會警告駕駛員,提高其作業時對機器穩定性的警覺,最終增加機器安全性與作業時間。

探索技術

了解 735 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

735 三軸鉸接式卡車

735 三軸鉸接式卡車

735 三軸鉸接式卡車

735 三軸鉸接式卡車

735 三軸鉸接式卡車

735 三軸鉸接式卡車
735 三軸鉸接式卡車
735 三軸鉸接式卡車
735 三軸鉸接式卡車
735 三軸鉸接式卡車