切割系統
刨除寬度 | 79.1 in 2010 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
鑽頭數 | 178 178 |
PM620 是高生產力的半車道銑床,切割寬度為 2,010 mm (79.1"),可精準控制一次移除完整深度的瀝青及混凝土鋪面。
各項自動化功能讓引擎及轉子系統的需求最佳化,維持操作順暢及高生產力。
整合式技術、系統 K 轉子,以及具備進階轉向和牽引力控制的 Cat 履帶設計,實現完美的切割效果。
有入口可直接通往關鍵組件,能減少維修及維護時間;維護週期間隔長、零件容易取得;Cat 代理商可提供引擎與機械相關綜合服務。
刨除寬度 | 79.1 in 2010 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
鑽頭數 | 178 178 |
額定功率 | 630 HP 470 kW |
引擎 | Cat C18 Cat C18 |
最高行駛速度 | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
最大刨除速度 | 328 ft/min 100 m/min |
工作重量 | 73006 lb 33115 kg |
運輸重量 | 64408 lb 29215 kg |
操作長度 - 進料器向上 | 47.64 ft 14.52 m |
工作寬度 | 10.2 ft 3.11 m |
高度 - 頂棚 | 13.29 ft 4.05 m |
最大卡車間隙 | 15.94 ft 4.86 m |
最小右側切割半徑 | 6.56 ft 2 m |
最小左側切割半徑 | 6.56 ft 2 m |
進料器回轉 | 由中央起 60 度 由中央起 60 度 |
運輸長度 | 40.78 ft 12.43 m |
運輸寬度 | 8.14 ft 2.48 m |
運輸高度 | 9.84 ft 3 m |
燃油箱 | 292.7 gal (美制) 1108 l |
液壓油箱 | 29.9 gal (美制) 113 l |
引擎機油 | 17.2 gal (美制) 65 l |
冷卻系統 | 22.5 gal (美制) 85 l |
灑水系統箱 | 898.2 gal (美制) 3400 l |
運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。
My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。
My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。