切割系統
刨除寬度 | 39.4 in 1000 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
鑽頭數 | 91 91 |
PM310 是高效且操控性高的銑床,切割寬度為 1,000 mm (39.4"),可精準控制一次移除完整深度的瀝青及混凝土鋪面。
符合人體工學的工作區域,針對切割區域提供更理想的可見度,協助駕駛員掌握一切及舒適操作。
整合式技術、系統 K 轉子及車輪底盤系統可提供速度及操控性,協助實現完美切割。
選購的轉子轉動裝置,以及便利的零件供應能力,可讓您輕鬆進入維修區域,實現快速輕鬆的保養作業。
刨除寬度 | 39.4 in 1000 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
鑽頭數 | 91 91 |
額定功率 | 330 HP 246 kW |
引擎 | C9.3 C9.3 |
最高行駛速度 | 4.7 mile/h 7.5 km/h |
最大刨除速度 | 108 '/min 33 m/min |
工作重量 | 46473 lb 21080 kg |
運輸重量 | 42920 lb 19468 kg |
操作長度 - 進料器向上 | 36.45 ft 11.11 m |
工作寬度 | 8.33 ft 2.54 m |
高度 - 頂棚 | 12.3 ft 3.75 m |
最大卡車間隙 | 15.42 ft 4.7 m |
最小右側切割半徑 | 6.56 ft 2 m |
最小左側切割半徑 | 13.88 ft 4.23 m |
進料器回轉 | 由中央起 60 度 由中央起 60 度 |
運輸長度 | 30.58 ft 9.32 m |
運輸寬度 | 8.33 lb/" 2.54 m |
運輸高度 | 9.84 ft 3 m |
液壓油箱 | 15.6 gal (US) 59 l |
引擎機油 | 7.9 gal (US) 30 l |
柴油排氣油液 (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 油箱 | 5.8 gal (US) 22 l |
燃油箱 | 158.5 gal (US) 600 l |
冷卻系統 | 16.4 gal (US) 62 l |
灑水系統箱 | 332.9 gal (US) 1260 l |
運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。
遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。
有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。
My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。
遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。
有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。
My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。