PM312 路面冷刨機

路面冷刨機 PM312 車輪底盤系統 (Tier 3)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

刨除寬度
48.2 in
1225 mm
額定功率
343 HP
256 kW
工作重量
45209 lb
20507 kg

總覽

高效且精準

PM312 是高效且操控性高的銑床,切割寬度為 1,225 mm (48.2"),可精準控制一次移除完整深度的瀝青及混凝土鋪面。內建 Cat GRADE 和最新系統 K 轉子可提供出色性能、生產力和切割精準度。舒適的駕駛員環境搭配可輕鬆掌握的直覺式控制裝置,同時延長維修週期且保養施作簡便,使維修作業更輕鬆。PM312 不僅專為單一駕駛員而設計,也包含支援地面人員的額外功能。當需要最佳的操控性或高生產能力時,有多款選配項目可供提升機器的多用途性。

優勢

舒適的操作

可調整式工作區符合人體工學,無論是坐姿或站立均能輕鬆操作直覺式控制裝置。配備 14 個按鈕的地面高度鍵盤和選配顯示器,可讓支援人員輕鬆檢修機器的眾多控制裝置。

精準刨除

整合式技術和 Cat 系統 K 轉子有助於實現絕佳的切割模式和外型。Cat 車輪底盤系統可提供平穩操作,並在牽引力、速度和操控性之間取得平衡。

降低擁有成本

延長維修週期不僅可減少停機時間,且可降低機器使用壽命期間所需的人力和更換的零件數量。

產品規格 PM312 車輪底盤系統 (Tier 3)

刨除寬度 48.2 in 1225 mm
最大刨除深度 13 in 330 mm
轉子速度 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm
鑽頭數 106 106
額定功率 343 HP 256 kW
引擎 C9.3B C9.3B
最高行駛速度 4.7 mile/h 7.5 km/h
最大刨除速度 108 ft/min 33 m/min
工作重量 45209 lb 20507 kg
運輸重量 44309 lb 20098 kg
操作長度 - 進料器向上 36.45 ft 11.11 m
工作寬度 8.33 ft 2.54 m
高度 - 頂棚 12.3 ft 3.75 m
最大卡車間隙 15.42 ft 4.7 m
最小右側切割半徑 6.56 ft 2 m
最小左側切割半徑 13.88 ft 4.23 m
進料器回轉 由中央起 60 度 由中央起 60 度
運輸長度 30.58 ft 9.32 m
運輸寬度 8.33 lb/" 2.54 m
運輸高度 9.84 ft 3 m
冷卻系統 16.9 gal (US) 64 l
液壓油箱 14.5 gal (US) 55 l
灑水系統箱 332.9 gal (US) 1260 l
柴油排氣油液 (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 油箱 5.8 gal (US) 22 l
燃油箱 137.9 gal (US) 522 l
引擎機油 7.9 gal (US) 30 l

PM312 車輪底盤系統 (Tier 3) 標準設備

駕駛員環境

  • 滑動式駕駛台
  • 懸吊座椅
  • 地面控制鍵盤
  • 高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器
  • 12 伏特電源插座

CAT CONNECT 技術

  • 遠端無線更新已啟用
  • Cat Product Link™ Elite
  • Cat GRADE

轉子系統

  • 自動直進切割
  • 自動轉移功能
  • 障礙物跳轉
  • 三種切割速度

動力傳動系統

  • 引擎怠速管理
  • 大容量冷卻系統
  • 自動負載控制器

液壓系統

  • 牽引力控制

維修與保養

  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 開口
  • 平台高度引擎機油量桿
  • 1,260 l (332.9 Gal) 內建水箱
  • 側邊注水閥
  • 灑水系統

安全性與穩固性

  • 平台扶手
  • 訊號/警告喇叭

PM312 車輪底盤系統 (Tier 3) 選配設備

駕駛員環境

  • 額外的高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器
  • 電動頂棚
  • 擋風玻璃
  • 排氣分流器

CAT CONNECT 技術

  • 音波式坡度控制感測器
  • 高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器 (適用於地面高度坡度控制器)

進料器

  • 減塵系統
  • 液壓折疊式進料器

轉子系統

  • 系統 K 轉子 – 道路 (18 mm)
  • 系統 K 轉子 – 標準 (15 mm)
  • 系統 K 轉子 - 精細 (8 mm)
  • 鑽石鑽頭
  • 氣體力學鑽頭移除工具
  • 工具架取出器
  • 轉子旋轉裝置 (附懸掛控制盒)
  • 510 kg (1,124 lb) 壓艙套件

維修與保養

  • 空氣壓縮機
  • 輔助驅動系統
  • 高壓沖洗
  • 低壓沖洗
  • 額外的灑水系統 (塵土控制)

安全性與穩固性

  • 鹵素工作燈
  • 廣照射範圍 LED 工作燈
  • 警告信號燈 (固定式)
  • LED 行駛燈
  • 遠端攝影機 (後側倒車、前側進料器、左和/或右側刀刃、磁性固定座)
  • 卡車方向燈

了解 PM312 車輪底盤系統 (Tier 3) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

隨時享有機具支援和專家協助

產品手冊和更多內容可隨時下載!

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat Grade

    適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。

探索技術
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端故障排除

    遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

查看這些項目現有的方案:  PM312 車輪底盤系統 (Tier 3)

查看更多方案