切割系統
刨除寬度 | 79.1 in 2010 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
鑽頭數 | 178 178 |
PM820 是高生產力的半車道銑床,切割寬度為 2,010 mm (79.1"),可精準控制一次移除完整深度的瀝青及混凝土鋪面。
整合式技術、系統 K 轉子,以及具備進階轉向和牽引力控制的 Cat 履帶設計,實現完美的切割效果。
各項自動化功能可使引擎及轉子系統的操作性及生產力維持於最高水準,功率高於 PM620 及 PM622 機型達 27%。
有入口可直接通往關鍵組件,能減少維修及維護時間;維護週期間隔長、零件容易取得;Cat 代理商可提供引擎與機械相關綜合服務。
刨除寬度 | 79.1 in 2010 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
鑽頭數 | 178 178 |
額定功率 | 765 HP 570.5 kW |
引擎 | Cat C18 雙渦輪 Cat C18 雙渦輪 |
最高行駛速度 | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
最大刨除速度 | 328 '/min 100 m/min |
工作重量 | 79653 lb 36130 kg |
運輸重量 | 71055 lb 32230 kg |
操作長度 - 進料器向上 | 47.64 ft 14.52 m |
工作寬度 | 10.2 ft 3.11 m |
高度 - 頂棚 | 13.29 ft 4.05 m |
最大卡車間隙 | 15.94 ft 4.86 m |
最小右側切割半徑 | 6.56 ft 2 m |
最小左側切割半徑 | 6.56 ft 2 m |
進料器回轉 | 由中央起 60 度 由中央起 60 度 |
運輸長度 | 40.78 ft 12.43 m |
運輸寬度 | 8.27 ft 2.52 m |
運輸高度 | 9.84 ft 3 m |
燃油箱 | 292.7 gal (US) 1108 l |
引擎機油 | 17.2 gal (US) 65 l |
灑水系統箱 | 898.2 gal (US) 3400 l |
冷卻系統 | 27.5 gal (US) 104 l |
液壓油箱 | 29.9 gal (US) 113 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。
遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。
有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。
My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。
遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。
有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。
My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。