PM822 路面冷刨機

路面冷刨機 PM822

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

刨除寬度
88 in
2235 mm
額定功率
772.4 HP
576 kW
工作重量
80910 lb
36700 kg

總覽

以更高動力協助提高生產力

PM822 是高生產力的半車道銑床,切割寬度為 2,235 mm (88"),可精準控制一次移除完整深度的瀝青及混凝土鋪面。

優勢

精準刨除

整合式技術、系統 K 轉子,以及具備進階轉向和牽引力控制的 Cat 履帶設計,實現完美的切割效果。

最大功率

各項自動化功能可使引擎及轉子系統的操作性及生產力維持於最高水準,功率高於 PM620 及 PM622 機型達 27%。

改善維修

有入口可直接通往關鍵組件,能減少維修及維護時間;維護週期間隔長、零件容易取得;Cat 代理商可提供引擎與機械相關綜合服務。

產品規格 PM822

刨除寬度 88 in 2235 mm
最大刨除深度 13 in 330 mm
轉子速度 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm
鑽頭數 193 193
額定功率 772.4 HP 576 kW
引擎 Cat C18 雙渦輪 Cat C18 雙渦輪
最高行駛速度 3.7 mile/h 5.9 km/h
最大刨除速度 328 ft/min 100 m/min
工作重量 80910 lb 36700 kg
運輸重量 72312 lb 32800 kg
操作長度 - 進料器向上 47.64 ft 14.52 m
工作寬度 10.2 ft 3.11 m
高度 - 頂棚 13.29 ft 4.05 m
最大卡車間隙 15.94 ft 4.86 m
最小右側切割半徑 5.91 ft 1.8 m
最小左側切割半徑 6.56 ft 2 m
進料器回轉 由中央起 60 度 由中央起 60 度
運輸長度 40.78 ft 12.43 m
運輸寬度 8.99 ft 2.74 m
運輸高度 9.84 ft 3 m
液壓油箱 29.9 gal (US) 113 l
灑水系統箱 898.2 gal (US) 3400 l
冷卻系統 27.5 gal (US) 104 l
引擎機油 17.2 gal (US) 65 l
燃油箱 292.7 gal (US) 1108 l

PM822 標準設備

駕駛員環境

  • 地面控制鍵盤
  • 單高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器
  • 12 伏特電源插座

CAT CONNECT 技術

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

進料器

  • 潤滑張緊器
  • 物料移除推舉功能

轉子系統

  • 自動直進切割
  • 自動轉移功能
  • 障礙物跳轉
  • 三種切割速度

動力傳動系統

  • 自動引擎怠速控制器
  • 大容量冷卻系統
  • 雙推進泵
  • 自動負載控制器

液壓系統

  • 雙泵液壓推進系統
  • 牽引力控制

維修與保養

  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 取樣口
  • 動力蓋
  • 平台高度引擎機油量桿
  • 轉子室灑水系統
  • 空氣壓縮機
  • 輔助驅動系統
  • 3,400 l (898 gal) 內建水箱
  • 側邊注水閥

安全性與穩固性

  • 平台扶手
  • 訊號/警告喇叭
  • 廣照射範圍 LED 工作燈

PM822 選配設備

駕駛員環境

  • 雙高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器
  • 液壓折疊頂棚,含 LED 燈
  • 空氣車臺懸吊座
  • 擋風玻璃

CAT CONNECT 技術

  • 內側滑板
  • 音波感測器 (平均或串線)
  • 地面高度坡度控制器及顯示器

進料器

  • 減塵系統
  • 遠端攝影機 (裝載進料器)

轉子系統

  • 系統 K 轉子 - 道路 (25 mm)
  • 系統 K 轉子 - 道路 (18 mm)
  • 系統 K 轉子 - 標準 (15 mm)
  • 系統 K 轉子 - 精細 (8 mm)
  • 系統 K 轉子 - 微型 (6 mm)
  • 系統 H 轉子 - 微型 (6x2 mm)
  • 鑽石鑽頭
  • 鑽頭鏟斗架
  • 氣體力學鑽頭移除工具
  • 工具架取出器
  • 轉子旋轉裝置 (附懸掛控制盒)

動力傳動系統

  • CE 認證

液壓系統

  • 水箱輸油泵
  • 燃油輸送泵

維修與保養

  • 高壓沖洗
  • 低壓沖洗
  • 額外灑水桿

安全性與穩固性

  • 周邊 LED 條狀燈
  • 磁性 LED 工作燈
  • 警告信號燈 (固定式或磁性安裝)
  • 卡車方向燈
  • 遠端攝影機 (後方、前方、磁性安裝)

了解 PM822 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

產品手冊和更多內容可隨時下載!

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat Grade

    適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。

探索技術
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

查看這些項目現有的方案:  PM822

查看更多方案