切割系統
刨除寬度 | 98.6 in 2505 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
鑽頭數 | 203 203 |
整合式技術、系統 K 轉子,以及具備進階轉向和牽引力控制的 Cat 履帶設計,實現完美的切割效果。
各項自動化功能可使引擎及轉子系統的操作性及生產力維持於最高水準,功率高於 PM620 及 PM622 機型達 27%。
有入口可直接通往關鍵組件,能減少維修及維護時間;維護週期間隔長、零件容易取得;Cat 代理商可提供引擎與機械相關綜合服務。
PM825 是高生產力的半車道銑床,切割寬度為 2,505 mm (98.6"),可精準控制一次移除完整深度的瀝青及混凝土鋪面。
整合式技術、系統 K 轉子,以及具備進階轉向和牽引力控制的 Cat 履帶設計,實現完美的切割效果。
各項自動化功能可使引擎及轉子系統的操作性及生產力維持於最高水準,功率高於 PM620 及 PM622 機型達 27%。
有入口可直接通往關鍵組件,能減少維修及維護時間;維護週期間隔長、零件容易取得;Cat 代理商可提供引擎與機械相關綜合服務。
刨除寬度 | 98.6 in 2505 mm |
最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
轉子速度 | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
鑽頭數 | 203 203 |
額定功率 | 772.4 HP 576 kW |
引擎 | Cat C18 雙渦輪 Cat C18 雙渦輪 |
最高行駛速度 | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
最大刨除速度 | 328 ft/min 100 m/min |
工作重量 | 82673 lb 37500 kg |
運輸重量 | 74075 lb 33600 kg |
操作長度 - 進料器向上 | 47.64 ft 14.52 m |
工作寬度 | 11.02 ft 3.36 m |
高度 - 頂棚 | 13.29 ft 4.05 m |
最大卡車間隙 | 15.94 ft 4.86 m |
最小右側切割半徑 | 4.92 ft 1.5 m |
最小左側切割半徑 | 6.56 ft 2 m |
進料器回轉 | 由中央起 60 度 由中央起 60 度 |
運輸長度 | 40.78 ft 12.43 m |
運輸寬度 | 9.88 ft 3.01 m |
運輸高度 | 9.84 ft 3 m |
引擎機油 | 17.2 gal (US) 65 l |
液壓油箱 | 29.9 gal (US) 113 l |
灑水系統箱 | 898.2 gal (US) 3400 l |
燃油箱 | 292.7 gal (US) 1108 l |
冷卻系統 | 27.5 gal (US) 104 l |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。
適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。