艙型偏心塊
B 系列採用經實證的 Cat 艙型振動系統。此系統設計可大幅降低傳統金屬配重設計中常見的污染風險。Cat 分艙式振動系統擁有出色的穩定度和性能,保養需求極少,首次定期保養的時程為 3 年或 3,000 小時。
振幅更大
更大的振幅使 B 系列振動土壤壓實機具備更強大壓實性能。業界最高的最大振幅值之一,將壓實能量傳入地面的能力比同業更強。
自動振動
新自動振動功能。振動開啟後,若壓實機速度低於預定速度,振動將停止。恢復推進後,機器以原預定速度重新開始振動。此功能可製作出均勻性佳、高品質的壓實面。
平滑碾輪
平滑碾輪適合用於粒狀鋪料壓實,針對黏性和半黏性物料,可加裝選配足式外殼套件。
通用型保險桿
通用型保險桿有助於增加碾輪重量,為機器裝配選配的象腳滾面套件也會更為容易。
雙泵推進系統
獨家的 Cat 雙泵推進系統提供穩定的液壓流量,成就無與倫比的爬坡力和鏟刀功能,現在更透過電子控制器予以強化,性能更佳。雙泵推進系統為後輪和碾輪提供獨立的液壓流量,因此可在深厚鋪築厚度、鬆軟地面條件或陡坡應用中達到絕佳牽引力,且在斜坡上前進與倒退時皆具有優異的操控性。
Cat 柴油引擎
B 系列振動土壤壓實機使用 Cat 引擎,擁有高效率、維護方便、動力充足及低噪音等優點。Cat 引擎運用技術以滿足排放標準。這種創新引擎使燃燒排放更潔淨,在所有操作條件下都能以最佳燃油效率輸出穩定的動力。
大型冷卻套件
B 系列振動土壤壓實機配備大型冷卻套件和變速風扇。大型系統有助於將作業溫度維持在最佳範圍內。變速風扇只以冷卻系統時所需的速度運作,以減少取用的動力。取用動力減少即可使燃油使用更有效率。
經濟模式
B 系列振動土壤壓實機配備經濟模式,可節省燃油消耗。當機器怠速時間達預定值,將啟用經濟模式並降低引擎轉速。重新推進時,引擎恢復高轉速。某些應用可使用經濟模式,讓引擎以低於正常轉速運轉。較低的引擎轉速可使燃油消耗較少。也可以編程經濟模式,在使用者定義的時間後將引擎完全關閉。
自動速度控制器
自動速度控制器功能可讓駕駛員選擇最大工作速度。選擇後,啟用操縱桿至全行程時,就能持續達到該速度。一致的速度更易於維持壓實的一致性,進而達到高品質的壓實效果。
ROPS/FOPS 駕駛室配置
ROPS/FOPS 駕駛室為增強型設計,可提供駕駛員更舒適的環境。駕駛室具備多操作位置的方向盤,可依駕駛員舒適度調整。附安全帶的可調式旋轉布面座椅十分舒適,整合的駕駛員顯示器使控制器和操作資訊均在易於觸及的範圍中。個人電子裝置可利用 12 V 電源轉接器。地墊可減少振動。玻璃面板和外部大面積後視鏡提供良好的機器後側視野。使用包括冷暖空調的溫控功能,提升駕駛員舒適度。門上和駕駛室右側的大窗戶可以完全開啟通風。駕駛室已預留增設收音機所需線路 (未隨附)。布質車頂內襯,具有精緻洗鍊的外觀。可選配車內後視鏡套件和豪華高椅背布面座椅。
駕駛員座椅
新的標準駕駛員布面座椅設計可向右轉動 20 度,並將推進桿和控制台與 LCD 使用者顯示器整合至右扶手上。此設計可在轉動座椅時,讓控制台與顯示器跟隨駕駛員移動,以求舒適。座椅配備伸縮式座椅安全帶。配備駕駛室的機器也可選擇豪華型高椅背空氣懸掛式座椅。
多功能 LCD 顯示器
駕駛員座椅有一個標準控制台,具座椅扶手內建的多功能 LCD 顯示單元。此顯示器具有儀表組功能,向駕駛員提供機器診斷和其他資料。配有 Cat 壓實控制系統的機器,顯示器也會顯示壓實測量值。
提供兩種壓實測量技術
提供兩種不同的壓實量測技術:壓實計量值 (CMV) 和機器驅動功率 (MDP)。兩種技術的量測值都可在 LCD 顯示器即時顯示。
壓實計量值 (CMV)
壓實計量值 (CMV) 是一種運用加速計原理的粒狀土壤測量系統。只適用平滑碾輪的土壤壓實機 (CS 機型)。在碾輪振動時進行量測,提供駕駛員地表下 1.0 到 1.2 m (3-4') 的結構圖像。技能熟練的駕駛員可從 CMV 獲得許多資訊,例如看不見的異物 (埋藏的物體、岩石、黏土塊等) 所在位置,或壓實不良的區域。甚至可指示提高濕度以加強壓實度。
機器驅動動力 (MDP)
機器驅動功率 (MDP) 是 Caterpillar 的專屬技術。MDP 藉由測量滾動阻力獲得土壤硬度數據。適用於所有 Cat B 系列土壤壓實機:平滑碾輪和足式套件。加裝足式外殼套件的平滑碾輪機也可使用。碾輪靜止或振動時皆可運作,能量測各種類型土壤。MDP 測量位置較接近物料壓實層底部深度,約 30-60 cm (1-2') 深。MDP 適用所有類型土壤,比 CMV 更具彈性,且測量深度較 CMV 淺,其結果可與輕量型落錘式撓度計和核子密度儀等攜帶式測量設備的結果相對照。不需碾輪振動即可測量,如用於碾壓驗證時可降低壓實面裂損的風險。
GNSS 繪製功能
增設選用型全球導航衛星系統 (GNSS) 繪圖天線和專用顯示單元,除擁有 SBAS 級精度,還可供駕駛員輸出視覺化監控結果並對應至相應位置、儲存資料供後續分析或建立文件記錄,使 Cat 壓實控制系統更加完善。亦可提供精度較 SBAS 更高的 RTK GNSS 繪製功能
傾斜式冷卻套件
傾斜的冷卻套件便於清潔。正常清潔可使冷卻系統確實保護引擎,讓引擎發揮最大功能。
維修週期長
維修週期長意味更高的生產力和更少的購置及作業成本。振動系統機油更換週期為 3 年/3,000 小時。液壓機油更換週期為 3,000 小時。引擎機油更換週期 500 小時。
免保養掛架
掛架具備永久性密封軸承,永遠不需要潤滑。