CP74B 振動土壤壓實機

振動土壤壓實機 CP74B

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

工作重量 - 含駕駛室
36048 lb
16355 kg
壓實寬度
84 in
2134 mm
總功率
173 HP
129 kW

總覽

可靠的動力傳動系統

CP74B 可在粒狀土壤壓實應用中展現卓越的性能。

優勢

降低 操作 成本

經濟模式最多可節省 15% 的燃油,獨特分艙式振動設計,維修週期為 3 年/3,000 小時,並使用永久密封軸承的免保養鉸接件。

高達 50% 更具效益

機載壓實測量透過獨有 MDP 技術取得壓實讀數,去除測量過程中的不確定性;可擴展解決方案還包括地圖繪製與機器間通訊,以維持工地連線狀態。

改善 駕駛員 舒適型

新的後視攝影機提高能見度;標準的可傾斜方向盤中柱讓駕駛員擁有更大的操作靈活性,整合式背光顯示控制台可隨座椅轉動。

產品規格 CP74B

工作重量 - 含駕駛室 36048 lb 16355 kg
重量 - 含駕駛室的碾輪 23633 lb 10725 kg
重量 - 含 ROPS/FOPS 的碾輪 23656 lb 10730 kg
重量 (含鋼製遮陽頂棚的碾輪) 23237 lb 10540 kg
工作重量 - 含鋼製遮陽頂棚 35109 lb 15925 kg
工作重量 - 含開放式平台 34889 lb 15830 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 36200 lb 16420 kg
碾輪處重量 (含開放式平台) 23149 lb 10500 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 頂棚 35494 lb 16100 kg
重量 - 含 ROPS/FOPS 頂棚的碾輪 23358 lb 10595 kg
壓實寬度 84 in 2134 mm
離地間隙 17.5 in 445 mm
行駛速度 - 最大 7 mile/h 11.4 km/h
迴轉半徑 - 碾輪內緣 12.07 ft 3.68 m
總功率 173 HP 129 kW
引擎型號 Cat C7.1 Cat C7.1
淨功率 - ISO 9249 145.5 HP 108.5 kW
缸徑 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
淨功率 - SAE J1349 143.8 HP 107.2 kW
總寬度 7.64 ft 2.33 m
選配鏟刀高度 27.1 in 688 mm
總寬度 - 含鏟刀選配 8.25 ft 2.5 m
碾輪直徑 - 在墊子上 61 in 1549 mm
總長度 - 含鏟刀選配 21.5 ft 6.55 m
總長度 19.9 ft 6.05 m
碾輪直徑 60.9 in 1549 mm
軸距 9.5 ft 2.9 m
碾輪寬度 84 in 2134 mm
高度 - 含 ROPS/FOPS 或駕駛室 10.2 ft 3.11 m
標準振動頻率 1680 VPM 28 Hz
標稱振幅 - 高 0.083 in 2.1 mm
可變頻率選擇範圍 23.3 - 28 Hz (1,400-1,680 vpm) 23.3 - 28 Hz (1,400-1,680 vpm)
標準振動頻率 28 28
離心力 - 最小 37300 lb 166 kN
離心力 - 最大 74600 lb 332 kN
標稱振幅 - 低 0.039 in 0.98 mm
輪胎 23.1 x 26 23.1 x 26
燃油箱容量 88 gal (US) 332 l

CP74B 標準設備

附註:

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 帶扶手/護柵的開放式平台,踏墊
  • 整合控制台和 LCD 顯示器的可調樞軸合成皮椅
  • 結合置杯架的可調式傾斜方向盤中柱
  • 座椅安全帶
  • 12 V 電源插座
  • 喇叭、倒車警報器

振動系統

  • 平滑碾輪
  • 雙振幅,單頻率
  • 雙艙型偏心塊外殼
  • 自動振動功能
  • 前方可調式鋼鏟運機

動力傳動系統

  • Cat C7.1 柴油引擎
  • 空氣濾清器、雙濾芯
  • 三速油門開關、經濟模式和自動速度控制
  • 雙推進泵,一具用於碾輪驅動裝置,另一具用於後輪軸
  • 燃油濾清器、油水分離器、充油泵、水量指示器
  • 傾斜式散熱器/液壓機油冷卻器
  • 雙煞車系統
  • 兩段速靜液壓變速箱

電力

  • 24 伏特電力系統
  • 100 安培交流發電機
  • 電池冷啟動電流 750 A

其他

  • Product Link™
  • 液壓油液位及散熱器冷卻液液位的目視儀表
  • S • O • S℠ 取樣閥:引擎機油、液壓機油和冷卻液

CP74B 選配設備

附註:

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 鋼製遮陽頂棚
  • ROPS/FOPS 頂棚
  • 含空調的 ROPS/FOPS 駕駛室
  • 內部後視鏡
  • 外部後視鏡
  • 遮陽板
  • 駕駛室內部下拉式遮陽簾

振動系統

  • 象腳滾面套件 (提供橢圓或方形墊)
  • 調平鏟刀
  • 可變頻率
  • 可調式雙鋼鏟運機
  • 可調式雙聚氨酯鏟運機

動力傳動系統

  • 變速箱保護裝置

CAT 壓實控制技術

  • 測量 - 機器驅動動力 (MDP)
  • 地圖 - SBAS GNSS 繪製地圖
  • 連接 - 機器對機器通訊

其他

  • 升級版鹵素燈套件
  • 旋轉信號燈
  • 燃油加油口門板

了解 CP74B 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

探索技術
  • 含機器驅動動力 (MDP, Machine Drive Power) 的 Cat Compact

    機器驅動動力是一種以能量為基礎的測量系統,該系統可將壓實度與滾動阻力相關聯,以提供土壤硬度指示。具備選配的測繪系統,可幫助駕駛員將工作情況視覺化,確保壓實機涵蓋整個工地且可達成均勻作業。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

機器驅動動力是一種以能量為基礎的測量系統,該系統可將壓實度與滾動阻力相關聯,以提供土壤硬度指示。具備選配的測繪系統,可幫助駕駛員將工作情況視覺化,確保壓實機涵蓋整個工地且可達成均勻作業。

探索技術

查看這些項目現有的方案:  CP74B

查看更多方案