CS10 GC 振動土壤壓實機

振動土壤壓實機 CS10 GC Tier 3

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

工作重量 - 含駕駛室
23131 lb
10492 kg
壓實寬度
84 in
2134 mm
總功率
112.4 hp
83.8 kW

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

可靠的動力

可靠的動力

        
  • 推進系統採用單泵設計,非常適合平坦至中等坡度的路面。
  •     
  • 由 Cat®C4.4 引擎提供動力,符合巴西 MAR-1,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA 同級排放標準。
  •     
  • 經濟模式可限制引擎轉速,有助於降低燃油消耗。
舒適的駕駛台,符合人體工學設計

舒適的駕駛台,符合人體工學設計

        
  • 安裝於隔離底座的駕駛台和橡膠踏墊有助於降低噪音和振動,在操作過程中更加舒適。
  •     
  • 易於使用的控制裝置按功能分組,且大型顯示器可向駕駛員提供機器性能資訊。
  •     
  • 座椅、扶手和轉向機柱皆可調整,確保全天候的舒適感。
  •     
  • 採用標配遮陽頂棚、選配 ROPS/FOPS 頂棚或具有鉸接玻璃窗的選配自動控溫 ROPS/FOPS 駕駛室,保護駕駛員不受惡劣天候侵擾。
  •     
  • 標準可調式乙烯基材質座椅可升級為附扶手的乙烯基材質懸吊座椅,增進駕駛員舒適性。駕駛室配置也可選配豪華型高椅背空氣懸掛式座椅。 
安全特色

安全特色

        
  • 斜角式階梯、扶手和防滑表面在進出駕駛台時有助於提供穩定性。 
  •     
  • 備有內部和外部後視鏡,為駕駛員提供更寬廣的工地視野。
  •     
  • 可選配含有大型彩色觸控螢幕顯示器的後視攝影機,提升視野能見度,賦予駕駛員更全面的操控能力及安全保障。
  •     
  • 另可選配駕駛員就座感測器和座椅安全帶開關。
絕佳壓實性能

絕佳壓實性能

        
  • 獨家艙型偏心塊振動系統設計,旨在實現高可靠性、平滑性能和低噪音等級,並提供 3 年、3,000 小時的保養週期。
  •     
  • 高水準的靜線性負載和振幅。
  •     
  • 選購牽引力控制系統可提高在柔軟地面條件下的牽引力,例如砂石和鬆散物料。 
  •     
  • 自動振動功能讓駕駛員能夠輕鬆保持一致且高品質的壓實效果。
  •     
  • 增加橢圓或方形足式殼套件可以豐富機器的用途,讓您的平滑碾輪能夠壓實半黏性和黏性物料。
  •     
  • 選配 MicroVibe™ 碾輪配置可提供比標準碾輪更低的振幅範圍,適用於對振動敏感的應用。
  •     
  • 使用選購的 XT 配重套件,將 CS10 GC 升級至更大的尺寸,以用於更廣泛的工地與增填厚度。 
運用技術提升品質和生產力

運用技術提升品質和生產力

        
  • 選配 Cat Compact 技術能協助您減少操作趟次,以更快速、更一致的方式達成每次壓實目標,節省燃油消耗,降低重新作業與物料成本。 
  •     
  • 獨家的「機器驅動功率」(MDP) 是一種依據能量得出的測量值,可在所有土壤類型中以靜態或振動模式使用。 
  •     
  • 壓實計量值 (CMV) 是一種依據加速計原理得出的顆粒狀土壤測量值,僅在振動系統啟用時進行測量。 
幾乎免保養

幾乎免保養

        
  • 鉸接式鉸接件採用永久密封軸承,無需日常保養。
  •     
  • 所有保養點可從地面高度檢修,更方便維修和油液取樣。
  •     
  • 透過定期取樣監控液體狀況,可協助延長更換週期,引擎機油最長可達 500 小時、偏心外殼和液壓機油可達 3,000 小時,而冷卻液可達 12,000 小時。
  •     
  • 延長保養週期不僅可減少停機時間,且可降低機器使用壽命期間更換油液和濾清器的用量。
  •     
  • 不論機隊規模或設備製造商*,VisionLink® 讓您管理整個機隊時無須憑空臆測,可將保養需求、機器工時、位置、燃料使用情況、怠速時間、診斷代碼等傳送到行動裝置或桌上型電腦的互動式儀表板上,根據資訊做出決定,以降低成本、簡化保養程序,並改善您工地的安全性與穩固性。 

*資料欄位的可用性依設備製造商而異,並由應用程式編程介面 (API) 提供。

產品規格 CS10 GC

工作重量 - 含駕駛室 23131 lb 10492 kg
工作重量 - 含遮陽頂棚 22400 lb 10160 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 頂棚 22791 lb 10338 kg
重量 - 含駕駛室的碾輪 13001 lb 5897 kg
重量 - 含頂棚的碾輪 12754 lb 5785 kg
重量 - 含 ROPS/FOPS 頂棚的碾輪 12907 lb 5855 kg
附註 (1) 工作重量是近似值,且預設裝滿油液並載有 75 kg (165 lb) 的駕駛員。駕駛室重量包含暖氣及空調。 工作重量是近似值,且預設裝滿油液並載有 75 kg (165 lb) 的駕駛員。駕駛室重量包含暖氣及空調。
壓實寬度 84 in 2134 mm
總長度 18.7 ft 5.7 m
總寬度 7.5 ft 2.3 m
最大高度 9.9 ft 3.03 m
碾輪直徑 60.4 in 1535 mm
軸距 9.8 ft 3 m
碾輪寬度 84 in 2134 mm
總功率 112.4 hp 83.8 kW
引擎功率 - ISO 14396 111.3 hp 83 kW
淨功率 - ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
淨功率 - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
附註 (1) 所示之淨功率是裝有最高速風扇、空氣濾清器和交流發電機時,在引擎飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是裝有最高速風扇、空氣濾清器和交流發電機時,在引擎飛輪處測得的功率。
引擎型號 Cat® C4.4 Cat® C4.4
排放 巴西 MAR-1,相當於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級標準 巴西 MAR-1,相當於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級標準
行程 5 in 127 mm
缸徑 4.1 in 105 mm
離地間隙 20.4 in 518 mm
路緣間隙 19.4 in 492 mm
迴轉半徑 - 碾輪內緣 12.7 ft 3.9 m
行駛速度 - 最大 6.8 mile/h 11 km/h
靜線負載 - 含 ROPS/FOPS 154.8 lb/" 27.6 kg/cm
壓實寬度 84 in 2134 mm
燃油箱容量 65.5 gal (US) 248 l
冷卻系統 4.9 gal (US) 18.5 l
引擎機油 - 附濾清器 2.5 gal (US) 9.5 l
偏心塊外殼 (併計) 6.9 gal (US) 26 l
軸和最終驅動系統 2.6 gal (US) 10 l
液壓油箱 6.1 gal (US) 23 l
再循環能力 97% 97%
可變頻率選擇範圍 23.3 - 30.5 Hz (1400-1830 vpm) 23.3 - 30.5 Hz (1400-1830 vpm)
標稱振幅 - 高 0.079 in 2 mm
標稱振幅 - 低 0.039 in 1 mm
離心力 - 最大 56200 lb 250 kN
離心力 - 最小 33500 lb 149 kN
靜線負載 - 含駕駛室 154.8 lb/" 27.6 kg/cm
靜線性負載 - 含遮陽頂棚 151.8 lb/" 27.1 kg/cm
靜線性負載 - 含 ROPS/FOPS 頂棚 153.6 lb/" 27.4 kg/cm
標準振動頻率 30-33 Hz 30-33 Hz
標準振動頻率 1,800-1,980 vpm 1,800-1,980 vpm
振動頻率 - 經濟模式 28.6-30 Hz 28.6-30 Hz
振動頻率 - 經濟模式 1,716-1,800 vpm 1,716-1,800 vpm
輪胎 23.1 x 26 23.1 x 26

CS10 GC 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 遮陽頂棚含扶手、踏墊、車內後視鏡
  • 可調式乙烯基材質座椅
  • 可調式傾斜轉向機柱
  • 高能見度 76 mm (3 in) 座椅安全帶
  • 12 伏特電源插座
  • 喇叭、倒車警報器

振動系統

  • 平滑碾輪
  • 艙型偏心塊外殼
  • 雙振幅,雙頻率
  • 自動振動功能
  • 後方可調式鋼鏟運機

技術解決方案

  • VisionLink®

動力傳動系統

  • Cat® C4.4 引擎
  • 單推進泵
  • 燃油濾清器、油水分離器、充油泵、水量指示器
  • 經濟模式
  • 散熱器/液壓機油冷卻器
  • 雙煞車系統
  • 兩段速靜液壓變速箱
  • 限滑差速器

電力

  • 12 伏特電力系統
  • 120 安培交流發電機
  • 電池冷啟動電流 900 A
  • 蓄電池斷路開關

其他

  • 液壓油液位及散熱器冷卻液液位的目視儀表
  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 開口:引擎機油、液壓機油與冷卻液
  • 工作燈 (2 個向前、2 個向後)

CS10 GC 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • ROPS/FOPS 頂棚含扶手、踏墊、車內後視鏡
  • ROPS/FOPS 駕駛室含自動溫控系統、踏墊、外部後視鏡
  • 乙烯基材質懸吊座椅
  • 豪華型高椅背空氣懸掛式座椅 (駕駛室)
  • 遮陽/碎屑防護罩 (頂棚)
  • 下捲式遮陽簾 (駕駛室)
  • 車內後視鏡 (駕駛室)
  • 外部後視鏡 (頂棚)
  • 後視攝影機搭配彩色觸控螢幕顯示器
  • 座椅安全帶開關
  • 隔音套件

振動系統

  • 可卸式外殼套件 – 橢圓形或方形墊
  • MicroVibe™
  • 可調式雙鋼鏟運機
  • 可調式雙聚氨酯鏟運機

技術解決方案

  • 遠端停用
  • 測量 - 機器驅動功率 (MDP)
  • 測量 - 壓實計量值 (CMV)
  • 機器速度感測器

動力傳動系統

  • 基本牽引力控制
  • 變速箱保護裝置

其他

  • 高環境溫度液壓機油 (原廠加注)
  • 浮力胎面或橫向凸紋胎面輪胎
  • 升級照明套件(4 個向前、4 個向後)
  • 旋轉信號燈 (琥珀色)
  • XT 配重套件

了解 CS10 GC 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

CS10 GC 振動土壤壓實機

CS10 GC 振動土壤壓實機

CS10 GC 振動土壤壓實機

10-15T 振動土壤壓實機選擇指南

CS10 GC 振動土壤壓實機

CS10 GC 振動土壤壓實機

CS10 GC 振動土壤壓實機

CS10 GC 振動土壤壓實機
CS10 GC 振動土壤壓實機
CS10 GC 振動土壤壓實機
10-15T 振動土壤壓實機選擇指南
CS10 GC 振動土壤壓實機
CS10 GC 振動土壤壓實機
CS10 GC 振動土壤壓實機

GC 振動土壤壓實機

GC 振動土壤壓實機

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

機器驅動動力是一種以能量為基礎的測量系統,該系統可將壓實度與滾動阻力相關聯,以提供土壤硬度指示。具備選配的測繪系統,可幫助駕駛員將工作情況視覺化,確保壓實機涵蓋整個工地且可達成均勻作業。

探索技術

壓實計量值是一個以加速度計為基礎的系統,可提供材料硬度指示。該系統適用於平滑碾輪振動土壤壓實機和串聯振動式瀝青壓實機。它只在振動系統處於活動狀態時進行測量,並提供從記錄資料中得出的一個無單位值,表示複合硬度。

探索技術