箱型偏心塊
B 系列運用經實證的 Cat 箱型振動系統。 採用金屬重物的傳統設計常會有污染風險,前述系統設計能大幅降低這類風險。 Cat 箱型振動系統提供無與倫比的可靠性和性能,幾乎無需保養,進行首次定期保養的時間為使用 3 年或 3,000 小時後。
更大振幅
振幅增加讓 B 系列振動土壤壓實機具有強化的壓實性能。 其最大振幅目前在業界名列前茅,將壓實力量施加至地面的能力更佳。
自動振動
提供全新的自動振動功能。 啟用振動時,當壓實機減慢至低於預先設定的速度時,振動就會停止。 當推進恢復時,就會以預先設定的速度重新開始振動。 這項功能可促成一致且高品質的作業。
平面碾輪
平面碾輪適合用於壓實顆粒狀物料,且能配備選配的象腳滾面套件,以壓實黏性和半黏性物料。
繼續閱讀
keyboard_arrow_right
採用 ACERT™ 技術的 Cat 柴油引擎
B 系列振動土壤壓實機具備採用 ACERT™ 技術的 Cat 引擎,可提升效率、改善可維修性、具充沛的動力並降低噪音。 Cat 引擎運用 ACERT 技術的組成要件,以符合廢氣排放標準。 這種創新組合在所有作業條件中都能產生更潔淨的燃燒並提供穩定動力,同時實現最佳的燃油效率。
經濟模式
B 系列振動土壤壓實機配備經濟模式,此功能有助於以更具經濟效益的方式使用燃油。 在機器已閒置達預先設定的時間後,就會啟用經濟模式,引擎轉速也會降低。 啟用推進後,就會恢復較高的引擎速度。 在特定應用中可以啟用經濟模式,讓引擎以低於一般轉速的轉速運作。 較低的引擎速度可使燃油消耗減少。 經濟模式可設定為在使用者定義的時間後,完全關閉引擎。
繼續閱讀
keyboard_arrow_right
ROPS/FOPS 配置
ROPS/FOPS 配置採用的扶手為圍繞平台區域。 多位置方向盤可以調整,更加舒適。 附有安全帶和整合式駕駛員顯示器的可調式乙烯基材質旋轉座椅不但舒適,而且控制器與操作資訊皆位於伸手可及之處。 12 伏特轉接器可為個人電子裝置提供電力。 踏墊可減少振動。 經過特別設計的固定裝置讓駕駛員可安全儲放便當盒。 轉向機柱上則具備置杯架。 大型視鏡提供對機器後方的絕佳視野。 另有提供選配的額外視鏡套件,以加強後方能見度。
ROPS/FOPS 駕駛室配置
ROPS/FOPS 駕駛室經過加強設計,為駕駛員帶來更佳的舒適性。 駕駛室具備可以調整的多位置方向盤,以讓駕駛員更加舒適。 可調式布面旋轉座椅附有安全帶和整合式駕駛員顯示器,讓控制器與操作資訊皆位於伸手可及之處。 12 伏特轉接器可為個人電子裝置提供電力。 踏墊可減少振動。 玻璃窗和大型車外視鏡提供對機器後方的絕佳視野。 包括加熱器與空調在內的溫控器可提升駕駛員舒適性。 在門上和駕駛室右側的大型窗戶可以大幅度開啟,達到最大通風度。 駕駛室內有預設線路,可加裝收音機 (未隨附)。 布面頂棚內襯讓外觀看來俐落精緻。 另有提供選配的車內視鏡套件和豪華型高椅背布面座椅。
多功能 LCD 顯示器
駕駛員座椅擁有標準控制台,且座椅扶手整合多功能 LCD 顯示裝置。 顯示器能作為儀表組使用,並可向駕駛員提供診斷與其他資料。 配備 Cat 壓實控制的機器也會將壓實測量值輸出至顯示器。
繼續閱讀
keyboard_arrow_right
提供兩種壓實測量技術:
提供兩種不同的壓實測量技術:壓實測量值 (CMV, Compaction Meter Value) 或機器驅動動力 (MDP, Machine Drive Power)。 兩種技術都會在 LCD 顯示器上呈現即時測量值。
壓實測量值 (CMV)
壓實測量值 (CMV) 是以加速計為基礎的顆粒狀土壤測量系統。 僅有平面碾輪土壤壓實機提供 (CS 機型)。 本技術會在碾輪振動時作用,測量深入地面 1.0 至 1.2 m (3-4') 的位置,讓駕駛員能掌握地面下的情形。 CMV 能向訓練有素的駕駛員顯現許多資訊,例如隱藏異物 (埋藏之物體、岩石、黏土球等) 的位置,或是壓實不佳的區域。 本技術甚至能指出需要更多濕氣以輔助壓實。
機器驅動動力 (MDP)
機器驅動動力 (MDP) 是僅有 Caterpillar 提供的獨家技術。 MDP 藉由測量滾動阻力來指出土壤硬度。 所有 Cat B 系列土壤壓實機都具備本技術,平面碾輪和象腳碾輪皆有。 配備象腳滾面套件的平面碾輪機器也可使用本技術。 其在所有土壤類型都能有效運作,且在碾輪靜止或振動時皆可作用。 MDP 測量接近壓實物料之鋪築厚度的深度,約達 30-60 cm (1-2') 深。 MDP 比 CMV 更具彈性,因為 MDP 可用於所有土壤類型,而且其測量深度比 CMV 淺,如此就可將測量結果與可攜式測量設備 (如輕型落重式撓度儀與核子測定儀) 建立關聯。 因為它不需要碾輪振動,因此在用於滾壓檢驗時,使壓實鬆散的風險也較低。
GNSS 繪測功能
若要加強 Cat 壓實控制,可以加裝選配的全球導航衛星系統 (GNSS, Global Navigation Satellite System) 繪測天線和專用顯示裝置,其能提供 SBAS 層級的精準度,且讓駕駛員能目視監控結果、將結果對應繪製至位置,並儲存資料以供分析或文件記錄支用。 亦提供精準度較 SBAS 更高的 RTK GNSS 繪測功能
繼續閱讀
keyboard_arrow_right
傾斜式冷卻套件
傾斜的冷卻套件易於清潔。 正常清潔可確保冷卻系統能保護引擎,讓引擎發揮最大能力。
延長維修周期
延長維修周期有助於提高生產力,並降低擁有及作業成本。 振動系統的定期換油週期為 3 年/3,000 小時。 液壓機油維修週期為 3,000 小時。 引擎機油維修每 500 小時進行一次。
繼續閱讀
keyboard_arrow_right