推土機 D8T 推動利潤增長

產品規格 D8T

引擎

保養加注容量

維修加注容量

重量

工作重量

尺寸 - 標準

尺寸 - 非懸吊

尺寸 - LGP

鏟刀

空調系統

D8T 標準設備

動力傳動系統

  • C15 柴油引擎,電子單體噴射 (EUI, Electronic Unit Injection),後處理符合 Tier 4 Final/Stage IV/韓國 Tier 4 廢氣排放標準
  • 24V 電動起動
  • 空對空後冷器 (ATAAC)
  • 空氣濾清器,含電子維修指示器
  • 長效冷卻液
  • 自動可逆轉吸入風扇
  • 四個行星齒輪二級減速最終驅動系統
  • 電動燃油充油泵
  • 高性能單面式冷卻系統
  • 電子駐車煞車
  • 預清器,含層管式除塵器
  • 預濾網
  • 換檔管理:全自動換檔
  • 靜音排氣系統
  • 自動乙醚輔助起動裝置
  • 具備鎖定離合器的扭矩分配器
  • 電控模組變速箱
  • 電控動力換檔變速箱
  • 渦輪增壓器
  • 油水分離器

動力傳動系統,引擎,煞車

  • 基本或惡劣條件下使用的煞車
  • 基本或有濾網的引擎預清器

底部護板

  • 標準

電力

  • 倒車警報器
  • 24V 至 12V 變壓器
  • 診斷接頭
  • 含工時表的地面高度維修中心
  • 前進警告喇叭

最終驅動系統

  • 最終驅動系統:LGP,或加裝護板
  • 最終驅動系統:標準、加裝護板或極地

液壓系統分部

  • 推鏟傾斜與風扇液壓系統:單傾斜或雙傾斜
  • 電子啟動快卸閥
  • 電控負載感測液壓推土鏟起重和傾斜功能
  • 液壓,電控,負載感測後液壓,裂土器或預裝絞盤
  • 獨立轉向系統與作業機具泵液壓系統

駕駛員環境

  • 出入口照明,含關閉定時器
  • 可調式扶手
  • 駕駛室座椅:空氣懸吊
  • 隔音 ROPS/FOPS 駕駛室
  • 減速器踏板
  • 加熱器與通風
  • 車內 LED (Light Emitting Diode, 發光二極體) 照明燈
  • 後視鏡
  • 提供進出駕駛室的電線通道
  • AM/FM 藍牙收音機
  • AM/FM 藍牙收音機
  • ROPS 安裝式空調
  • 伸縮式座椅安全帶
  • 空氣懸吊式布面座椅
  • 轉向控制器,含恢復按鈕的方向和速度控制指移開關
  • 觸控螢幕駕駛員介面:電子監控系統,診斷維修資訊,駕駛員偏好
  • 間歇式雨刷

其他標準設備

  • 引擎室維修燈
  • 插銷式平衡樑
  • 前拖拉裝置
  • 預裝坡度控制器
  • 鉸鏈式底部護板
  • HVAC 箱,抗腐蝕
  • Product Link
  • S-O-Ssm 取樣口
  • 六個燈具套件
  • 電控動力差速轉向
  • 液體室防破壞裝置

起動器、電池與交流發電機

  • 150 安培交流發電機
  • 交流發電機:150 安培,基本或導管式
  • 重載型蓄電池
  • 蓄電池:重載型或極地
  • 引擎冷卻液加熱器 (120V)
  • 輔助起動插座

底盤系統

  • 強制保留銷履帶 (44 段,密封潤滑單履爪履帶板)
  • 610 mm (24") 一般使用履帶
  • 8 個支重輪管狀履帶支重輪架 (已預裝托鏈輪)
  • 儀表配置:標準或 LGP
  • 永久潤滑的支重輪和惰輪
  • 可換式鏈輪肋節塊
  • 懸吊式底盤系統
  • 液壓履帶調整器
  • 履帶引導
  • 兩件式主鏈節

D8T 選配設備

鏟刀

  • 角鏟
  • LGP 角度
  • LGP SU
  • LGP SU 填埋
  • 半 U 型 (SU)
  • SU 填埋,含耐磨板
  • SU 含性能刀刃
  • SU 含推板
  • SU 含岩石護板、性能刀刃
  • SU,含岩石護板、耐磨板
  • U 型
  • U 型填埋
  • U 型,含岩石護板、耐磨板

底部護板

  • 前方配重的底部護板
  • 重載型,密封
  • 動力
  • 木屑

推土鏟

  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U:基本、加裝護板或雙傾斜加裝護板
  • 8U LGP:單傾斜加裝護板或雙傾斜加裝護板

電力

  • 警告頻閃閃光燈
  • 燈組:基本、頂級或掃除器
  • 安裝,燈光,警告頻閃閃光燈

護板

  • 風扇碎屑護板
  • 快充燃油護板
  • 燃油箱護板
  • 碎屑格柵護板
  • 後遮陽簾
  • 前懸吊撞錘桿
  • 掃除器組

液壓系統分部

  • 後接附件液壓系統:裂土器、絞盤,或無

駕駛員環境

  • 駕駛室車窗:單層,強化雙層或 40 psi
  • 駕駛室平台:標準,快速開啟或第 5 百分位
  • 駕駛室座椅:加熱式布面
  • 駕駛室座椅:加熱和通風式
  • 能見度配置:基本或單攝影機

其他附件

  • 黑色烤漆鏟刀
  • 額外配重
  • 動力傳動系統生態排放口
  • 推臂把手
  • PA140VS 絞盤
  • W12 E PTO 絞盤
  • 車窗遮陽板

動力傳動系統,引擎,煞車

  • 引擎隔熱罩
  • 高速換油系統
  • 碎屑散熱器,每吋 6.35 片葉片

後置附件

  • 後置配重
  • 堅固的牽引桿
  • 多齒柱裂土器
  • 多齒柱裂土器含撞錘桿
  • 無後接附件
  • PA140VS 變速絞盤
  • 後撞錘桿
  • 單齒柱裂土器含拉銷器
  • 單齒柱裂土器含拉拔器和撞錘桿
  • 含撞錘桿的單齒柱裂土器

裂土器齒柱斗齒

  • 多齒柱
  • 單齒柱
  • 單齒柱深度裂土

技術產品

  • AccuGrade 預裝 (ARO, AccuGrade Ready),單傾斜或雙傾斜
  • AutoCarry/AutoRip,單傾斜或雙傾斜
  • 具 3D 的 Cat GRADE
  • COMMAND for Dozing 可用
  • 單傾斜或雙傾斜基本機器控制器
  • Product Link:蜂巢式或雙重模式

底盤系統

  • 強制保留銷 (PPR) 底盤系統:懸吊,加裝護板或極地
  • 610 mm (24") 一般使用 PPR 履帶
  • 610 mm (24") 惡劣條件下使用 PPR 履帶
  • 610 mm (24") 惡劣條件下使用 PPR 履帶 (梯型)
  • 610 mm (24") 惡劣條件下使用 PPR 履帶 (梯型)
  • 660 mm (26") 惡劣條件下使用 PPR 履帶
  • 710 mm (28") 惡劣條件下使用 PPR 履帶
  • 710 mm (28") 一般使用 PPR 履帶
  • 965 mm (38") 一般使用 PPR 履帶
  • 710 mm (28") 一般使用 PPR 履帶 (梯型)
  • 重載型、長效底盤系統履帶 (44 節,密封潤滑,單一履爪履帶板)
  • 重載型、長效底盤系統:懸吊,加裝護板或極地
  • 610 mm (24") 惡劣條件下使用 HDXL 履帶
  • 660 mm (26") 惡劣條件下使用 HDXL 履帶
  • 700 mm (27.5") 惡劣條件下使用 HDXL 履帶
  • 托鏈輪:懸吊式,懸吊式極地或無托鏈輪

了解 D8T 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

與競爭性產品進行比較

隨時享有機具支援和專家協助

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat COMMAND for Dozing (推土)

    Cat COMMAND for Dozing (推土) 為遠端控制選配,可在危險的採礦和運土應用中,讓駕駛員以遠端方式操作推土鏟,有助於提高工地安全。

Cat COMMAND for Dozing (推土) 為遠端控制選配,可在危險的採礦和運土應用中,讓駕駛員以遠端方式操作推土鏟,有助於提高工地安全。

  • 適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE

    適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE 是原廠整合的坡度控制系統,可以協助您改善整平的效率、精準度與生產力。此系統可在精細整平和推土作業應用中,以自動化方式進行鏟刀移動,進而將駕駛員手動輸入減少達 80%。

  • 適用於推土機之具 Slope Assist 的 Cat Grade

    具 Slope Assist 的 Cat GRADE 可以讓您更快速、更輕鬆地進行任何推土工作。系統可保持鏟刀角度,以獲得更好的表面品質,即使是資淺駕駛員也能輕鬆完成工作。無需基地台、GPS 或雷射,不必購買其他軟硬體。原廠整合,隨時可上陣。

適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE 是原廠整合的坡度控制系統,可以協助您改善整平的效率、精準度與生產力。此系統可在精細整平和推土作業應用中,以自動化方式進行鏟刀移動,進而將駕駛員手動輸入減少達 80%。

具 Slope Assist 的 Cat GRADE 可以讓您更快速、更輕鬆地進行任何推土工作。系統可保持鏟刀角度,以獲得更好的表面品質,即使是資淺駕駛員也能輕鬆完成工作。無需基地台、GPS 或雷射,不必購買其他軟硬體。原廠整合,隨時可上陣。

查看這些項目現有的方案:  D8T

查看更多方案