中型推土機 D6 享譽業界的性能,更低的作業成本

功能一覽

效率與生產力
以較少燃油來搬運更多物料
順暢完成工作的技術
林業/土地清理能力
專為駕駛員而設計
降低保養成本
長期的價值與耐用性
內建安全功能
廢棄物處理性能

產品規格 D6

引擎

尺寸 – LGP VPAT (30")

變速箱

維修加注容量

保養加注容量

D6 推臂

D6 LGP (30") 推臂

D6 LGP (36") 推臂

D6 VPAT

D6 LGP (30") VPAT

D6 LGP (36") VPAT

空調系統

了解 D6 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE

    適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE 是原廠整合的坡度控制系統,可以協助您改善整平的效率、精準度與生產力。此系統可在精細整平和推土作業應用中,以自動化方式進行鏟刀移動,進而將駕駛員手動輸入減少達 80%。

  • 適用於推土機之具 Slope Assist 的 Cat Grade

    具 Slope Assist 的 Cat GRADE 可以讓您更快速、更輕鬆地進行任何推土工作。系統可保持鏟刀角度,以獲得更好的表面品質,即使是資淺駕駛員也能輕鬆完成工作。無需基地台、GPS 或雷射,不必購買其他軟硬體。原廠整合,隨時可上陣。

適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE 是原廠整合的坡度控制系統,可以協助您改善整平的效率、精準度與生產力。此系統可在精細整平和推土作業應用中,以自動化方式進行鏟刀移動,進而將駕駛員手動輸入減少達 80%。

具 Slope Assist 的 Cat GRADE 可以讓您更快速、更輕鬆地進行任何推土工作。系統可保持鏟刀角度,以獲得更好的表面品質,即使是資淺駕駛員也能輕鬆完成工作。無需基地台、GPS 或雷射,不必購買其他軟硬體。原廠整合,隨時可上陣。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端故障排除

    遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

  • Cat 應用程式

    有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    將車載資通訊系統的資料匯入您的應用程式,用以改善機隊管理。我們的 API 符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 標準,是混合機隊的理想選擇。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

有效的設備管理就從 Cat 應用程式開始。追蹤您設備的位置和健康狀況、訂購維修服務和零件,以及直接從行動裝置啟動車載資通訊系統裝置。全天候隨時掌握機隊動態,就是這麼簡單。

將車載資通訊系統的資料匯入您的應用程式,用以改善機隊管理。我們的 API 符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 標準,是混合機隊的理想選擇。

My.Cat.Com 是數位設備管理的網路中心,提供您一種簡單的方法理解複雜資訊。監控成本、利用率、可靠率、機齡等資訊以及其他可幫助提升經營效率和成效的重要資料。存取設備資訊並聯絡 Cat 代理商,全部都在同一個地方完成。

查看這些項目現有的方案:  D6

查看更多方案