引擎
引擎型號 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
功率 - 淨功率 | 215 HP 161 kW |
廢氣排放 | 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Tier 4 Final 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Tier 4 Final |
淨功率 - 額定 - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 219 mhp 219 mhp |
版本號碼 | 20A 20A |
附註 (1) | 於 1,700 rpm 的額定功率 於 1,700 rpm 的額定功率 |
附註 (2) | 所有非道路 Tier 4 Interim 與 Final、Stage IIIB、IV 和 V 以及韓國 Tier 4 Final 柴油引擎,都必須使用含硫量在 15ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 燃油。將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格、ASTM D6751 或 EN 14214)。必須是 Cat DEO-ULS,或是符合 Cat ECF-3、API CJ-4 與 ACEA E9 規格的油液。請參閱您的 OMM (Operator Maintenance Manual,駕駛員保養手冊),以進一步了解機器的特定燃油建議。 所有非道路 Tier 4 Interim 與 Final、Stage IIIB、IV 和 V 以及韓國 Tier 4 Final 柴油引擎,都必須使用含硫量在 15ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 燃油。將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格、ASTM D6751 或 EN 14214)。必須是 Cat DEO-ULS,或是符合 Cat ECF-3、API CJ-4 與 ACEA E9 規格的油液。請參閱您的 OMM (Operator Maintenance Manual,駕駛員保養手冊),以進一步了解機器的特定燃油建議。 |
附註 (3) | Cat 選擇性觸媒還原 (SCR,Selective Catalytic Reduction) 系統所使用的柴油排氣油液 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合國際標準化組織 (ISO,International Organization for Standardization) 第 22241 號標準所述規定。 Cat 選擇性觸媒還原 (SCR,Selective Catalytic Reduction) 系統所使用的柴油排氣油液 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合國際標準化組織 (ISO,International Organization for Standardization) 第 22241 號標準所述規定。 |
附註 (4) | 基本機器規格如下。如需完整規格和各配置、鏟刀與履帶板產品等的尺寸,請造訪產品下載區段,以檢視完整的 D6/D6 XE 技術規格。 基本機器規格如下。如需完整規格和各配置、鏟刀與履帶板產品等的尺寸,請造訪產品下載區段,以檢視完整的 D6/D6 XE 技術規格。 |