349F L

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

349F 專為提高您的生產力所打造,並可降低擁有與作業成本。 Cat C13 ACERT 引擎符合韓國 Tier 4 Final 廢氣排放標準,同時提供最卓越的動力、燃油效率與可靠性。 機器的實際動力來自液壓系統,讓 349F 全天皆能快速精準地搬運好幾噸物料。 安靜的駕駛室可讓駕駛員感到舒適並維持生產力;位於地面高度的維修點讓例行保養變得輕鬆方便;Cat Work Tools 則提供彈性,可進行各種工作。 結合上述所有功能的 49 噸挖掘機可提供優異的生產力、舒適性、多用途性與燃油效率。

引擎

單位:
发动机型号 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
飛輪淨功率 408.0 HP 304.0 kW Less
缸径 5.12 in 130.0 毫米 Less
Stroke 6.18 in 157.0 毫米 Less
Displacement 763.0 立方英寸 12.5 l Less
Net Power – SAE J1349/ISO 9249 417.0 HP 311.0 kW Less
淨引擎功率 – ISO 14396 425.0 HP 317.0 kW Less

重量

Operating Weight 107100.0 磅 48600.0 公斤 Less
機器重量 107100.0 磅 48600.0 公斤 Less

履帶

托鏈輪數量 (每邊) – 長型底盤系統 2 2 Less
每邊履帶板的數量 - 長行走裝置 52 52 Less
每邊履帶滾輪的數量 - 長行走裝置 9 9 Less

迴轉機制

Swing Speed 8.7 r/min 8.7 r/min Less
Swing Torque 109500.0 ft·lbf 148.5 Less

驅動

最高行駛速度 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
最大牽引桿拉力 75300.0 lbf 335.0 kN Less

液壓系統

Boom Cylinder - Stroke 60.0 in 1524.0 毫米 Less
Max. Pressure Travel 5076.0 psi 35000.0 千帕 Less
Maximum Pressure - Swing 3989.0 psi 27500.0 千帕 Less
Pilot System - Maximum Flow 7.1 加仑/分钟 27.0 升/分钟 Less
Pilot System - Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 千帕 Less
TB 系列鏟斗汽缸 - 行程 53.39 in 1356.0 毫米 Less
TB 系列鏟斗汽缸 – 缸徑 6.3 in 160.0 毫米 Less
主系統 - 最大流量 (總量) 203.0 加仑/分钟 770.0 升/分钟 Less
動臂汽缸 - 缸徑 6.69 in 170.0 毫米 Less
回轉系統 - 最大流量 102.0 加仑/分钟 385.0 升/分钟 Less
斗杆汽缸 - 缸徑 7.48 in 190.0 毫米 Less
斗杆油缸 - 衝程 69.21 in 1758.0 毫米 Less
最大 压力 – 设备 5076.0 psi 35000.0 千帕 Less
最大壓力 – 設備 – 起重模式 5512.0 psi 38000.0 千帕 Less

維修加注容量

燃油箱容積 190.0 加仑 720.0 l Less
Swing Drive (each) 2.6 加仑 10.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 150.6 加仑 570.0 l Less
引擎機油 (含濾清器) 10.0 加仑 38.0 l Less
柴油机排放液体箱 11.0 加仑 41.0 l Less

维修保养加注容量

Cooling System 13.2 加仑 50.0 l Less
Final Drives (each) 4.0 加仑 15.0 l Less
Hydraulic Tank 107.5 加仑 407.0 l Less

聲音性能

旁人噪音 - ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
駕駛噪音 (密閉空間) - ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

標準

煞車 ISO 10265 ISO 10265 Less
駕駛室/FOGS SAE J1356 SAE J1356 Less
駕駛室/ROPS ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

液壓系統

駕駛台

引擎

結構和底盤系統

前連桿

附件

技術整合

維修方便

安全性

完整的客戶服務

永續性

349F L 標準設備

引擎
  • Cat C13 ACERT 柴油引擎
  • 可使用生質柴油
  • 經設計符合韓國 Tier 4 Final 廢氣排放標準
  • 2,300 m (7,500') 海拔作業能力
  • 電動充油泵
  • 自動引擎速度控制器
  • 標準、經濟與高功率模式
  • 二段變速行駛
  • 引擎與液壓機油的快速排放口
  • 並排式冷卻系統
  • 徑向密封空氣濾清器
  • 具備油水分離器與油水分離器指示器開關的主要濾清器
  • 油管中的燃油差指示器開關
  • 2×6 微米主濾清器
  • 1×10微米主油管濾清器
  • –32°C (–26°F) 寒冷氣候起動套件

液壓系統
  • 動臂和斗桿再生回路
  • 反向回轉減振閥
  • 自動回轉駐車煞車
  • 高性能液壓回流濾清器
  • 可安裝 HP 可疊加閥與中型和 QC 閥
  • 可安裝額外輔助泵 (最高達 80 l/min [21 gal/min]) 與回路
  • 可安裝動臂降下控制裝置與斗桿降下止回閥
  • 可裝入 Cat Bio 液壓機油

駕駛室
  • 具備正壓過濾系統的加壓駕駛台
  • 視鏡套件
  • 上部車門滑動窗 (左側駕駛室門)
  • 破窗用車窗擊破器
  • 可拆式下部擋風玻璃,含駕駛室內儲物架
  • 外套掛鉤
  • 飲料置杯架
  • 文件架
  • 具備 MP3 輔助音訊連接埠的收音機
  • 兩個立體聲喇叭
  • 可放置便當盒或工具箱的儲物架
  • 彩色 LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 顯示器,包含警告、濾清器/液體更換和工時資訊
  • 可調式扶手
  • 高度可調整的操縱桿控制台
  • 所有控制器的空檔操縱桿 (鎖定)
  • 含可拆式手控操縱桿的行駛控制踏板
  • 安裝另外兩個踏板的能力
  • 兩個電源插座,10 安培 (總計)
  • 採用膠合玻璃的前上部車窗與其他強化車窗
  • 駕駛室出口緊急出口
  • 高椅背空氣懸吊座椅,具備加熱器
  • 遮光板
  • 擋風玻璃雨刷,下部雨刷具備噴水器
  • AM/FM 收音機
  • 空氣預濾器
  • 行駛警報器

底盤系統
  • 長型底盤系統:– 600 mm (24") 雙履爪履帶板 – 重載型底部護板 – 全長 (兩件式) 履帶引導護板 – 鑄造惰輪
  • 底座機架上的拖曳環
  • 履帶馬達護板

配重
  • 9.0 mt (9.9 短噸)

前連桿
  • 鏟斗連桿:– TB 系列含吊環
  • 重載伸展型動臂:– R3.35TB (11'0") 斗桿

電力
  • 80 安培交流發電機
  • 斷路器
  • 可通電連接信號燈

燈具
  • 動臂燈
  • 具延時功能的駕駛室燈
  • 置物箱整合外部燈

安全
  • 栓接式 FOGS (Falling Objects Guard Security, 落物防護結構)
  • Cat 單鍵安全系統
  • 門鎖
  • 燃油箱和液壓油箱蓋鎖
  • 外部上鎖式工具箱/置物箱
  • 信號/警告喇叭
  • 輔助引擎停機開關
  • 可開式天窗緊急出口
  • 後視攝影機

技術
  • Product Link

349F L 選配設備

液壓系統
  • 動臂和斗桿管線
  • 機具控制系統