325F L (2017)

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

請想像自己以操縱桿控制 Cat® 325F L 這台全球最優異的極小迴轉半徑挖掘機的情景。 本機器配備高效且符合美國 環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV 的 C4.4 ACERT™ 省油引擎,並搭配可靈敏回應每個指令的最先進液壓系統。

引擎

單位:
发动机型号 Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
飛輪淨功率 161.0 HP 120.0 kW Less
缸径 4.13 in 105.0 毫米 Less
Stroke 5.0 in 127.0 毫米 Less
Displacement 268.5 立方英寸 4.4 l Less

发动机

功率 – ISO 14396 (公制) 122 kW (166 PS/164 HP) 122 kW (166 PS/164 HP) Less
功率 – ISO 9249 (公制) 120 kW (163 PS/161 HP) 120 kW (163 PS/161 HP) Less

重量

Operating Weight 60032.0 磅 27230.0 公斤 Less

機器重量

最大工作重量 60032.0 磅 27230.0 公斤 Less
最小工作重量 56460.0 磅 25610.0 公斤 Less

維修加注容量

燃油箱容積 86.6 加仑 328.0 l Less
DEF 油箱 5.0 加仑 19.0 l Less
Swing Drive (each) 2.1 加仑 8.0 l Less
液压系统油容量(含油箱) 74.0 加仑 280.0 l Less
液壓油箱油液 33.8 加仑 128.0 l Less

维修保养加注容量

Cooling System 7.9 加仑 30.0 l Less
发动机机油 6.6 加仑 25.0 l Less
Final Drives (each) 2.1 加仑 8.0 l Less

回轉

回轉扭矩 45729.0 ft·lbf 62.0 Less
回轉速度 11.2 r/min 11.2 r/min Less

驅動

最大牽引桿拉力 45636.0 lbf 203.0 kN Less
最高行駛速度 3.5 mile/h 5.6 km/h Less

液壓系統

Main System - Maximum Flow 429 l/min [214.4 × 2 個泵] (113.3 gal/min [56.7 × 2 個泵]) 429 l/min [214.4 × 2 個泵] (113.3 gal/min [56.7 × 2 個泵]) Less
Max. Pressure Travel 5076.0 psi 35000.0 千帕 Less
Maximum Pressure - Swing 3698.0 psi 25500.0 千帕 Less
Pilot System - Maximum Flow 4.8 加仑/分钟 18.0 升/分钟 Less
Pilot System - Maximum Pressure 595.0 psi 4100.0 千帕 Less
最大壓力 – 設備 – 起重模式 5511.0 psi 38000.0 千帕 Less
最大壓力 – 設備:一般 5076.0 psi 35000.0 千帕 Less

聲音性能

外部聲功率位準 – ISO 6395:2008 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
駕駛員聲壓值 ISO 6396:2008 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
附註 *依據 2005/88/EC 修訂之歐盟指令 2000/14/EC 的相關規定。 *依據 2005/88/EC 修訂之歐盟指令 2000/14/EC 的相關規定。 Less

尺寸:伸展型動臂 5.7 m;R2.9 斗桿

到支重輪中心的長度 11.98 ft 3650.0 毫米 Less
機尾回轉半徑 5.64 ft 1720.0 毫米 Less
至動臂頂部的裝運高度 10.43 ft 3180.0 毫米 Less
至駕駛室頂部的裝運高度 10.04 ft 3060.0 毫米 Less
裝運長度 29.27 ft 8920.0 毫米 Less
上部機架寬度 9.78 ft 2980.0 毫米 Less
履帶軌距 7.81 ft 2380.0 毫米 Less
履帶長度 14.63 ft 4460.0 毫米 Less
底盤系統寬度 – 600 mm 履帶板 9.78 ft 2980.0 毫米 Less
底盤系統寬度 – 700 mm 履帶板 10.1 ft 3080.0 毫米 Less
底盤系統寬度 – 790 mm 履帶板 10.4 ft 3170.0 毫米 Less
扶手欄高度 10.43 ft 3180.0 毫米 Less
配重間隙 3.15 ft 960.0 毫米 Less
鏟斗容量 1.56 yd³ 1.19 m³ Less
離地間隙 1.48 ft 450.0 毫米 Less

工作範圍:伸展型動臂 5.7 m;R2.9 斗桿

斗桿挖掘力 (ISO) 23830.0 lbf 106.0 kN Less
於地平線的最大伸出距離 32.12 ft 9790.0 毫米 Less
最大垂直牆面挖掘深度 16.4 ft 5000.0 毫米 Less
最大挖掘深度 22.01 ft 6710.0 毫米 Less
最大採伐高度 35.96 ft 10960.0 毫米 Less
最大裝載高度 25.89 ft 7890.0 毫米 Less
最小裝載高度 9.71 ft 2960.0 毫米 Less
護板高度為 2,440 mm 時的最大挖掘深度 21.46 ft 6540.0 毫米 Less
鏟斗挖掘力 (ISO) 33721.0 lbf 150.0 kN Less

驱动

爬坡力 30°/70% 30°/70% Less

性能

  • 相較於所取代的 Tier 3/Stage IIIA 引擎,Cat C4.4 ACERT Tier 4 Final/Stage IV 引擎可減少達 22% 的油耗,並能以達 B20 的生質柴油進行運轉。
  • 於地面高度的前方 4.5 m 處最大起重能力是 12,650 kg,起重能力比所取代之機型增加多達 8%。
  • 高環境溫度冷卻能力可以讓您在極熱的環境中工作。
  • 此機器的海拔作業能力高達海拔 3,000 m,且引擎無須減額。

多用途性

  • 極小迴轉半徑可協助您在狹窄空間作業。
  • Cat 錘具、抓取器、剪切機或多工處理器可以讓您輕鬆進行拆除作業。
  • Cat 壓實機、液壓指、整地鏟斗或傾斜鏟斗可以協助您完美快速地進行公共設施作業和收尾作業。
  • 利用接頭,您無須離開駕駛室就能在數秒內更換附件。
  • 如需查看適用您機器的完整附件系列,請參見 www.cat.com/attachments。

舒適性

  • 全尺寸滾翻保護結構 (ROPS, Roll Over Protective Structure) 認證駕駛室既安靜又舒適。
  • 自動溫控器有助於維持駕駛室溫度一致。
  • 操縱桿控制台和扶手皆可調整。
  • 完全可調式空氣懸吊座椅可在長期作業期間達到最大舒適性。
  • LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 監控器便於瀏覽,且可編程語言達 44 種。
  • 標準配備的後視攝影機和右側攝影機可提升能見度。

技術

  • Cat Grade Control 深度與坡度功能可使駕駛員在工作時更具生產力且更為精確,同時減少重複施工。
  • Product Link™/VisionLink® 可讓擁有者連線至設備,以存取機器位置、時數、油耗、怠速時間、事件與診斷代碼。

保養

  • 大多數的例行維修點都位於地面高度。
  • 濾清器合併於泵室中以增加便利性。
  • 寬大的檢修門及配備汽缸輔助功能的兩件式引擎蓋則方便檢修。
  • 電動燃油補充泵可加速起動及燃油系統保養。

安全

  • 滾翻保護結構 (ROPS) 駕駛室既安全又舒適,而且與現今的頂級公路卡車一樣安靜。
  • 扶手欄、防滑板及埋頭螺栓可減少滑倒和絆倒的情形。
  • 四個視鏡、後視攝影機和側視攝影機可加強能見度,有助於提升駕駛員的效能和效率。
  • 全長防火壁可隔開泵室和引擎室。
  • 地面高度燃料斷開開關可在緊急狀況下關閉引擎。