330D2 (Tier 3,ROPS (Rollover Protective Structure, 滾翻保護結構))

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

Cat® 330D2 L 可在各種應用中提供頂級生產力、耐用性和多用途性。 本機器專為應付多種不同的工作而打造,包括砂石業、工業物料處理、工程等等。

引擎

單位:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
飛輪淨功率 209.0 HP 156.0 kW Less
缸径 4.13 in 105.0 毫米 Less
Stroke 5.31 in 135.0 毫米 Less
Displacement 428.0 立方英寸 7.01 l Less
净功率 - SAE J1349 209.0 HP 156.0 kW Less
淨功率 – ISO 14396 213.0 HP 159.0 kW Less
廢氣排放 Cat C7.1 ACERT 引擎符合等同於美國 環保署 Tier 3、歐盟 Stage IIIA、中國非道路 Stage III 排放標準。 Cat C7.1 ACERT 引擎符合等同於美國 環保署 Tier 3、歐盟 Stage IIIA、中國非道路 Stage III 排放標準。 Less
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。 Less
附註 (2) C7.1 ACERT 引擎經過實地驗證,可在高達 5,000 m (16,405') 的海拔環境中有效率地工作。 C7.1 ACERT 引擎經過實地驗證,可在高達 5,000 m (16,405') 的海拔環境中有效率地工作。 Less

重量

Operating Weight 63780.0 磅 28930.0 公斤 Less

重量:土耳其

附註 依據:搭配 600 mm (24") TG LC 履帶 + 伸展型動臂 + R2.65CB2 (8'8") 斗桿 + 1.54 m3 (2.01 yd3) 鏟斗的長型底盤系統 依據:搭配 600 mm (24") TG LC 履帶 + 伸展型動臂 + R2.65CB2 (8'8") 斗桿 + 1.54 m3 (2.01 yd3) 鏟斗的長型底盤系統 Less

維修加注容量

燃油箱容積 137.4 加仑 520.0 l Less
液压系统油容量(含油箱) 81.9 加仑 310.0 l Less
液壓油箱油液 67.9 加仑 257.0 l Less

维修保养加注容量

Cooling System 8.2 加仑 31.0 l Less
发动机机油 5.8 加仑 22.0 l Less
Swing Drive 2.6 加仑 10.0 l Less
Final Drives (each) 1.6 加仑 6.0 l Less

回轉

回轉扭矩 60628.0 ft·lbf 82.2 Less
回轉速度 9.6 r/min 9.6 r/min Less

驅動

最大牽引桿拉力 55753.0 248.0 kN Less
最高行駛速度 3.4 mile/h 5.3 km/h Less

引擎轉速

操作 1700.0 r/min 1700.0 r/min Less
行駛 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less

液壓系統

Max. Pressure Travel 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximum Pressure - Swing 3983.0 psi 27.5 MPa Less
主系統 – 行駛中最大流量 H/L (1,800 rpm) 254 × 2 [總計 508] l/min (67.1 × 2 [總計 134.2] gal/min) 254 × 2 [總計 508] l/min (67.1 × 2 [總計 134.2] gal/min) Less
最大 压力 – 设备 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Pilot System - Maximum Flow 6.1 加仑/分钟 23.1 升/分钟 Less
Pilot System - Maximum Pressure 569.0 psi 3920.0 千帕 Less
主系統 – 作業中最大流量 (每個) (1,700 rpm) 240 × 2 [總計 480] l/min (63.4 × 2 [總計 126.8] gal/min) 240 × 2 [總計 480] l/min (63.4 × 2 [總計 126.8] gal/min) Less
主系統 – 行駛中最大流量 L/L (1,750 rpm) 247 × 2 [總計 494] l/min (65.2 × 2 [總計 130.4] gal/min) 247 × 2 [總計 494] l/min (65.2 × 2 [總計 130.4] gal/min) Less
回轉系統 - 最大流量 63.4 加仑/分钟 240.0 升/分钟 Less

尺寸:HD 伸展型動臂 – 6.15 m (20'2

上部結構寬度 9.5 ft 2900.0 毫米 Less
履帶板寬度 24.0 in 600.0 毫米 Less
總寬度 10.5 ft 3190.0 毫米 Less
總長度 34.0 ft 10360.0 毫米 Less
總高度 10.92 ft 3330.0 毫米 Less
駕駛室高度 10.0 ft 3040.0 毫米 Less

性能

  • 強大的 Cat C7.1 ACERT™ 電控引擎具備更低的油耗。
  • 相較於 329D L,可減少達 15% 的油耗。
  • 全新的過濾系統提高濾清效率,讓機器更為堅固耐用。
  • 透過管理泵與等時引擎速度控制器,提升燃油效率。
  • 電動燃油充油泵 (EPP, Electrical Fuel Priming Pump) 可加速起動及燃油系統保養,並保護燃油泵免於發生氣穴。
  • 變速風扇可降低噪音並節省能源。

操作簡單

  • 滾翻保護結構 (ROPS, Roll-Over Protective Structure) 駕駛室符合不同地區的安全法規。
  • 駕駛室配備可輕鬆操作的控制器。
  • 多種座椅與操縱桿調整選配,可提升駕駛員舒適性。
  • 最佳化的省力操縱桿控制器可減輕駕駛員的疲勞感。
  • LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 監控器便於瀏覽,且可編程語言達 42 種。
  • 後視攝影機和側視攝影機大幅提升機器後方能見度,有助於提升駕駛員工作安全性與生產力。

耐用性

  • 車體堅固耐用,專為最嚴苛的操作環境而設計。
  • 電線都經上色、編號,並採用加厚編織方式保護,不僅辨識方便,還可延長使用壽命。
  • X 機架結構經過修改,可延長使用壽命及提升耐用性。
  • 插銷與套管間採用以潤滑脂潤滑的履帶鍊節,能延長底盤系統使用壽命並降低噪音。
  • 長型底盤系統 (L) 可提供最佳的穩定性和起重能力。
  • 上部機架具特殊底座,為 ROPS 駕駛室提供穩固支撐。
  • 重新設計的噴油系統加強了可靠性。

技術

  • 整合的 Cat 技術解決方案可增加產能並大幅降低作業成本。
  • Product Link™ 可將機器的主要資訊通報至任何位置。

安全

  • 液壓致動控制操縱桿可安全鎖定所有液壓功能。
  • 具備防滑板和埋頭螺栓,降低在惡劣環境下及進行例行檢查時發生滑倒的情形。
  • 全長防火壁可隔開泵室與引擎。
  • 地面高度開關可在緊急狀況下關閉引擎。