335 - Tier 4 / Stage V

中型挖掘機 335 - Tier 4 / Stage V

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率 - ISO 9249
273 HP
203.7 kW
工作重量
77000 lb
34900 kg
最大挖掘深度
22.9 ft
6990 mm

總覽

佔地面積極小,具備高性能

Cat® 335 挖掘機搭載可提供高性能的易用技術,能夠協助提高駕駛員效率達 45%。結合這些功能與極小迴轉半徑設計、人體工學駕駛室、延長保養間隔時間和更有效率的動力系統,實現每單位成本更低廉的高生產力挖掘機。

優勢

達致 20% 燃油效率增加

具備智慧模式、液壓需求風扇、泵和電子液壓主控制閥,可將油耗最佳化,提高引擎效率。

達致 45% 提升性能

配備標準技術產品,包括具 2D 的 Cat Grade、具輔助功能的 Grade、起重輔助與 Payload。

達致 20% 降低保養成本

提供比以往機型更長、更同步的保養週期,可讓您以較低成本完成更多工作。

達致 5% 降低 CO2 排放

335 的 CO2 排放量比前一代 335F 減少達 5%。

產品規格 335 - Tier 4 / Stage V

淨功率 - ISO 9249 273 HP 203.7 kW
淨功率 - ISO 9249 (DIN) 277 hp (公制) 277 hp (公制)
引擎型號 C7.1 C7.1
引擎功率 - ISO 14396 275 HP 205 kW
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) 279 hp (公制) 279 hp (公制)
缸徑 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生質柴油功能 最高 B20¹ 最高 B20¹
排放 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和日本 2014 排放標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和日本 2014 排放標準。
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) ¹Cat 柴油引擎必須使用 ULSD (含硫量不超過 15 ppm 的超低硫柴油) 或與以下低碳強度燃料** 混合的 ULSD,最高可達:20% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱成功應用指南。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*無後處理裝置的引擎可以使用更高比例的混合品,最高為 100% 生質柴油 (如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商)。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 ¹Cat 柴油引擎必須使用 ULSD (含硫量不超過 15 ppm 的超低硫柴油) 或與以下低碳強度燃料** 混合的 ULSD,最高可達:20% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱成功應用指南。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*無後處理裝置的引擎可以使用更高比例的混合品,最高為 100% 生質柴油 (如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商)。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。
主系統 - 最大流量 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
最大壓力 - 設備 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 行駛 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 回轉 4175 psi 28800 kPa
回轉速度 10.8 r/min 10.8 r/min
最大回轉扭矩 79455 ft·lbf 107.7 kN·m
工作重量 77000 lb 34900 kg
附註 長型底盤系統伸展型動臂、R3.2 (10'6") 斗桿、重載型 (HD) 1.54 m³ (2.01 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板、5,000 kg (11,202 lb) 配重,及 3,440 mm (11'3") 鏟刀。 長型底盤系統伸展型動臂、R3.2 (10'6") 斗桿、重載型 (HD) 1.54 m³ (2.01 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板、5,000 kg (11,202 lb) 配重,及 3,440 mm (11'3") 鏟刀。
燃油箱容量 97.2 gal (US) 368 l
冷卻系統 3.3 gal (US) 13 l
引擎機油 6.6 gal (US) 25 l
回轉驅動 - 每個 2.9 gal (US) 11 l
最終驅動系統 - 每個 1.8 gal (US) 7 l
液壓系統 - 含油箱 92.5 gal (US) 350 l
液壓油箱 40.7 gal (US) 154 l
DEF 油箱 7 gal (US) 26 l
動臂 伸展型 6.15 m (20'2") 伸展型 6.15 m (20'2")
斗桿 伸展型 3.2 m (10'6") 伸展型 3.2 m (10'6")
鏟斗 HD 1.54 m³ (2.01 yd³) HD 1.54 m³ (2.01 yd³)
裝運高度 - 駕駛室頂部 10.7 ft 3270 mm
扶手欄高度 11.2 ft 3430 mm
裝運長度 32.2 ft 9830 mm
機尾回轉半徑 6.2 ft 1900 mm
配重間隙 3.8 ft 1170 mm
離地間隙 1.6 ft 480 mm
履帶長度 16.5 ft 5030 mm
到支重輪中心的長度 13.3 ft 4040 mm
履帶軌距 9 ft 2740 mm
運輸寬度 11 ft 3340 mm
最大挖掘深度 22.9 ft 6990 mm
動臂 伸展型 6.15 m (20'2") 伸展型 6.15 m (20'2")
斗桿 伸展型 3.2 m (10'6") 伸展型 3.2 m (10'6")
鏟斗 HD 1.54 m³ (2.01 yd³) HD 1.54 m³ (2.01 yd³)
地面高度最大伸出距離 34.9 ft 10640 mm
最大切割高度 36.6 ft 11150 mm
最大裝載高度 26.1 ft 7960 mm
最小裝載高度 9.5 ft 2910 mm
護板高度為 2,440 mm (8 ft) 時的最大挖掘深度 22.4 ft 6840 mm
最大垂直牆面挖掘深度 19 ft 5790 mm
鏟斗挖掘力 - ISO 46482 lbf 207 kN
斗桿挖掘力 - ISO 32319 lbf 144 kN
附註 (1) 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.9 kg (1.98 lb) 的冷媒,具有等同於 1.287 公噸 (1.418 短噸) 的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.9 kg (1.98 lb) 的冷媒,具有等同於 1.287 公噸 (1.418 短噸) 的二氧化碳。
再循環能力 98% 98%

335 - Tier 4 / Stage V 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 6.15 m (20'2") 伸展型動臂

駕駛室

  • 滾翻保護結構 (ROPS,Roll Over Protective Structure)
  • 空氣可調式加熱座椅 (僅豪華型)
  • 自動調整式座椅,含加熱與通風功能 (僅限頂級型)
  • 高解析度 254 mm (10 吋) LCD 觸控式螢幕監控器

CAT 技術

  • VisionLink®
  • 遠端無線更新
  • 遠端故障排除
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist

電力系統

  • 免保養蓄電池
  • LED 底盤燈、左側/右側動臂燈、駕駛室照明燈 (1,800 流明)
  • 集中電力斷路開關
  • 可編程的時間延遲工作燈,適用於引擎關閉後

引擎

  • Cat C7.1 雙渦輪柴油引擎
  • 三種可選擇的模式:動力、智慧、經濟
  • 52°C (126° F) 高環境溫度冷卻能力 (需減額)
  • -18°C (0°F) 冷起動能力
  • 搭配整合式預清器的密封雙濾芯空氣濾清器
  • 1 個 145 安培雙交流發電機
  • 電動燃油補充泵
  • 液壓與可逆轉式需求風扇
  • 兩段式燃油濾清系統,含油水分離器和指示器

液壓系統

  • 電動主控制閥
  • 動臂與斗桿再生回路
  • 自動液壓機油升溫
  • 自動二段變速行駛
  • 動臂和斗桿沉降減緩閥
  • 濾芯類型主液壓濾清器

安全性與穩固性

  • 2D 電動圍欄
  • 錘具自動停止
  • 後視、右側視攝影機
  • 右側扶手欄和把手
  • 維修平台上配備防滑板和埋頭螺栓
  • 液壓鎖定控制桿可使所有控制器失效
  • 地面高度可及的駕駛室內輔助引擎停機開關
  • 可上鎖式斷路開關
  • 訊號/警告喇叭

維修與保養

  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 口
  • 位置集中的引擎機油和燃油濾清器
  • 整合式車輛健康狀態管理系統

底盤系統與結構

  • 潤滑脂潤滑履帶
  • 底座機架上的繫緊點

335 - Tier 4 / Stage V 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 3.2 m (10'6") 伸展型斗桿
  • 3.75 m (12'4") 伸展型斗桿

駕駛室

  • Cat 操縱桿轉向
  • 輔助繼電器

CAT 技術

  • VisionLink 生產力
  • Cat Grade 連線能力
  • 具附件預裝選配 (ARO) 的 Cat Grade 2D
  • 具 3D 單一 GNSS 的 Cat Grade
  • 具 3D 雙 GNSS 的 Cat Grade
  • Cat 傾斜旋轉器 (TRS) 整合
  • 駕駛員輔導

引擎

  • -32°C (-25°F) 冷起動能力

液壓系統

  • SmartBoom™ (僅限於歐洲)
  • 液壓效率監控

安全性與穩固性

  • Cat Command (遠端控制)
  • 360° 能見度
  • 回轉警報器
  • 檢測照明

底盤系統與結構

  • 5,000 kg (11,020 lb) 配重
  • 7,700 kg (16,980 lb) 配重
  • 600 mm (24") 三履爪履帶板
  • 700 mm (28") 三履爪履帶板
  • 850 mm (33") 三履爪履帶板
  • 3,440 mm (11'3") 鏟刀
  • 3600 mm (11'10") 鏟刀

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 適用於挖掘機的 Cat 2D 電動圍欄

    Cat® 2D 電動圍欄可讓前連桿維持在預先定義的工作區域內,以避免交通等方面的危險。2D 電動圍欄使用位置感測器資料,可於前連桿到達指定的邊界時自動停止動作。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 2D 電動圍欄可讓前連桿維持在預先定義的工作區域內,以避免交通等方面的危險。2D 電動圍欄使用位置感測器資料,可於前連桿到達指定的邊界時自動停止動作。

探索技術
  • 適用於挖掘機之具 2D 的 Cat Grade

    具 2D 的 Cat Grade 可幫助挖掘機駕駛員在各種應用的工作效率提升達 35%。具 2D 的 Grade 可提供即時引導以實現精確的垂直和水平控制,有助於確保挖掘和填埋符合確切的規格,不會過度挖掘或挖掘不足。

  • 適用於挖掘機之具 3D 的 Cat Grade

    具 3D 的 Grade 新增 GNSS 技術和 RTK 定位指引,可簡化大型基礎建設和商業專案設計經常很複雜的整地流程。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

具 2D 的 Cat Grade 可幫助挖掘機駕駛員在各種應用的工作效率提升達 35%。具 2D 的 Grade 可提供即時引導以實現精確的垂直和水平控制,有助於確保挖掘和填埋符合確切的規格,不會過度挖掘或挖掘不足。

探索技術

具 3D 的 Grade 新增 GNSS 技術和 RTK 定位指引,可簡化大型基礎建設和商業專案設計經常很複雜的整地流程。

探索技術
  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

  • 挖掘機駕駛員輔導

    不同經驗水準的駕駛員在接受駕駛員輔導後,其工作效率和生產力都將更上一層樓。透過隨手可得的提示與資料,駕駛員可以在工地的日常工作中追蹤並改善他們的生產力。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術

不同經驗水準的駕駛員在接受駕駛員輔導後,其工作效率和生產力都將更上一層樓。透過隨手可得的提示與資料,駕駛員可以在工地的日常工作中追蹤並改善他們的生產力。

探索技術
  • 適用於挖掘機的 Cat Payload

    新一代挖掘機承擔各種類型的作業:裝載、堆料、物料處理等。Cat® Payload 技術提供行進間秤重功能,協助駕駛員每次都能達到精確目標,避免發生過載、裝載不足或錯誤裝載物料等情形。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

新一代挖掘機承擔各種類型的作業:裝載、堆料、物料處理等。Cat® Payload 技術提供行進間秤重功能,協助駕駛員每次都能達到精確目標,避免發生過載、裝載不足或錯誤裝載物料等情形。

探索技術
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端故障排除

    遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術
  • 適用於挖掘機的 Cat Grade 輔助功能

    適用於挖掘機的 Cat Grade 輔助功能可使動臂與斗桿動作自動化,以更省力的方式提高挖掘精準度。Grade 輔助功能利用機器位置感測器與駕駛員定義的深度和坡度參數實現單一操縱桿挖掘。

  • 適用於挖掘機的 Cat 起重輔助

    Cat 起重輔助是一項挖掘機安全功能,可快速計算您所起重的實際負載,並與該挖掘機所能負荷的額定負載相比較。視覺與聲響警示會告知您是否處於安全的工作範圍內,或是需要採取措施以避免傾翻。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於挖掘機的 Cat Grade 輔助功能可使動臂與斗桿動作自動化,以更省力的方式提高挖掘精準度。Grade 輔助功能利用機器位置感測器與駕駛員定義的深度和坡度參數實現單一操縱桿挖掘。

探索技術

Cat 起重輔助是一項挖掘機安全功能,可快速計算您所起重的實際負載,並與該挖掘機所能負荷的額定負載相比較。視覺與聲響警示會告知您是否處於安全的工作範圍內,或是需要採取措施以避免傾翻。

探索技術

了解 335 - Tier 4 / Stage V 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

335 液壓挖掘機

搭配 335 挖掘機進行高性能卡車裝載

335 在狹小空間中作業

335 牆邊作業

335 展現起重能力

335 刨挖溝渠

335 液壓挖掘機
搭配 335 挖掘機進行高性能卡車裝載
335 在狹小空間中作業
335 牆邊作業
335 展現起重能力
335 刨挖溝渠