320 GX - Tier 3

中型挖掘機 320 GX - Tier 3

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率 - ISO 9249
139 HP
103.6 kW
工作重量
45300 lb
20500 kg
最大挖掘深度
21.1 ft
6430 mm

總覽

以快速回本為特色

推出 320 GX – 我們經濟機型的可靠性與操作簡易性符合您對於 Cat® 挖掘機的期望,且具有易於維護與低成本的特色,專為您從投入的設備投資中更快獲得報酬而設計。

優勢

操作與保養均很方便

以典型、經證實的組件來打造穩定且反應靈敏的設計,提供易於操作及優異可靠性。

快速回本

低擁有成本、保養成本及燃料消耗等好處,為您帶來更多收益。

達致 15% 降低油耗

智慧模式與同步引擎及電子液壓控制可為您提供具有競爭力的性能與低燃料消耗。

產品規格 320 GX - Tier 3

淨功率 - ISO 9249 139 HP 103.6 kW
淨功率 - ISO 9249 (DIN) 141 hp (公制) 141 hp (公制)
引擎型號 Cat C4.4 Cat C4.4
引擎功率 - ISO 14396 145 HP 108 kW
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) 147 hp (公制) 147 hp (公制)
缸徑 4 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生質柴油功能 最高 B20¹ 最高 B20¹
排放 美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級排放標準。 美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級排放標準。
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,000 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,000 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) ¹Cat 引擎與混合了以下低碳強度燃料**的柴油相容,最高可達:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱成功應用指南。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 ¹Cat 引擎與混合了以下低碳強度燃料**的柴油相容,最高可達:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱成功應用指南。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。
主系統 - 最大流量 - 機具 113.4 gal/min 429 l/min
最大壓力 - 設備 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 行駛 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 回轉 3626 psi 25000 kPa
回轉速度 11.07 r/min 11.07 r/min
最大回轉扭矩 54875 ft·lbf 74 kN·m
工作重量 45300 lb 20500 kg
附註 伸展型動臂,R2.7 (8'9") 斗桿、通用型 (GD) 0.93 m³ (1.22 yd³) 鏟斗、790 mm (31") 三履爪履帶板,以及 3600 kg (7,940 lb) 配重。 伸展型動臂,R2.7 (8'9") 斗桿、通用型 (GD) 0.93 m³ (1.22 yd³) 鏟斗、790 mm (31") 三履爪履帶板,以及 3600 kg (7,940 lb) 配重。
燃油箱容量 103 gal (US) 390 l
冷卻系統 6.5 gal (US) 24.5 l
引擎機油 4 gal (US) 15 l
回轉驅動 1.5 gal (US) 5.5 l
最終驅動系統 - 每個 1.2 gal (US) 4.5 l
液壓系統 - 含油箱 57.6 gal (US) 218 l
液壓油箱 30.4 gal (US) 115 l
動臂 伸展型 5.7 m (18'8") 伸展型 5.7 m (18'8")
斗桿 伸出距離 2.7 m (8'10") 伸出距離 2.7 m (8'10")
鏟斗 GD 0.93 m³ (1.22 yd³) GD 0.93 m³ (1.22 yd³)
裝運高度 - 駕駛室頂部 9.9 ft 2970 mm
扶手欄高度 9.11 ft 3010 mm
裝運長度 31.5 ft 9570 mm
機尾回轉半徑 9.3 ft 2830 mm
配重間隙 3.5 ft 1040 mm
離地間隙 1.6 ft 460 mm
履帶長度 13.5 ft 4080 mm
到支重輪中心的履帶長度 10.9 ft 3270 mm
履帶軌距 7.3 ft 2200 mm
運輸寬度 9.9 ft 2990 mm
最大挖掘深度 21.1 ft 6430 mm
動臂 伸展型 5.7 m (18'8") 伸展型 5.7 m (18'8")
斗桿 伸出距離 2.7 m (8'10") 伸出距離 2.7 m (8'10")
鏟斗 GD 0.93 m³ (1.22 yd³) GD 0.93 m³ (1.22 yd³)
地面高度最大伸出距離 31.5 ft 9580 mm
最大切割高度 30.6 ft 9290 mm
最大裝載高度 21.1 ft 6450 mm
最小裝載高度 8.1 ft 2460 mm
護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度 20.6 ft 6250 mm
最大垂直牆面挖掘深度 18.1 ft 5510 mm
鏟斗挖掘力 - ISO 30597 ft·lbf 136 kN
斗桿挖掘力 - ISO 23897 ft·lbf 106 kN

320 GX - Tier 3 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 5.7 m (18'8") 伸展型動臂

駕駛室

  • 以黏性安裝座達成隔音效果
  • 高解析度 203 mm (8") LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 觸控式螢幕監控器
  • 具備頭枕和扶手的機械可調式座椅
  • 51 mm (2") 橘色座椅安全帶
  • 自動雙段式空調
  • 免鑰匙按下即起動的引擎控制
  • 固定的左側控制台
  • 單鍵式操縱桿
  • 含 USB/Aux 連接埠的 Bluetooth® 收音機
  • 24V DC 插座
  • 杯架與儲物室
  • 70/30 強化擋風玻璃
  • 後窗緊急出口
  • 上方徑向雨刷和噴水器
  • 可開啟式鋼質出口
  • LED 頂燈
  • 可水洗踏墊

CAT 技術

  • VisionLink®
  • 遠端更新 Cat Product Link™ 之功能 (僅限遙測系統)

電力系統

  • 免保養 950 CCA 蓄電池 (x2)
  • 電力斷路開關
  • LED 底盤和駕駛室照明燈
  • LED 左側動臂燈

引擎

  • Cat C4.4 單渦輪柴油引擎
  • 兩種可選擇的模式:動力及智慧
  • 高達 4,500 m (14,760') 海拔作業能力
  • 52°C (125°F) 高環境溫度冷卻能力
  • -25°C (-13°F) 冷起動能力
  • 電動燃油補充泵
  • 兩階段式燃油濾清系統
  • 搭配整合式預清器的密封雙濾芯空氣濾清器

液壓系統

  • 電子主控制閥,可加裝錘具
  • 背對背電子泵
  • 動臂與斗桿再生回路
  • 自動液壓機油預熱
  • 自動二段變速行駛
  • 高性能液壓回流濾清器

安全性與穩固性

  • 防滑板和埋頭螺栓
  • 扶手和把手
  • 外部上鎖式工具/儲物間
  • 訊號/警告喇叭
  • 液壓鎖定控制桿
  • 可上鎖式斷路開關

維修與保養

  • 集中式引擎機油和燃油濾清器
  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 口

底盤系統與結構

  • 潤滑脂潤滑履帶鍊節
  • 中央履帶引導護板
  • 底部護板
  • 行駛馬達護板
  • 配重 3,600 kg (7,940 lb)
  • 繫緊點

320 GX - Tier 3 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 2.5 m (8'2") 伸展型斗桿
  • 2.7 m (8'9") 伸展型斗桿

駕駛室

  • 三按鈕操縱桿

CAT 技術

  • VisionLink 生產力

電力系統

  • LED 右側動臂燈

液壓系統

  • 錘具管線
  • 錘具回流濾清器

安全性與穩固性

  • 防霧配備燈
  • 後視攝影機
  • 後視攝影機與右側視攝影機 (沙烏地阿拉伯王國強制配備;其他區域未提供)
  • 滾翻保護結構 (ROPS) (沙烏地阿拉伯王國強制配備;非洲地區、中東地區、南美洲地區選配;其他區域未提供)
  • 行駛警報器 (南美洲地區標準配備)
  • 回轉警報器

維修與保養

  • 散熱器防護屏

底盤系統與結構

  • 600 mm (24") 三履爪履帶板
  • 790 mm (31") 三履爪履帶板

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

了解 320 GX - Tier 3 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

320 GX 液壓挖掘機

320 GX 液壓挖掘機

320 GX 液壓挖掘機

320 GX 液壓挖掘機

320 GX 液壓挖掘機
320 GX 液壓挖掘機
320 GX 液壓挖掘機
320 GX 液壓挖掘機

360 View
360 View

查看這些項目現有的方案:  320 GX - Tier 3

查看更多方案