303 CR 迷你挖掘機

303 CR 迷你挖掘機

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率
23.6 hp
17.6 kW
工作重量
7817 lb
3545 kg
挖掘深度
116.1 in
2950 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

全天候的舒適感

全天候的舒適感

  • 選擇頂篷或密封加壓駕駛室,可配備空調、可調節腕靠和懸吊座椅選項,以幫助您全天都能舒適的作業。
操作輕鬆簡便

操作輕鬆簡便

  • 控制器易於使用,直覺的新一代 LCD 監控器提供易讀的機器資訊。還可以配備先進的觸控螢幕監控器。
操縱桿轉向行駛模式

操縱桿轉向行駛模式

  • 使用 Cat 操縱桿轉向選項,更加輕鬆的在作業現場移動。以操縱桿和踏板的傳統行駛控制,輕鬆切換到操縱桿控制來移動機器和操作鏟刀。減少工作量和改進控制的優勢就掌握在您手中!
小型設計中的出色性能

小型設計中的出色性能

  • 強大的起重和挖掘性能可幫助您更快速的完成工作。精巧的半徑設計讓您可以進入並在最狹窄的區域作業。推土機浮動功能便於清理。
工地安全

工地安全

  • 您的安全是我們的首要任務。Cat 小型挖掘機專為幫助確保您在工作中的安全而設計。車內照明燈和螢光可伸縮式座椅安全帶只是我們在機器中內建的幾項安全功能。
減少停機時間的簡單維修

減少停機時間的簡單維修

  • Cat 小型挖掘機的保養既快速又簡單。日常檢查點很容易透過側門由地面高度進入。獨特的向上傾斜駕駛室或頂篷讓您可以在需要時進入其他的維修區域。

產品規格 303 CR

淨功率 23.6 hp 17.6 kW
引擎型號 C1.1 渦輪 C1.1 渦輪
額定淨功率 - 2,400 rpm - ISO 9249、EEC 80/1269/EEC 23.6 hp 17.6 kW
缸徑 3 in 77 mm
行程 3.2 in 81 mm
排量 69 in³ 1.1 l
排放 符合美國環保署 Tier 4 Final 與歐盟 Stage V 排放標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final 與歐盟 Stage V 排放標準。
附註 淨功率根據 ISO 9249 和 80/1269/EEC 進行測試。 淨功率根據 ISO 9249 和 80/1269/EEC 進行測試。
附註 (2) 所示的淨功率是引擎處於額定轉速時飛輪上的可用功率,當引擎裝有出廠設定的風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機時,其額定功率為最小交流發電機負載。 所示的淨功率是引擎處於額定轉速時飛輪上的可用功率,當引擎裝有出廠設定的風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機時,其額定功率為最小交流發電機負載。
總功率 (SAE J1995:2014) 24.7 hp 18.4 kW
工作重量 7817 lb 3545 kg
含頂棚的最低工作重量* 6670 lb 3025 kg
最大工作重量 (含頂棚)* 7552 lb 3425 kg
含駕駛室的最低工作重量* 6924 lb 3140 kg
含駕駛室最大工作重量** 7817 lb 3545 kg
EU: CE 牌重 (附頂棚)*** 6791 lb 3080 kg
EU: CE 牌重含駕駛室*** 7012 lb 3180 kg
附註 (1) *最小重量係根據固定式橡膠履帶、駕駛員、滿油箱、標準桿、鏟刀、鏟斗且無額外配重。 *最小重量係根據固定式橡膠履帶、駕駛員、滿油箱、標準桿、鏟刀、鏟斗且無額外配重。
附註 (2) **最大重量取決於鋼履帶、駕駛員、滿油箱、長斗桿、鏟刀、鏟斗和額外配重等因素。 **最大重量取決於鋼履帶、駕駛員、滿油箱、長斗桿、鏟刀、鏟斗和額外配重等因素。
附註 (3) ***CE 牌重根據最常見的歐盟配置。包括 75 kg (165 lb) 的駕駛員和滿油箱,不包括鏟斗。 ***CE 牌重根據最常見的歐盟配置。包括 75 kg (165 lb) 的駕駛員和滿油箱,不包括鏟斗。
挖掘深度 116.1 in 2950 mm
垂直牆面 81.5 in 2070 mm
最大伸出距離 - 地面高度 201.2 in 5110 mm
最大伸出距離 206.3 in 5240 mm
最大挖掘高度 183.1 in 4650 mm
最大卸料間隙 130.3 in 3310 mm
動臂伸出距離 74.2 in 1910 mm
不含配重的機尾回轉 30.5 in 775 mm
最大鏟刀深度 21.1 in 535 mm
最大鏟刀高度 15.2 in 385 mm
動臂高度 - 裝運位置 75.6 in 1920 mm
O/A 裝運高度 97.6 in 2480 mm
回轉軸承高度 22.4 in 570 mm
O/A 底盤系統總長度 81.5 in 2070 mm
總運輸長度* 179.5 in 4560 mm
動臂回轉 - 右側 34.3 in 870 mm
動臂回轉 - 左側 25.2 in 640 mm
履帶/履帶板寬度 11.8 in 300 mm
斗桿長度 61.4 in 1560 mm
附註 *總裝運長度取決於運輸過程中的鏟刀位置。 *總裝運長度取決於運輸過程中的鏟刀位置。
機尾回轉 33.3 in 845 mm
離地間隙 12.2 in 310 mm
履帶寬度 - 已擴展 61 in 1550 mm
駕駛室 254 lb 115 kg
配重 221 lb 100 kg
額外配重 551 lb 250 kg
長斗桿 55 lb 25 kg
鋼製履帶 276 lb 125 kg
行駛速度 - 高 2.8 mile/h 4.5 km/h
行駛速度 - 低 1.6 mile/h 2.6 km/h
最大牽引力 - 高速 3305 lbf 14.7 kN
最大牽引力 - 低速 7059 lbf 31.4 kN
地面壓力 - 最小重量 4 psi 27.6 kPa
地面壓力 - 最大重量 4.7 psi 32.3 kPa
爬坡力 - 最大值 30 度 30 度
冷卻系統 1.1 gal (US) 4 l
引擎機油 1.1 gal (US) 4 l
燃油箱 11.9 gal (US) 45 l
液壓油箱 4.8 gal (US) 18 l
液壓系統 9.2 gal (US) 35 l
類型 配備可變排量活塞泵的負載感測液壓裝置 配備可變排量活塞泵的負載感測液壓裝置
2,400 rpm 時的泵流量 26 gpm 100 L/min
操作壓力 - 設備 3553 psi 245 bar
操作壓力 - 行駛 3553 psi 245 bar
操作壓力 - 回轉 2553 psi 176 bar
輔助回路 - 主要 - 流量 17 gpm 65 L/min
輔助回路 - 主要 - 壓力 3553 psi 245 bar
輔助回路 - 二級 - 流量 7 gpm 25 L/min
輔助回路 - 二級 - 壓力 3553 psi 245 bar
挖掘力 - 斗桿 - 標準 3732 lbf 16.6 kN
挖掘力 - 斗桿 - 長型 3327 lbf 14.8 kN
挖掘力 - 鏟斗 6385 lbf 28.4 kN
附註 * 流量和壓力無法合併。在負載下,隨著流量上升,壓力下降。 * 流量和壓力無法合併。在負載下,隨著流量上升,壓力下降。
機器回轉速度 9 r/min 9 r/min
動臂回轉 - 左側 75 ° 75 °
動臂回轉 - 右側 50 ° 50 °
寬度 61 in 1550 mm
高度 13.8 in 350 mm
滾翻保護結構 (ROPS,Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
翻倒保護結構 (TOPS, Tip Over Protection Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
頂部護板 ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
挖掘深度 104.3 in 2650 mm
垂直牆面 71.7 in 1820 mm
最大伸出距離 - 地面高度 190.2 in 4830 mm
最大伸出距離 196.1 in 4980 mm
最大挖掘高度 177.6 in 4510 mm
最大卸料間隙 124.8 in 3170 mm
動臂伸出距離 68.9 in 1750 mm
不含配重的機尾回轉 30.5 in 775 mm
含額外配重的機尾回轉 35 in 890 mm
最大鏟刀深度 21.1 in 535 mm
最大鏟刀高度 15.2 in 385 mm
動臂高度 - 裝運位置 63 in 1600 mm
O/A 裝運高度 97.6 in 2480 mm
回轉軸承高度 22.4 in 570 mm
O/A 底盤系統總長度 81.5 in 2070 mm
總運輸長度* 177.6 in 4510 mm
動臂回轉 - 右側 34.3 in 870 mm
動臂回轉 - 左側 25.2 in 640 mm
履帶/履帶板寬度 11.8 in 300 mm
斗桿長度 49.6 in 1260 mm
附註 *總裝運長度取決於運輸過程中的鏟刀位置。 *總裝運長度取決於運輸過程中的鏟刀位置。
履帶板寬度 61 in 1550 mm
機尾回轉 33.3 in 845 mm
離地間隙 12.2 in 310 mm
駕駛員聲壓 (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
平均外部聲壓 (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
附註 歐盟指令「2000/14/EC」 歐盟指令「2000/14/EC」

303 CR 標準設備

引擎

  • Cat C1.1 渦輪引擎 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • 自動引擎怠速
  • 自動引擎關機
  • 自動二段變速行駛
  • 油水分離器
  • 隨需開機 (僅於部分地區提供)
  • 可變排量活塞泵
  • 負載感測/流量分配液壓系統

液壓系統

  • Smart Tech 電子泵
  • 蓄壓器
  • 自動回轉煞車
  • 輔助液壓管路
  • 單向與雙向輔助流量
  • 連續輔助流量
  • 輔助管線快速斷路

駕駛員環境

  • 上掀式頂棚或駕駛室
  • 頂部護板 ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 新一代高級監控器
    – 觸控螢幕
    – 工地參考系統
    – 具有高解析度攝影機功能 (IP68 和 IP69K)
    – 數字安全代碼
  • 操縱桿轉向模式
  • 行駛巡航控制
  • 控制模式轉換裝置 (某些地區為選配)
  • 可調式腕靠
  • 可水洗踏墊
  • 行駛踏板和手控操縱桿
  • 機器安全
  • 機器安全 – 具有密碼的標準鑰匙
  • 布面懸吊座椅 (僅駕駛室)
  • 乙烯基材質懸吊座椅 (僅頂棚)
  • 液壓鎖定 – 所有控制器
  • 可伸縮高能見度安全帶 (75 mm/3")
  • 外套掛鉤
  • 置杯架
  • 儲物袋
  • 天窗
  • 前方安裝凸台
  • 訊號/警告喇叭
  • 車內燈 (僅限駕駛室)
  • 動臂燈,鹵素燈
  • 行動電話實用空間
  • 新一代彩色 LCD 監控器 (IP66)
    – 燃油液位和冷卻液溫度計
    – 保養和機器監控
    – 性能和機器調整
    – 數字安全代碼
    – 多語言
    – 具喚醒開關的工時表
    – 飛梭旋鈕 (僅限駕駛室)

底盤系統

  • 橡膠皮帶 (300 mm/11.8" 寬)
  • 推土鏟
  • 推土機鏟刀浮動
  • 履帶輪架繫緊裝置

動臂、斗桿和連桿

  • 一體成形動臂 (2200 mm/86.6")
  • 標準桿 (1260 mm/49.6")
  • 具前端鏟斗功能 – 液壓接頭
  • 具前端鏟斗功能 – 插銷式
  • 液壓指 (僅於部分地區提供)
  • 已認證的吊環 (某些地區為選配)

電力

  • 12 伏特蓄電池
  • 軟體 (機器與監控器)
  • 免保養蓄電池
  • 訊號/警告喇叭
  • 12 伏特電源插座

303 CR 選配設備

駕駛員環境

  • 具備空調的駕駛室
  • 配備加熱器的駕駛室
  • 控制模式轉換裝置 (某些地區為選配)
  • 無行駛踏板和手控操縱桿
  • 機器安全 – 使用遙控鑰匙/密碼一鍵啟動
  • 乙烯基材質非懸吊座椅 (僅頂棚)
  • LED 前照明
  • LED 前與後照明
  • LED 動臂照明
  • 左右兩側鏡子
  • 收音機 – Bluetooth®、輔助輸入、麥克風、USB (僅供充電) (僅限駕駛室)

底盤系統

  • 鋼製履帶 (300 mm/11.8" 寬)

動臂、斗桿和連桿

  • 長斗桿 (1560 mm/61.4")
  • 具前端鏟斗功能 – Dual Lock 手動接頭
  • 附件包括接頭、液壓指、鏟斗、螺旋鑽和錘具
  • 第二輔助液壓管路
  • 動臂下放止回閥
  • 斗桿下止回閥
  • 液壓快速接頭管線 (僅部分區域提供)

電力

  • 電池斷路開關
  • Product Link PL243 (法規適用)
  • Product Link PLE643 (法規適用)
  • 行駛警報器 (部分區域為標配)

防護裝置

  • 聚碳酸酯前護罩 (ISO 10262 1998 Level I 和 EN356 P5A)
  • 聚碳酸酯半高前護罩 (僅頂篷)

其他

  • 可使用生質機油
  • 生態排放口
  • 水套加熱器

了解 303 CR 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

隨時享有機具支援和專家協助

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

303 CR 迷你液壓挖掘機

303 CR 迷你液壓挖掘機

303 CR 迷你液壓挖掘機

303 CR 迷你液壓挖掘機

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

303 CR 迷你液壓挖掘機

303 CR 迷你液壓挖掘機
303 CR 迷你液壓挖掘機
303 CR 迷你液壓挖掘機
303 CR 迷你液壓挖掘機
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
303 CR 迷你液壓挖掘機

查看這些項目現有的方案:  303 CR

查看更多方案