引擎
淨功率 | 23.6 HP 17.6 kW |
引擎型號 | C1.7 C1.7 |
缸徑 | 3.3 in 84 mm |
排量 | 104 in³ 1.7 l |
附註 | 淨功率根據 ISO 9249 和 80/1269/EEC 進行測試。 淨功率根據 ISO 9249 和 80/1269/EEC 進行測試。 |
廢氣排放 | 符合美國環保署 Tier 4 Final 與歐盟 Stage V 排放標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final 與歐盟 Stage V 排放標準。 |
附註 (2) | 所示的淨功率是引擎處於額定轉速時飛輪上的可用功率,當引擎裝有出廠設定的風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機時,其額定功率為最小交流發電機負載。 所示的淨功率是引擎處於額定轉速時飛輪上的可用功率,當引擎裝有出廠設定的風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機時,其額定功率為最小交流發電機負載。 |
行程 | 3.9 in 100 mm |