引擎
引擎功率 - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
引擎型號 | C3.6 C3.6 |
引擎功率 - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
缸徑 | 4 in 98 mm |
行程 | 5 in 120 mm |
排量 | 220 in³ 3.6 l |
如果您需要可靠性、耐用性、高生產力和低成本,Cat® 316 GC 正是為您所設計的。這台挖掘機的設計、製造和獨特的支援,能幫助您走上成功的捷徑。
更充沛的引擎功率,更強勁的掘起力,為您帶來所需的動力,一舉提高生產力。
更長、更同步的保養週期,可讓您以較低成本完成更多工作。
316 GC 的持有和操作都十分簡單,也能提供您對 Cat® 產品所期待的可靠性和耐用性。
引擎功率 - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
引擎型號 | C3.6 C3.6 |
引擎功率 - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
缸徑 | 4 in 98 mm |
行程 | 5 in 120 mm |
排量 | 220 in³ 3.6 l |
主系統 - 最大流量 | 268 L/min (71 gal/min) 268 L/min (71 gal/min) |
最大壓力 - 設備 | 5076 psi 35000 kPa |
最大壓力 - 行駛 | 5076 psi 35000 kPa |
最大壓力 - 回轉 | 3770 psi 26000 kPa |
動臂汽缸 - 缸徑 | 4 in 105 mm |
動臂汽缸 - 行程 | 40 in 1015 mm |
斗桿汽缸 - 行程 | 47 in 1197 mm |
鏟斗汽缸 - 行程 | 37 in 939 mm |
斗桿汽缸 - 缸徑 | 5 in 120 mm |
鏟斗汽缸 - 缸徑 | 4 in 100 mm |
回轉速度 | 11.5 r/min 11.5 r/min |
最大回轉扭矩 | 31634 ft·lbf 43 kN·m |
工作重量 | 31500 lb 14300 kg |
燃油箱容量 | 62.6 gal (US) 237 l |
冷卻系統 | 2.9 gal (US) 11 l |
引擎機油 | 2.9 gal (US) 11 l |
最終驅動系統 - 每個 | 0.8 gal (US) 3 l |
液壓系統 - 含油箱 | 38.3 gal (US) 145 l |
液壓油箱 | 20.3 gal (US) 77 l |
動臂 | HD 4.65 m (15'3") HD 4.65 m (15'3") |
斗桿 | HD 2.5 m (8'2") HD 2.5 m (8'2") |
鏟斗 | GD 0.65 m³) (0.85 yd³) GD 0.65 m³) (0.85 yd³) |
裝運高度 - 駕駛室頂部 | 9.1 ft 2780 mm |
扶手欄高度 | 9.3 ft 2830 mm |
裝運長度 | 25.5 ft 7770 mm |
機尾回轉半徑 | 7.5 ft 2290 mm |
配重間隙 | 2.9 ft 900 mm |
離地間隙 | 1.4 ft 425 mm |
履帶長度 | 12.3 ft 3750 mm |
到支重輪中心的長度 | 9.9 ft 3040 mm |
履帶軌距 | 6.5 ft 1990 mm |
運輸寬度 | 8.2 ft 2490 mm |
長度 - 支重輪中心 | 10 ft 3040 mm |
最大挖掘深度 | 18.1 ft 5530 mm |
動臂 | HD 4.65 m (15'3") HD 4.65 m (15'3") |
斗桿 | HD 2.5 m (8'2") HD 2.5 m (8'2") |
鏟斗 | GD 0.65 m³) (0.85 yd³) GD 0.65 m³) (0.85 yd³) |
地面高度最大伸出距離 | 26.8 ft 8180 mm |
最大切割高度 | 27.9 ft 8500 mm |
最大裝載高度 | 20 ft 6110 mm |
最小裝載高度 | 6.6 ft 2020 mm |
護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度 | 17.5 ft 5330 mm |
最大垂直牆面挖掘深度 | 15.9 ft 4860 mm |
鏟斗挖掘力 - ISO | 24500 lbf 109 kN |
斗桿挖掘力 - ISO | 16860 lbf 75 kN |
工作重量 | 31500 lb 14300 kg |