引擎
淨功率範圍 (Tier 4) | 139 HP 104 kW |
汽缸數 | 6 6 |
標準功能 | 122 °F 50 °C |
扭矩提升值 - ISO 9294 | 42% 42% |
廢氣排放 | 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV - 美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV - 美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA |
引擎型號 | Cat 7.1 Cat 7.1 |
海拔高度減額 | 9842.5 ft 3000 m |
缸徑 | 4.1 " 105 mm |
附註 (1) | 依據製造當時有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 標準進行實際淨功率測試。 依據製造當時有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 標準進行實際淨功率測試。 |
海拔高度減額 (AWD) | 5499 ft 1676 m |
附註 (2) | 所示之淨功率是當引擎裝配風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,以 2,000 RPM 的額定速度在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝配風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,以 2,000 RPM 的額定速度在飛輪處測得的功率。 |
最大扭矩 - ISO 9249 | 606 lb/ft 822 N·m |
最大扭矩 - AWD 開啟 | 611 lb/ft 828 N·m |
引擎轉速 | 2,000 2,000 |
附註 (3) | 依據 ISO 14396 所公佈的功率 依據 ISO 14396 所公佈的功率 |
行程 | 5.3 " 135 mm |
排量 | 427.8 in³ 7.01 l |