小型履帶裝載機 289D3 舒適、Performance.Smart.

功能一覽

Quiet and Comfortable
Maximum Performance
Making Your Job Easier
A Smooth Ride
Optimized Machine Capability

產品規格 289D3

引擎

操作技術規格

重量

尺寸

液壓系統

駕駛室

動力傳動系統

維修加注容量

保養加注容量

空調系統 (以有配備者為準)

噪音等級

289D3 標準設備

電力

  • 12 伏特電力系統
  • 80 安培交流發電機
  • 點火鑰匙起動/熄火開關
  • 燈具:Gauge Backlighting, Two Rear Tail Lights, Two Rear Halogen Working Lights, Two Adjustable Front Halogen Lights, Dome Light
  • 倒車警報器
  • 850 CCA 重載型電池

駕駛員環境

  • Advanced Display with Rearview Camera:全彩 127 mm (5") LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 螢幕、先進的多駕駛員安全系統、螢幕調整機具回應、靜液壓回應與低速控制
  • 儀表:燃油量工時表
  • 駕駛員警告系統指示器:Air Filter Restriction, Alternator Output, Armrest Raised/Operator Out of Seat, Engine Coolant Temperature, Engine Oil Pressure, Glow Plug Activation, Hydraulic Filter Restriction, Hydraulic Oil Temperature, Park Brake Engaged, Engine Emission System
  • 可調式乙烯基材質座椅
  • 外型符合人體工學的折入式座椅扶手
  • 當駕駛員離開座椅或座椅扶手升高時,控制聯鎖系統:液壓系統停用、靜液壓驅動系統停用、停車煞車接合
  • ROPS 駕駛室打開,向上傾
  • FOPS I 級
  • 天窗和後車窗
  • 踏墊
  • 車內後視鏡
  • 12 伏特電源插座
  • 喇叭
  • 電子式手動 (刻度盤) 油門
  • 可調式操縱桿控制器
  • 防盜保全系統附 6 鍵鍵盤
  • 附網的儲物室

動力傳動系統

  • Cat C3.3B,渦輪柴油引擎
  • 徑向密封雙濾心空氣濾清器
  • 液壓機油 S·O·SSM 取樣閥
  • 芯體式濾清器,液壓
  • Filters, Canister-type, Fuel and Water Separator
  • 散熱器/液壓機油冷卻器 (並排式)
  • Spring Applied, Hydraulically Released, Wet Multi Disc Parking Brakes
  • 二段變速行駛靜液壓變速箱
  • 懸吊 – 獨立扭力軸 (4)

其他

  • 可上鎖式引擎外罩
  • 長效防凍劑,-37°C (-34°F)
  • 機器繫緊點 (6)
  • 起重臂支承
  • 液壓機油油量目視儀表
  • 散熱器冷卻液液位目視儀表
  • 散熱器膨脹箱
  • Cat ToughGuard™ 軟管
  • 連續流量輔助液壓裝置
  • 重載型平頂快速切斷接頭,含整合式壓力釋放裝置
  • 分割型 D 形環使作業機具軟管沿著左側起重臂佈線
  • 信號燈電源插座
  • 引擎托架清除
  • 隨需變速風扇
  • Product Link™ PL240,蜂巢式

強制搭載設備

  • 標準或高流量 XPS 液壓裝置
  • 快速接頭,機械或電動
  • High Visibility Seat Belt, 50 mm (2 in) or 75 mm (3 in)
  • 含鋼橡膠履帶 – 400 mm (15.7") 或 450 mm (17.7")
  • 雙凸緣前惰輪/單凸緣後惰輪或三凸緣前/後惰輪
  • PERFORMANCE PACKAGES:
    – Performance Package H1:Standard Flow Hydraulics (No Self Level)
    – Performance Package H2:標準流量、雙向電子自動調平 (升起與降下)、作業機具鏟裝歸位系統、作業機具定位器和電子止住 (升起與降下)
    – 性能套件 H3:High Flow XPS, Dual Direction Electronic Self Level (Raise and Lower), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, and Electronic Snubbing (Raise and Lower)
  • COMFORT PACKAGES:
    – Open ROPS (C0):Static Seat (No Foot Throttle, Headliner, Heater or Door)
    – Open ROPS (C1):Foot Throttle, Headliner, Cup Holder, and choice of Seat (Mechanical Suspension or High Back, Heated, Air Ride Seat) (No Heater or Door)
    – Enclosed ROPS with Heater (C2):Foot Throttle, Headliner, Heater and Defroster, Side Windows, Cup Holder, Radio Ready, choice of Seat (Mechanical Suspension or High Back, Heated, Air Ride Seat) and Door (Glass or Polycarbonate)
    – Enclosed ROPS with A/C (C3):C2 + Air Conditioner

289D3 選配設備

選配設備

  • 手腳式控制器
  • 外部配重
  • 旋轉信號燈
  • 引擎缸體加熱器 – 120V
  • 冷天操作機油液壓裝置
  • 特殊訂製油漆
  • 重載型蓄電池,1,000 CCA
  • Product Link PL641,蜂巢式
  • 行駛控制
  • Bluetooth® Radio with Microphone (AM/FM/Weather Band Receiver with USB and Auxiliary Input Jack)

了解 289D3 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

與競爭性產品進行比較

隨時享有機具支援和專家協助

查看這些項目現有的方案:  289D3

查看更多方案