990

大型輪式裝載機 990

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
C27 Cat®
C27 Cat®
額定速度
1,800/min
1,800/min
引擎功率 - ISO 14396
752 HP
561 kW

總覽

為生產力與功率樹立新標準

Cat 大型輪式裝載機本身採耐用性設計,可確保在多重使用壽命週期中發揮最大可用性。我們的機器具備最佳性能與簡化的可維修性,因此可有效率地安全搬運更多物料,並降低每噸生產成本。Cat 990 輪式裝載機在世界各地的礦業、砂石業和工業應用方面一直是經實證的能手。990 將性能、安全、駕駛員舒適性和效率提升到全新境界。

優勢

高達 54% 更佳的燃油效率

使用經濟模式可減少燃油用量並搬運更多物料

高達 10% 降低保養成本

集中的維修點讓定期保養更方便

高達 10% 提高生產力

運用容量加大的高性能系列鏟斗,增加多數卡車裝載應用的生產力

產品規格 990

引擎型號 C27 Cat® C27 Cat®
額定速度 1,800/min 1,800/min
引擎功率 - ISO 14396 752 HP 561 kW
總功率 - SAE J1995 766 HP 571 kW
淨功率 - SAE J1349 - 標準環境 699 HP 521 kW
淨功率 - SAE J1349 - 高溫環境 648 HP 483 kW
缸徑 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
排量 1649.5 in³ 27.03 l
尖峰扭矩 - 1,200 rpm 2624 lb/ft 3557 N·m
扭矩提升值 18 % 18 %
排放 符合美國環保署 Tier 4 Final 和歐盟 Stage V 排放標準,或相當於美國環保署 Tier 2 和歐盟 Tier 2 同級標準 符合美國環保署 Tier 4 Final 和歐盟 Stage V 排放標準,或相當於美國環保署 Tier 2 和歐盟 Tier 2 同級標準
變速箱型式 Cat 行星齒輪動力換檔 Cat 行星齒輪動力換檔
前進 - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
前進 - 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
前進 - 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
後退 - 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
後退 - 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
後退 - 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
直接驅動 - 前進一檔 鎖定停用 鎖定停用
直接驅動 - 前進二檔 8.5 mile/h 13.7 km/h
直接驅動 - 前進三檔 15.2 mile/h 24.5 km/h
直接驅動 - 倒退一檔 5.4 mile/h 8.7 km/h
直接驅動 - 倒退二檔 9.6 mile/h 15.4 km/h
直接驅動 - 倒退三檔 16.4 mile/h 26.4 km/h
附註 使用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 輪胎時的行駛速度。 使用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 輪胎時的行駛速度。
工作重量 178517 lb 80974 kg
額定淨載重 - 標準 17.5 ton (US) 15.9 t
額定淨載重 - 高起重 17.5 ton (US) 15.9 t
鏟斗容量範圍 8.6 m³ – 10 m³ (11.25 yd³ – 13 yd³) 8.6 m³ – 10 m³ (11.25 yd³ – 13 yd³)
Cat 卡車搭配 - 標準 773-775 773-775
Cat 卡車搭配 - 高起重 775-777 775-777
起重/傾斜系統 - 回路 強制流量控制 強制流量控制
起重/傾斜系統 可變排量活塞 可變排量活塞
於 1,800 rpm 的最大流量 (1) 240 gal/min 910 l/min
雙動汽缸 - 起重、缸徑與行程 235 mm × 1,287 mm (9.3" × 50.7") 235 mm × 1,287 mm (9.3" × 50.7")
雙動汽缸 - 傾斜、缸徑與行程 292.1 mm × 820 mm (11.5" × 32.3") 292.1 mm × 820 mm (11.5" × 32.3")
先導系統 開放回路和減壓 開放回路和減壓
洩壓閥設定 - 主要 507 psi 3500 kPa
洩壓閥設定 - 起重/傾斜 4786 psi 33000 kPa
後翻 4.3 s 4.3 s
升起 8.2 s 8.2 s
卸載 2.9 s 2.9 s
降低 3.7 s 3.7 s
降下向下浮動 3.6 s 3.6 s
總液壓循環時間 - 空鏟斗 13.8 s 13.8 s
轉向系統 - 回路 負載感測先導裝置 負載感測先導裝置
轉向系統 - 泵 可變排量活塞 可變排量活塞
於 1,400 rpm 的最大流量 96.2 gal/min 364 l/min
洩壓閥設定 - 轉向 5004 psi 34500 kPa
總轉向角度 70° 70°
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 2.7 kg 的冷媒,具有等同於 3.861 公噸 (4.256 短噸) 的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 2.7 kg 的冷媒,具有等同於 3.861 公噸 (4.256 短噸) 的二氧化碳。
前方 固定式 固定式
後方 樞軸 樞軸
擺動角度 8.5° 8.5°
煞車 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
燃油箱 294.3 gal (US) 1114 l
冷卻系統 54.9 gal (US) 208 l
引擎曲軸箱 20 gal (US) 75.7 l
變速箱 29.1 gal (US) 110 l
差速器 - 最終傳動系統 - 前方 71.6 gal (US) 271 l
差速器 - 最終傳動系統 - 後方 68.9 gal (US) 261 l
液壓系統原廠加注 210 gal (US) 795 l
液壓油箱 - 機具與液壓風扇 68.9 gal (US) 261 l
液壓油箱 - 轉向與煞車 34.9 gal (US) 132 l
附註 所有非道路美國環保署 Tier 4 柴油引擎,都必須僅使用含硫量在 15 ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)。將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格)、ASTM D6751 或 EN 14214。必須是 Cat DEO‑ULS™,或是符合 Cat ECF-3、API CJ‑4 與 ACEA E9 規格的油液。如需詳細的油液規格和指南,請造訪:http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf。 所有非道路美國環保署 Tier 4 柴油引擎,都必須僅使用含硫量在 15 ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)。將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格)、ASTM D6751 或 EN 14214。必須是 Cat DEO‑ULS™,或是符合 Cat ECF-3、API CJ‑4 與 ACEA E9 規格的油液。如需詳細的油液規格和指南,請造訪:http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf。
駕駛員聲音位準 (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
機器聲音位準 (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
駕駛員聲音位準 (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
機器聲音位準 (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
鏟斗容量 8.6 m³ – 10 m³ (11.25 yd³ – 13 yd³) 8.6 m³ – 10 m³ (11.25 yd³ – 13 yd³)

990 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 空調與加熱器,含自動溫控功能
  • 隔音加壓駕駛室並具備保護結構 (ROPS/FOPS)
  • 適用於行動電話或筆記型電腦連線的 12V 電源插座
  • Cat 視覺系統 (後視攝影機系統)
  • 點煙器和煙灰缸
  • 外套掛鉤
  • 電子液壓傾斜與起重控制器 (座椅安裝式)
  • 可掀式扶手
  • 加熱器和除霜器
  • 電動喇叭
  • 機具液壓鎖定
  • 儀器、儀表:
    – 引擎冷卻液溫度
    – 燃油液位
    – 地面速度
    – 齒輪
    – 液壓機油溫度
    – 速度計/轉速計
    – 變矩器溫度
  • 儀器警告指示燈:
    – 三級動作警告系統
    – 自動變速箱模式啟用狀態
    – 煞車故障
    – 鏟斗浮動狀態
    – 延遲引擎停機狀態
    – 引擎怠速關機狀態
    – 引擎故障
    – 燃油效益模式啟用狀態
    – 液壓鎖定
    – 鎖定離合器啟用狀態
    – 低燃油液位
    – 駐車煞車狀態
    – 輪圈牽引力控制啟用狀態
    – 座椅安全帶警告
    – 輔助轉向 (如有配備)
    – 油門鎖定狀態
    – 變速箱檔位
  • 鍵盤控制含指示燈:
    – 自動轉換模式速度範圍
    – 自排/手排變速箱模式
    – 燃油效益模式
    – 機具回位
    – 鎖定離合器
    – 降低輪圈牽引力
    – 油門鎖定
  • (駕駛室) 頂燈
  • 便當盒與飲料置杯架
  • 後視鏡 (安裝於車外)
  • 皮革/布面空氣懸吊加熱/冷卻座椅
  • 伸縮式座椅安全帶,寬度 76 mm (3")
  • 具備轉向鎖定功能的 STIC 控制系統
  • 著色玻璃
  • 訓練員座椅及腰部安全帶
  • 3G 且具備圖形資訊顯示器的重要資訊管理系統 (VIMS):外部資料連接埠、可自訂駕駛員設定檔、循環計時器和內建 Cat Production Measurement
    – 濕臂雨刷/噴水器 (前、後及角落) 間歇式前雨刷

動力傳動系統

  • 全液壓封閉式油盤煞車
  • 輪軸式油盤行駛煞車
  • 電子液壓駐車煞車
  • 箱體排放濾清裝置
  • Cat 潔淨廢氣排放模組 (僅 Tier 4)
  • 需求風扇
  • 引擎 Cat C27
  • 燃油充油泵 (電動)
  • 位於保險桿的地面高度引擎停機開關
  • 消音器 (引擎蓋下方) (僅 Tier 2 同級)
  • 引擎進氣口預清器
  • 鋁製模組化散熱器 (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • 獨立冷卻系統
  • 手動越控 (乙醚) 輔助起動裝置
  • 油門鎖
  • 結合鎖定離合器功能和輪圈牽引力控制系統的葉輪離合器變矩器
  • 534 mm (21") 行星齒輪動力換檔 (電子) (3F/3R) 變速箱

電力

  • 倒車警報器
  • 150 安培交流發電機
  • 免保養蓄電池 (2 – 1,400 CCA)
  • 24V 至 12V 的 10/15 安培變壓器
  • 德國組件接頭
  • 24V 電力系統
  • 電子變速箱控制系統
  • 引擎室檢修梯鹵素 (前後) 照明系統
  • 電動起動器
  • 保險桿內的起動器鎖定裝置
  • 緊急起動用之起動插座
  • 保險桿內的變速箱鎖定裝置

其他

  • 可由駕駛室電動調整的自動鏟斗傾斜/舉升回位
  • 輪軸溫度感測器
  • 位於保險桿的蓄電池斷路開關和跨接起動插座
  • Caterpillar O 形環面密封接頭
  • 具備隨需油門的經濟模式
  • 緊急平台出口
  • 500 小時 CH4 換油週期的引擎曲軸箱
  • 引擎怠速管理功能:
    – 強迫自動怠速
    – 延遲引擎停機
    – 引擎怠速關機
  • 鋼製擋泥板 (前方)
  • 曲軸箱和動力傳動系統護板
  • 集中/有標示的潤滑點
  • 牽引桿鉸接件 (含斗銷)
  • Cat XT™ 軟管
  • 機油取樣閥
  • 強制流量控制液壓系統
  • Product Link
  • 目視儀表:液壓油箱、轉向/風扇和機具/煞車,以及變速箱
  • 左右後檢修梯
  • 負載感測轉向裝置
  • 踢腳板
  • 防破壞保護蓋鎖
  • Venturi 排氣管
  • 預混濃度為 50% 的長效冷卻液,提供低至 –34°C (–29°F) 的抗凍防護

990 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動力傳動系統

  • –50°C (–58°F) 防凍劑
  • Wiggins 高速引擎換油系統
  • 引擎缸體加熱器 120V 或 240V
  • 高環境溫度冷卻 – 軟體

駕駛員環境

  • 駕駛室動力預清器
  • AM/FM/CD/MP3 收音機
  • 衛星 Sirius 收音機,含藍牙
  • LED 警告頻閃燈
  • 預留 CB 收音機位置
  • 車窗遮陽板

其他附件

  • 前後行駛擋泥板
  • (Shaw-Aero) 快充燃油系統
  • 輪軸擺動停止
  • 重載型駕駛室安裝座

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

媒體庫

990 大型輪式裝載機

990 大型輪式裝載機

990 大型輪式裝載機

990 大型輪式裝載機伐木場

990 大型輪式裝載機伐木場

990 大型輪式裝載機伐木場

990 大型輪式裝載機煉鋼廠

990 大型輪式裝載機煉鋼廠

990 大型輪式裝載機煉鋼廠

990 大型輪式裝載機
990 大型輪式裝載機
990 大型輪式裝載機
990 大型輪式裝載機伐木場
990 大型輪式裝載機伐木場
990 大型輪式裝載機伐木場
990 大型輪式裝載機煉鋼廠
990 大型輪式裝載機煉鋼廠
990 大型輪式裝載機煉鋼廠

了解 990 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型