950M 伐木場

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

今日的伐木場進入全新世代,信賴輔以先進技術的傳統方法。 Caterpillar 針對特定用途打造的中型輪式裝載機是重新定義伐木場成功作業的新世代機器。
Cat M 系列輪式裝載機提供您需要及期待的一切:嚴苛應用中的作業能力、增加生產力的創新設計、更高的駕駛員安全性、可維修性、燃油效率,以及持久長壽的機器耐用性。 上述所有特性相輔相成,還可搭配多種不同類型的作業機具,確保 M 系列輪式裝載機滿足您在嚴苛應用中的所有需求。

引擎

單位:
淨功率 (SAE 1349)† 230.0 HP 171.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
最大淨功率 – ISO 9249 230.0 HP 171.0 kW Less

重量

Operating Weight 46.552 磅 21.122 公斤 Less

铲斗

鏟斗容量 7.60 m³ (10.00 yd³) 7.60 m³ (10.00 yd³) Less

動力傳動系統

前輪軸 固定式 固定式 Less
前輪軸:牽引力輔助 (標準) 手動差速器鎖 手動差速器鎖 Less
後輪軸 擺動式 擺動式 Less
後輪軸:按輪胎尺寸的擺動角度 – 23.5 R25 ±13 度 ±13 度 Less
後輪軸:牽引力輔助 (選配) 自動差速器鎖 自動差速器鎖 Less
M 系列的輪軸是專為處理極端應用而設計,因此具備可靠性能與長久耐用的使用壽命。 M 系列的輪軸是專為處理極端應用而設計,因此具備可靠性能與長久耐用的使用壽命。 Less
後輪軸可擺動 ±13 度,有助於確保四個車輪能保持與地面接觸,即使在最崎嶇的地形也能提供穩定性,展現優異的穩定度與牽引力。 後輪軸可擺動 ±13 度,有助於確保四個車輪能保持與地面接觸,即使在最崎嶇的地形也能提供穩定性,展現優異的穩定度與牽引力。 Less
外部鉗盤碟式駐車煞車安裝於前輪軸的輸入軸上。 由於此為外部組件,所以不會發生煞車碟盤在油中運作而產生的封閉濕式駐車煞車低效能問題,也不需更換任何油液,從而減少燃油與保養成本。 外部鉗盤式駐車煞車位於輕鬆可及之處,便於檢查與維修。 外部鉗盤碟式駐車煞車安裝於前輪軸的輸入軸上。 由於此為外部組件,所以不會發生煞車碟盤在油中運作而產生的封閉濕式駐車煞車低效能問題,也不需更換任何油液,從而減少燃油與保養成本。 外部鉗盤式駐車煞車位於輕鬆可及之處,便於檢查與維修。 Less
自動差速器鎖 自動差速器鎖 Less
開放式差速器 開放式差速器 Less
內部濕碟煞 內部濕碟煞 Less
彈簧致動,液壓釋放 彈簧致動,液壓釋放 Less

引擎 - Tier 3/Stage IIIA 同級標準

尖峰扭矩 - ISO 14396 774.0 ft-lb 1.05 N·m Less
尖峰扭矩 - 引擎轉速 1.4 r/min 1.4 r/min Less
尖峰總扭矩 - SAE J1995 777.0 ft-lb 1.053 N·m Less
尖峰總扭矩 - 引擎轉速 1.4 r/min 1.4 r/min Less
最大功率 - ISO 14396 261.0 HP 195.0 kW Less
最大功率 - 引擎轉速 2.0 r/min 2.0 r/min Less
最大淨功率 - ISO 9249 248.0 HP 185.0 kW Less
最大淨功率 - SAE J1349 248.0 HP 185.0 kW Less
最大淨功率 - 引擎轉速 2.0 r/min 2.0 r/min Less
最大淨扭矩 - ISO 9249 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
最大淨扭矩 - SAE J1349 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
最大淨扭矩 - 引擎轉速 1.4 r/min 1.4 r/min Less
最大總功率 - SAE J1995 263.0 HP 196.0 kW Less
最大總功率 - 引擎轉速 2.0 r/min 2.0 r/min Less
Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 in 105.0 毫米 Less
5.31 in 135.0 毫米 Less
428.0 立方英寸 7.01 l Less
採用 ACERT 技術的 Cat 引擎。 採用 ACERT 技術的 Cat 引擎。 Less
當在指定標準的參考條件下測試時,功率額定值會在指定速度下適用。 當在指定標準的參考條件下測試時,功率額定值會在指定速度下適用。 Less
所示之淨功率是當引擎裝有風扇、交流發電機、空氣濾清器和後處理時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、交流發電機、空氣濾清器和後處理時,在飛輪處測得的功率。 Less
所示之總功率為風扇達最大速度時的功率。 所示之總功率為風扇達最大速度時的功率。 Less

引擎 - Tier 4 Final/Stage IV

尖峰扭矩 - ISO 14396 908.0 ft-lb 1.231 N·m Less
尖峰扭矩 - 引擎轉速 1.3 r/min 1.3 r/min Less
尖峰總扭矩 - SAE J1995 911.0 ft-lb 1.235 N·m Less
尖峰總扭矩 - 引擎轉速 1.3 r/min 1.3 r/min Less
最大淨功率 - SAE J1349 230.0 HP 171.0 kW Less
最大淨功率 - 引擎轉速 2.0 r/min 2.0 r/min Less
最大淨扭矩 - 引擎轉速 1.3 r/min 1.3 r/min Less
858.0 ft-lb 1.163 N·m Less
858.0 ft-lb 1.163 N·m Less
Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 in 105.0 毫米 Less
5.31 in 135.0 毫米 Less
428.0 立方英寸 7.01 l Less
採用 ACERT 技術的 Cat 引擎。 採用 ACERT 技術的 Cat 引擎。 Less
當在指定標準的參考條件下測試時,功率額定值會在指定速度下適用。 當在指定標準的參考條件下測試時,功率額定值會在指定速度下適用。 Less
所示之淨功率是當引擎裝有風扇、交流發電機、空氣濾清器和後處理時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、交流發電機、空氣濾清器和後處理時,在飛輪處測得的功率。 Less
所示之總功率為風扇達最大速度時的功率。 所示之總功率為風扇達最大速度時的功率。 Less
250.0 HP 187.0 kW Less
2.1 r/min 2.1 r/min Less
249.0 HP 186.0 kW Less
2.1 r/min 2.1 r/min Less

最大功率 SAE J1995

等同於 Tier 3/Stage IIIA 263.0 HP 196.0 kW Less
美國 環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV 250.0 HP 187.0 kW Less

維修加注容量

引擎曲軸箱 5.8 加仑 22.0 l Less
變速箱 (齒輪箱) 11.4 加仑 43.0 l Less
輪軸:前 11.4 加仑 43.0 l Less
輪軸:後 11.4 加仑 43.0 l Less
附註 *必須符合 ISO 22241-1 針對 Tier 4 Final/Stage IV 機型所述規定。 *必須符合 ISO 22241-1 針對 Tier 4 Final/Stage IV 機型所述規定。 Less
4.2 加仑 16.0 l Less

维修保养加注容量

Cooling System 15.6 加仑 59.0 l Less
Fuel Tank 72.6 加仑 275.0 l Less
Hydraulic Tank 33.0 加仑 125.0 l Less

裝載機液壓系統

最大作業壓力 - 機具泵* 4.25 psi 29.3 千帕 Less
最大流量 – 機具泵 76.0 加仑/分钟 286.0 升/分钟 Less
第 3 功能最大流量 63.0 加仑/分钟 240.0 升/分钟 Less
第 4 功能最大作業壓力 3.159 psi 21.78 千帕 Less
第 4 功能最大流量 63.0 加仑/分钟 240.0 升/分钟 Less
3.159 psi 21.78 千帕 Less
單一缸體的主液壓閥設計不僅能減輕重量,更比先前的設計減少百分之 40 的洩漏點。 單一缸體的主液壓閥設計不僅能減輕重量,更比先前的設計減少百分之 40 的洩漏點。 Less
加上第二遠端閥後,即可輕鬆地在原廠或現場加入第三和第四輔助液壓功能。 加上第二遠端閥後,即可輕鬆地在原廠或現場加入第三和第四輔助液壓功能。 Less
行駛控制系統現在搭載兩個蓄壓器,能在更大的淨載重範圍內展現更高效能,以更平穩的行駛性能提高生產力與駕駛員效率。 行駛控制系統現在搭載兩個蓄壓器,能在更大的淨載重範圍內展現更高效能,以更平穩的行駛性能提高生產力與駕駛員效率。 Less
*可針對特定工具與應用調整壓力。 如需進一步的詳細資料,請洽詢當地的 Cat 代理商。 *可針對特定工具與應用調整壓力。 如需進一步的詳細資料,請洽詢當地的 Cat 代理商。 Less

變速箱

Forward 5 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Reverse 3 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
倒车 2 档 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
倒退 1 檔 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
前进 2 档 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
前進 1 檔 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
前進 3 12.0 mile/h 19.3 km/h Less
前進 4 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
標準鎖定離合器變矩器配合引擎功率及液壓系統,增進性能與燃油效率。 標準鎖定離合器變矩器配合引擎功率及液壓系統,增進性能與燃油效率。 Less
動力換檔變速箱同時配備分流油液系統,可使用新型多黏度機油提升燃油效益。 動力換檔變速箱同時配備分流油液系統,可使用新型多黏度機油提升燃油效益。 Less
標準車輛的最高行駛速度,配備空鏟斗和滾動半徑為 787 mm (31") 的標準 L3 輪胎。 標準車輛的最高行駛速度,配備空鏟斗和滾動半徑為 787 mm (31") 的標準 L3 輪胎。 Less

轉向

最大作業壓力 – 轉向泵 3.394 psi 23.4 千帕 Less
最大流量 - 轉向泵 EH (Electro-Hydraulic, 電子液壓) 37.0 加仑/分钟 140.0 升/分钟 Less
最大流量 - 轉向泵 HMU 39.0 加仑/分钟 146.0 升/分钟 Less
轉向系統採用專用負載感測可變排量泵,配備雙動雙汽缸。 轉向系統採用專用負載感測可變排量泵,配備雙動雙汽缸。 Less

駕駛室/音量

冷卻風扇速度為最大值 - 外部聲功率位準 (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
冷卻風扇速度為最大值 - 外部聲壓值 (SAE J88:2013)* 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
冷卻風扇速度為最大值 - 駕駛員聲壓值 (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
下方所示音量值僅適用於特定的作業條件。 機器與駕駛員的噪音量會依不同引擎及/或冷卻風扇速度而異。 若在未妥善保養的駕駛室操作機器,或是在門與/或窗長期開啟或於吵雜環境中操作機器時,可能需要使用聽力保護裝置。 下方所示音量值僅適用於特定的作業條件。 機器與駕駛員的噪音量會依不同引擎及/或冷卻風扇速度而異。 若在未妥善保養的駕駛室操作機器,或是在門與/或窗長期開啟或於吵雜環境中操作機器時,可能需要使用聽力保護裝置。 Less
*距離 15 m (49.2'),以第二檔齒輪比前進。 *距離 15 m (49.2'),以第二檔齒輪比前進。 Less

可靠 – 經實證的組件與技術,值得您信賴

燃油效率 – 精心設計以降低作業成本

高生產力 – 聰明工作,成果加倍

耐用 – 更出色的設計,滿足您的需求

操作輕鬆簡便 – 安全、 舒適、 高效率。

技術整合 – 監控、管理及提升工地作業成效

用途廣泛 – Fusion 快速接頭與多種作業機具可讓一台機器完成更多工作

針對應用的配置 – 達到最高性能與生產力,同時使作業成本降至最低

締造成功的配置 – 隨時就緒,為您上工

擁有成本 – 經實證的最佳投資

客戶支援 – 無與倫比的支援,造就不凡

可維修性 – 保養方便。 維修方便。

950M 伐木場 標準設備

駕駛員環境
  • 加壓隔音 ROPS/FOPS 駕駛室
  • 黏性安裝座
  • 供檢視後視攝影機、時鐘與機器參數的多功能 18 cm (7") 彩色觸控顯示器
  • 起重和傾斜功能的 SAL EH 控制器
  • 方向盤
  • 可加用收音機 (娛樂用),含天線、喇叭及變壓器 (12V、10 安培)
  • 空調、加熱器以及除霜器 (自動溫度與風扇)
  • EH 駐車煞車
  • 飲料置杯架 (2) 與行動電話/MP3 播放器的儲物空間
  • 鏟斗/作業機具功能鎖定
  • 外套掛鉤 (2)
  • 駕駛室空氣濾清器
  • 人體工學駕駛室通道豎梯與扶手
  • 電動喇叭
  • 兩個 (駕駛室) 頂棚燈
  • 具整合式盲點鏡的車外後視鏡
  • 安裝於柱上的薄膜 16 開關鍵盤
  • 2 個 12V 插座
  • Cat Comfort 系列 (布面) 空氣懸吊座椅
  • 具指示器的 51 mm (2") 伸縮式座椅安全帶
  • 前遮陽板
  • 前、後濕臂雨刷/噴水器,間歇式前雨刷
  • 滑動窗 (左側和右側)
  • 駕駛室繫掛

電腦化監控系統
  • 具以下儀表:
    – 速度計/轉速計
    – 數位檔位範圍指示器
    – 柴油排氣油液 (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 液位 (Tier 4 Final/Stage IV 機型)
    – 溫度:引擎冷卻液、液壓機油、變速箱油
    – 燃油液位
  • 具下列警告指示器:
    – 再生
    – 溫度:輪軸油,引擎進氣歧管
    – 壓力:引擎機油、燃油壓力高/低、主要轉向油、行駛煞車油
    – 蓄電池電壓高/低
    – 引擎空氣濾清器阻塞
    – 液壓機油濾清器堵塞
    – 液壓機油偏低
    – 駐車煞車
    – DEF 低液位 (Tier 4 Final/Stage IV 機型)
    – 變速箱濾清器旁通

電力和燈具
  • 1,400 CCA 免保養蓄電池 (2)
  • 點火鑰匙;起動/熄火開關
  • 重載型電動起動器
  • 起動和充電系統 (24V)
  • 燈具系統:
    – 四個鹵素工作燈 (安裝於駕駛室)
    – 兩個鹵素行駛燈 (具訊號)
    – 兩個鹵素後視燈 (安裝於引擎蓋)
  • 倒車警報器
  • 145 安培有刷交流發電機
  • 主斷路開關
  • 起動插座 (不含纜線)

CAT CONNECT 技術
  • Link 技術:Product Link
  • Detect 技術:後視攝影機

動力傳動系統
  • 符合 Tier 4 Final/Stage IV 廢氣排放標準或等同於 Tier 3/Stage IIIA 廢氣排放的 Cat ACERT 引擎
  • 具柴油微粒濾清器 (DPF, diesel-particulate-filter) 與柴油排氣油液油箱及泵的 Cat 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emissions Module) (Tier 4 Final/Stage IV 機型)
  • 燃油充油泵 (電動)
  • 油水分離器
  • 引擎進氣口預清器
  • 經濟模式 (可選)
  • 動力換檔自動變速箱
  • 具自由輪定子的鎖定離合器變矩器
  • 變速箱空檔器鎖定開關
  • 輪軸,前輪軸為手動致動差速器鎖,後輪軸為開放式差速器
  • 輪軸,生態排放口
  • 具整合煞車系統 (IBS, Integrated Braking System) 的全液壓封閉濕式碟盤煞車
  • 煞車磨損指示器
  • 碟式與鉗盤式駐車煞車
  • 隨需風扇,散熱器

連桿
  • Z 形鋼連桿,鑄造橫向管/傾斜控制桿
  • 自動回位、起重和傾斜

液壓系統
  • 負載感測液壓系統
  • 負載感測轉向裝置
  • 2V 行駛控制
  • 遠端診斷測壓孔
  • Cat XT™ 軟管
  • 機油取樣閥

油液
  • 預混長效冷卻液,提供低至 –34°C (–29°F) 的抗凍防護

其他標準設備
  • 非金屬動力傾斜引擎蓋
  • 維修中心 (電力與液壓)
  • 車窗清洗平台
  • 擋泥板
  • 引擎、變速箱和液壓裝置生態排放口
  • 可加用乙醚輔助
  • 空氣中懸浮碎屑格柵
  • 濾清器:燃油、引擎空氣、引擎機油、液壓機油、變速箱
  • 燃油冷卻器
  • 潤滑脂注嘴
  • 牽引桿鉸接件 (含斗銷)
  • 預清器防雨蓋
  • 目視儀表:引擎冷卻液、液壓機油、變速箱機油油位
  • 工具箱
  • 防破壞保護蓋鎖

950M 伐木場 選配設備

駕駛員環境
  • 車門,遠端開啟系統
  • HVAC (Heating, Ventilation, and Air-Conditioning, 暖氣、通風和空調) 金屬蓋
  • 第 3 功能的 SAL (single axis lever, 單軸操縱桿) EH 控制器
    – 用於第 4 功能的額外滾輪開關
  • 起重和傾斜的 EH 控制搖桿
    – 用於第 3 與第 4 功能的額外整合式滾輪開關
  • EH 搖桿
  • 新鮮空氣碳濾清器
  • 具整合式盲點鏡的車外加熱後視鏡
  • HVAC 預清器
  • HVAC (RESPA) 預清器
  • AM/FM/USB/MP3 Bluetooth® 收音機
  • AM/FM/CD/USB/MP3 藍牙收音機
  • 具衛星 Sirius 及 XM 的 AM/FM/CD/USB/MP3 藍牙收音機
  • 可支援 CB 的收音機
  • 空氣懸吊式加熱座椅
  • 具指示器的 76 mm (3") 伸縮式座椅安全帶
  • 具 FNR (Forward/Neutral/Reverse, 前進檔/空檔/倒退檔) 方向變換器與檔位選擇器的 EH 方向盤
    – 具機具控制的額外 FNR
  • 金屬車頂
  • 輔助轉向
  • 後遮陽板
  • 橡膠安裝式窗戶
  • 具前護板的窗戶
  • 具重載型前護板的窗戶
  • 具前方、後方與側面完整護板的窗戶

電力和燈具
  • 安裝於駕駛室的四個額外輔助鹵素工作燈或
  • 兩個額外的前方輔助 HI LED 燈與兩個額外的後方輔助 LED 駕駛室安裝式工作燈,以及散熱器格柵內的 2 個 LED 工作燈與前方 LED 轉向訊號燈,亦包含標準配備的四個駕駛室安裝式鹵素工作燈更換用品及四個 LED 工作燈 (標準配備,且行駛燈僅提供鹵素行駛燈)
  • 琥珀色警告頻閃信號燈
  • 後退頻閃燈
  • 外部安全帶指示燈
  • 速度限制器 – 20 km/h (僅歐洲)

起動器、電池與交流發電機
  • 冷起動 – 120V
  • 冷起動 – 240V

CAT CONNECT 技術
  • Link 技術:VIMS™
  • Payload 技術:
    – 先進生產力訂購
    – Cat Production Measurement 2.0
    – 印表機
    – 自動挖掘
  • Detect 技術:
    – Cat 後方物體偵測
  • 機器安全系統

動力傳動系統
  • 輪軸
    – 自動前/後差速器鎖
    – 輪軸機油冷卻器
    – 極端溫度密封件
    – 密封件護板
  • 自動與手動控制 VPF (variable pitch fan, 可變節距風扇)
  • 葉片間隙加大的高碎屑散熱器

作業機具
  • Fusion 快速接頭
  • 高性能系列鏟斗
  • 伐木場叉具
  • 抓叉
  • 伐木叉具
  • 木材叉具和木料叉具
  • 托板叉具
  • 伐木場管柱叉具
  • 木屑鏟斗
  • 高容量卸料鏟斗

液壓系統
  • 具行駛控制的第 3 功能
  • 具行駛控制的第 4 功能

油液
  • 預混長效冷卻液,提供低至 –50°C (–58°F) 的抗凍防護

其他選配設備
  • Cat 自動潤滑系統
  • 行駛擋泥板
  • 動力傳動系統護板
  • 高速引擎換油
  • 渦輪式預清器
  • 污物預清器
  • 輪擋
  • 低扁平輪胎
  • 自動怠速關機裝置