G3406

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

Caterpillar 具有各種可靠的天然氣發電解決方案,從適用於廠房的天然氣發電熱電共生 (CHP, combined heat and power) 系統與緊急電力、可供支援當地電網的可再生沼氣能源,或是從煤礦瓦斯所產生的電力皆一應俱全。

引擎規格

單位:
排量 891.0 立方英寸 14.6 l Less
缸徑 5.4 in 137.0 毫米 Less
行程 6.5 in 164.0 毫米 Less

發電機組尺寸

長度 165.0 in 4179.0 毫米 Less
寬度 51.0 in 1294.0 毫米 Less
高度 84.0 in 2132.0 毫米 Less
發電機組乾重 9000.0 磅 4082.0 公斤 Less