CG170-20

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

Caterpillar 具有各種可靠的天然氣發電解決方案,從適用於廠房的天然氣發電熱電共生 (CHP, combined heat and power) 系統與緊急電力、可供支援當地電網的可再生沼氣能源,或是從煤礦瓦斯所產生的電力皆一應俱全。

燃气发电机组技术规格

單位:
最大連續額定值 2,000 ekW 2,000 ekW Less
燃油類型 天然氣、沼氣、煤氣 天然氣、沼氣、煤氣 Less
最大電效率 43.7% 43.7% Less
最大备用额定功率 2,000 2,000 Less
频率 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz Less
轉/分鐘 1,500 1,500 Less

引擎規格

发动机型号 CG170-20 CG170-20 Less
排量 3240.0 立方英寸 53.1 l Less
进气方式 LE LE Less
缸径 6.7 in 170.0 毫米 Less
冲程 7.7 in 195.0 毫米 Less

發電機組尺寸

長度 294.0 in 7467.6 毫米 Less
寬度 67.0 in 1710.0 毫米 Less
高度 86.0 in 2190.0 毫米 Less
發電機組乾重 43651.08 磅 19800.0 公斤 Less