XQ100

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

发动机

單位:
发动机 C4.4 渦輪 C4.4 渦輪 Less
燃油 柴油 柴油 Less

尺寸

宽度 44.5 in 1130.0 毫米 Less
高度 73.6 in 2495.0 毫米 Less
长度 129.1 in 3280.0 毫米 Less
重量 5501.0 磅 2495.0 公斤 Less

发电机

备用额定值 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) Less
频率 60 Hz 60 Hz Less
电压 208 至 480 伏特 208 至 480 伏特 Less
主要额定值 90 ekW (112.5 kVA) 90 ekW (112.5 kVA) Less
主要运行时间(满载) 29 小時 29 小時 Less
备用运行时间(满载) 27 小時 27 小時 Less

燃油/排放策略

发电机组

发动机

设备表面处理

断路器

文档

控制系统

安装配置总成

多电压配电板

声音衰减外壳

发电机

XQ100 標準設備

配電面板
  • 可換式電壓,從 480/277V 3相至 240/139V 3相 (可調整至 208/120V 3相),240/120V 單相。

降低環境影響
  • 符合美國環保署 Tier 4 非公路引擎規定。

電子調節
  • 等時