XQ300

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

发动机

單位:
发动机 C9 C9 Less
燃油 柴油 柴油 Less

尺寸

宽度 100.0 in 2540.0 毫米 Less
高度 113.5 in 2883.0 毫米 Less
长度 246.0 in 6248.0 毫米 Less
重量 16550.0 磅 7506.0 公斤 Less

发电机

备用额定值 300 ekW (310 kVA) 300 ekW (310 kVA) Less
频率 50/60 Hz 50/60 Hz Less
电压 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC Less
主要额定值 275 ekW (343.7 kVA) 275 ekW (343.7 kVA) Less
主要运行时间(满载) 18.6 小時 18.6 小時 Less
备用运行时间(满载) 17 小時 17 小時 Less

XQ300 標準設備

C9 ATAAC 柴油引擎
  • 採用 ACERT 技術
  • 可靠、堅固、耐久的設計
  • 四行程循環柴油引擎兼具耐久性與輕量特色,可靠且經濟實惠。
  • 50/60 Hz 可轉換性

SR4B 發電機
  • 專為搭配柴油引擎性能和輸出特性所設計。
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 隔離式交流電/直流電,低電壓配件箱提供連接配件的單一入口

靜音箱
  • 以 12 單位厚度的鋼材製成
  • 單點吊環
  • 便利的把手和台階,以供安全作業。
  • 雙層聚酯粉體塗裝拋光

降低環境影響
  • 靜音處理以供低噪音作業
  • 符合 OSHA 安全設計
  • 冷卻液和機油 110% 防漏機制
  • UL142 認證雙牆式燃油箱

多電壓配電面板
  • 同步雙電壓
  • 負載門安全開關
  • 所有門均配有防鏽鉸鏈
  • 足夠的電線及插座空間,不會造成干擾
  • 遠端起動和停止接點