G230LG6

< 返回

融资和保险
了解详情
檢視產品下載
是,我想要由 Caterpillar Inc. 及其全球關係企業及子公司和 Caterpillar 代理商網路接收未來的行銷通訊資訊 (例如電子郵件)。不論您是否決定接收前述行銷通訊資訊,Caterpillar 將持續傳送服務/交易訊息,包括您在本公司註冊任何帳戶之相關訊息。

概要

Olympian™ 系列發電機組為每一種業務和需求提供可靠的能源解決方案。 Olympian 發電機可作為主電源或備用電力。 此系列發電機即使在最嚴苛的環境下仍提供可靠、乾淨且經濟的電力,並提供多樣化的款式與選配設備。

天然氣發電機組規格

單位:
主電源 207 kW (259 kVA) 60hz 207 kW (259 kVA) 60hz Less
備用 230 kW (288 kVA) 60hz 230 kW (288 kVA) 60hz Less

燃气发电机组技术规格

轉/分鐘 1,800 rpm 1,800 rpm Less
燃油類型 天然氣 天然氣 Less
频率 60 Hz 60 Hz Less

引擎規格

冲程 6.5 in 165.0 毫米 Less
排量 864.71 立方英寸 14.17 B Less
进气方式 TA TA Less
缸径 5.31 in 135.0 毫米 Less
发动机型号 G230LG6 G230LG6 Less

發電機組尺寸

發電機組乾重 6364.0 磅 2887.0 公斤 Less
長度 138.74 in 3524.1 毫米 Less
高度 68.04 in 1728.3 毫米 Less
宽度 57.6 in 1463.1 毫米 Less